MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413

- Vai alla sezione - Back to Top

8.2 I/O PCB - Sostituzione

Recently Updated Last updated: 04/08/2023

I/O PCB - Sostituzione - NGC


AD0413

Introduction

Questa procedura ti mostrerà come sostituire il PCB I/O su una macchina NGC.

Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione NGC I/O PCB qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte. Si trova nella guida alla risoluzione dei problemi PCB I/O e TC . 

Questa procedura si applica a questi kit:

  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC

Compatibilità macchina:

  • Codice articolo 93-32-3490C è completamente compatibile con Codice articolo 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C e 93-32‑3482C
  • nota: Se si sostituisce una versione precedente PCB, alcuni connettori hanno cambiato posizione. Alcuni cavi dovranno avere più margine di flessibilità tirato dal canale del cavo o dall'alloggiamento. 
  • Sarà inoltre necessario ordinare un kit CCA 93-32-5502 cambio utensile se la macchina è dotata di cambio utensile DC-Motor o di uno spingibarra.

Replacement

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale sullla posizione OFF. 

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

  Attenzione:

Quando si maneggia un PCB, è necessario indossare una fascetta ESD (Electrostatic Discharge).

2

Registrare la posizione dei ponticelli push-on [1] sul PCB.

Inserire un'etichetta di identificazione su ogni cavo collegato al PCB. Questo rende l’installazione più facile. Scollegare questi cavi.

Rimuovere il PCB I/O e posizionarlo accanto al PCB sostitutivo [2].

Rimuovere i ponticelli push-on [1] dal PCB rimosso e metterli sul PCB sostitutivo [2].

Nota: I ponticelli mostrati nell'immagine sono P2, P12 e JP1 sul PCB I/O. Le schede possono avere questi così come altri ponticelli a seconda delle opzioni della macchina.

cautela: Confrontare attentamente i due PCB I/O per assicurarsi di installare ogni ponticello nella posizione corretta. Se non si installa correttamente ciascuno dei ponticelli, il PCB I/O non può funzionare correttamente.

3

Nota: Se la macchina è dotata di un cambio utensile dotato di motore a spazzola o alimentatore a barre: Installare gli standoff (4) [1] sul PCB i/o. Non installare Tool Changer PCB fino a dopo l'installazione dell'I/O.

Installare il PCB I/O nell'armadio elettrico.

Se equipaggiato con un motore a spazzola TC o alimentatore a barre: Montare il PCB 93-32-5502 Tool Changer agli standoff. Collegare i fili:

  • Collegare il cavo P/N 33-0413 da J1 [2] sul PCB TC a P74 [3] sul PCB I/O.
  • Collegare il cavo P/N 33-0412 da P55A [4] sul PCB TC a P55 [5] sul PCB I/O.
  • Collegare il cavo P/N 33-0349 da P4 su PSUP PCB al P55 [7] sul PCB TC.
  • Collegare il cavo dell'alimentatore per il cambio utensile/barra a P58 [6].
  • Per i modelli CE, collegare il resistore esterno a P57 [8].

4

Collegare tutti i cavi.

nota: Se l'aggiornamento da una versione precedente PCB, alcune posizioni delle spine sono state modificate.

  • Le spine sopra l'I/O [1] dovranno avere il margine di flessibilità tirato dal canale. 
  • I freni dell'asse Rotante [2] sono saliti sul lato sinistro dell'I/O, questi cavi dovranno essere instradati in modo diverso. 
  • Le spine di raffreddamento e TSC [3] si sono spostate nella parte inferiore dell'I/O. Un po 'di margine di flessibilità dovrà essere tirato dal canale o dal recinto per raggiungere la nuova posizione. 
  • P28 [4] per il sensore Vaccum TSC si è spostato. Potrebbe essere necessario tirare un po' di margine di flessibilità dal rilievo di deformazione sul contenitore per raggiungere la nuova posizione. 
  • Il cavo di uscita del cambio utensile si sposta su P58 e cavo 33-0349 a P55A sul PCB Tool Changer.

5

 IMPORTANTE: quando si sostituisce 34-349XA /B I/O PCB con  34-3490C, non reinstallare la scheda del filtro SIO [1] e rimuovere i filtri solenoide singoli [2] o doppi [3] nell'armadio CALM. La nuova scheda PCB I/O ha questi filtri incorporati nella scheda. 

6

IMPORTANTE:Quando si sostituisce il PCB 34-349XA /B I/O con 34-3490C e il PCB ADATTATORE VFD è installato, non reinstallare il PCB ADATTATORE VFD nel PCB I/O 34-3490C poiché questo PCB ADATTATORE VFD è ora integrato.

Operation Test

1

Accendere la macchina con la chiave di controllo Haas.

Viene visualizzato un allarme che non si può fermare fino a quando il Crc principale e Crc Di fabbrica i numeri [3] sono gli stessi. Effettuate queste operazioni per interrompere l'allarme:

Premere [SETNG/GRAPH].

Utilizzare le frecce CURSORE per andare a Configurazione I/O [2] nella scheda Diagnostica [1].

passeggiata [F3] A Aggiorna tabella di configurazione[4].

Premere M per continuare.

Se l’allarme non si ferma, premere [POWER OFF], quindi premere [POWER ON].

 Nota:  Dopo l'installazione, assicurarsi che la versione SIO e la versione I/O TC siano aggiornate. Fare riferimento alla tabella Compatibilità firmware I/O per le versioni più recenti.  In caso contrario, aggiornare il firmware alla versione corretta. 

2

Azionare il mandrino, il cambio utensile, il refrigerante, il refrigerante attraverso il mandrino (TSC/HPC), il rubinetto P-cool, l'arresto di emergenza, il faro, la porta dell'operatore, il barfeeder e tutte le apparecchiature opzionali.

Assicurarsi che tutte le parti della macchina e le opzioni installate funzionino correttamente. Se il Side Mount Tool Changer funziona lentamente, la potenza del ciclo.

In una macchina della serie EC, assicurarsi che il resistore esterno collegato a P57 non si riscaldi mentre la macchina è inattiva.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.