My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Mill Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0513

Domov servisu Postupy Automatické dvere na frézky Smart CAN DC – Inštalácia – AD0513

Automatické dvere na frézky Smart CAN DC – Inštalácia – AD0513

– Preskočiť na sekciu – Back to Top

3.1 Automatické dvere frézky CAN

Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Automatické dvere na frézky Smart CAN DC – Inštalácia


AD0513

Introduction

Tento postup vám ukáže, ako nainštalovať doplnok automatické dvere na frézky Smart CAN. 

Poznámka: Ak inovujete na systém automatických dverí Smart CAN, nepoužívajte tento postup, pozrite si Inovácia automatických dverí Smart CAN.

Požiadavky na stroj:

  • Verzia softvéru 100.20.000.1200 alebo vyššia
  • Verzia V/V DPS 34-3490B alebo vyššia
  • AD DPS 34-3096, 34-3096A s verziou firmvéru  1.42 alebo vyššou
  • Verzia s firmvérom V/V 4.09 alebo vyššia
  • Verzia s TC firmvérom 2.06 alebo vyššia
  • Pozrite si tabuľku s požiadavkami na plechy nižšie, kde nájdete podrobnosti o konkrétnom stroji, aby ste zistili, či váš stroj môže nainštalovať automatické dvere. Stroje po tomto dátume môžu, stroje predtým nemôžu.
  • Ak má stroj snímač pohybu, bude potrebné objednať ďalší kábel CAN 33-7586. 

 POZNÁMKA : Všetky vyššie uvedené súbory softvéru a firmvéru si môžete stiahnuť z Haas Business Service.

Stroje: VF – 1-2 VF – 3-5 VF – 6 alebo vyššie DT/DM-1 CM-1  MM/SMM
Dátumy: Apríl 2019 November 2018 40T Marec 2020 Október 2020 November 2023 07/23/2024
50T  Júl 2020

Poznámka: Stroje HE s automatickými dverami, ktoré sú objednané s robotom alebo automatickým nakladačom obrobkov APL, nebudú dodané so snímačom okraja, pretože tieto možnosti automatizácie sa dodávajú s plotom. Ak bude stroj fungovať bez možnosti automatizácie, ktorá má ohradenie, bude potrebné objednať správny a vyhovujúci snímač okrajov stroa. Správne číslo obrobku, ktoré je potrebné objednať, nájdete v príslušných postupoch snímača okrajov:

  • Inštalácia snímača okraja frézky
  • Inštalácia snímača okraja sústruhu

Súpravy pre automatické dvere Smart CAN

Číslo dielu Opis Napätie
93-1000473 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF SM 2020 150
93-1000474 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF M NYT 2020 150
93-1000475 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF M YT 2020 150
93-1000588 AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLE, MONTÁŽ PLECHOVKA VF-6/8 150
93-1000589 INŠTALÁCIA POĽA AUTOMATICKÝCH DVERÍ VF-7/9 150
93-1000590 AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLIA, INŠTALÁCIA, VF-10/11 150
93-1000491 SÚPRAVA NA INŠTALÁCIU POĽA AUTOMATICKÝCH DVERÍ DT/DM-1 150
93-1001089 INŠTALÁCIA AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE MM/SMM 350
93-1000995 SADA INŠTALOVANÁ NA MIESTE AUTOMATICKÝCH DVERÍ CM-1 350
93-1000698 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF SM 2021 350
93-1000697 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF M NYT 2021 350
93-1000696 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF M YT 2021 350
93-1000695 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE DT/DM-1 2021 350
93-1000689 INŠTALÁCIA AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE CAN VF-6/8 2021 350
93-1000688  INŠTALÁCIA AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE CAN VF-7/9 2021 350
93-1000687 INŠTALÁCIA AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE CAN VF-10/11 2021 350
93-1001099* SÚPRAVA NA INŠTALÁCIU NA MIESTE PRE AUTOMATICKÉ DVERE DC-2 350

* POZNÁMKA: Stroje DC-2 vyrobené pred rokom 2025 potrebujú doobjednať 93-4987 – DC-2 šablónu na vŕtanie automatických dverí, aby bol stroj kompatibilný s automatickými dverami. Pokyny na používanie šablóny na vŕtanie pre stroje DC–2 nájdete v dokumenteAD0845.

Haas Europe – Inteligentné súpravy automatických dverí CAN

Číslo dielu Opis Napätie
93-1000672 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF SM 2020 HE 150
93-1000662 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF M NYT 2020 HE 150
93-1000663 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLIA, MONTÁŽ PLECHOVKA VF-6/8 150
93-1000665 AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLIA, INŠTALÁCIA PLECHOVKA VF-7/9 150
93-1000671 AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLIA, MONTÁŽ VF-10/11 150
93-1000664 MONTÁŽNA SÚPRAVA PRE AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLIA DT/DM-1 150
93-1000674 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF SM 2021 HE 350
93-1000684 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE VF M YT 2021 HE 350
93-1000682 SADA NA INŠTALÁCIU AUTOMATICKÝCH DVERÍ NA MIESTE DT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLIA, MONTÁŽ VF-6/8 '21 350
93-1000681 AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLIA INŠTALÁCIA VF-7/9 '21 350
93-1000675 AUTOMATICKÉ DVEROVÉ POLIA, MONTÁŽ PLECHOVKA VF-10/11 21 350

VF - Installation

1

Odrežte koľaj [1] a pásku [2] na špecifickú dĺžku vášho stroja podľa tabuľky nižšie.

Vyčistite spodný držiaka koľaje [3] a uistite sa, že nie je znečistený. Odrežte obojstrannú pásku [4] na dĺžku opísanú nižšie, stiahnite jednu stranu pásky a druhú nechajte nedotknutú a spojte držiak [3] a [4] dokopy.

 

Stroj Koľaj [1] (palce) Páska [2] (palce) Páska [4] (palce)
VF-1/2 19,1  19,35 12
VF-3-5 26,4 26,6 12

2

Zostavu koľaje priskrutkujte na hornú časť dverových panelov [1] pomocou SAMOREZNÝCH ZÁVITOV PHCS 10-24.

Zobrazený postup je pre ľavú stranu, použitý otvor pre skrutku je najbližšie k okraju, kde sa stretávajú dvoje dvere, tu použitý otvor pre skrutku je zobrazený [2]. Pre pravú stranu to je to otvor vo vnútornej polohe.

POZNÁMKA:  Ešte nesťahujte obojstrannú pásku, uistite sa, že sa koľaj dá upravovať.

3

Stiahnite kúsok pásky [1],  ale nesťahujte ju celú. Zbytok sa stiahne v neskoršom kroku.

4

Ak chcete namontovať ľavú zostavu motora, vložte montážny držiak [1] do montážnych otvorov, zaskrutkujte motor [2] na montážny držiak [1] pomocou  skrutiek FBHCS 1/4-20. Na dokončenie inštalácie motora pripevnite výstužný držiak [3] k vnútornej strane krytu a pripevnite matice 1/4-20 k montážnemu držiaku [1] a motoru. 

POZNÁMKA: Výstužný držiak je nainštalovaný iba na sérii strojov VF-Veľký.

5

K inštalácii pravej zostavy motora opakujte krok 3.

   POZNÁMKA: Výstužný držiak je nainštalovaný iba na sérii strojov VF-Veľký.

DC-2 Installation

1

Ak stroj nemá montážne konzoly adaptéra zobrazené na obrázku [1] alebo ak v stroji chýbajú otvory na montáž zostáv automatických dverí, je potrebné objednať súpravu vŕtacích šablón 93-4987.

Pokyny na používanie šablóny vŕtania nájdete v časti AD0845 – šablóna vŕtania automatických dverí DC-2.

2

Zostavu koľaje priskrutkujte na hornú časť dverových panelov [1] pomocou SAMOREZNÝCH ZÁVITOV PHCS 10-24.

Zobrazený postup je pre ľavú stranu, použitý otvor pre skrutku je najbližšie k okraju, kde sa stretávajú dvoje dvere, tu použitý otvor pre skrutku je zobrazený [2]. Pre pravú stranu to je to otvor vo vnútornej polohe.

POZNÁMKA:  Ešte nesťahujte obojstrannú pásku, uistite sa, že sa koľaj dá upravovať.

3

Stiahnite kúsok pásky [1],  ale nesťahujte ju celú. Zbytok sa stiahne v neskoršom kroku.

4

Uistite sa, že držiaky adaptéra automatických dverí [1] sú nainštalované pre ľavé aj pravé dvere.

Potom utiahnite matice [2] na montážnej doske zostavy pohonu automatických dverí [3].

Poznámka: Toto je potrebné vykonať na ľavých aj pravých dverách. Uistite sa, že na pravých dverách je nainštalovaná pravá zostava pohonu a na ľavých dverách je nainštalovaná ľavá zostava pohonu.

5

Namontujte zostavu pohonu automatických dverí [4] na montážny držiak nainštalovaný v predchádzajúcom kroku pomocou skrutiek BHCS [5].

Utiahnite matice na kolíkoch zostavy pohonu [6] zvnútra stroj, aby sa zostava motora automatických dverí udržala na svojom mieste.

6

Poznámka: Pred inštaláciou krytov automatických dverí si pozrite nasledujúce časti o odstránení problémov so zarovnaním a testovaní.

Nainštalujte kryt motora automatických dverí [1] pomocou 3 skrutiek BHCS [2].

V nasledujúcich častiach nájdete informácie o elektrickej inštalácii, vedení hadíc a testovaní automatických dverí DC-2.

CM-1 Installation

1

Odstráňte horný panel krytu [1] umiestnený nad dverami. Po odstránení odrežte plech [2] podľa existujúcich vodiacich línií na paneloch krytu.

2

Nainštalujte koľajničku automatických dverí [1] na hornú časť zostavy dverí [2] pomocou 2 upevňovacích prvkov PHCS [4].

Uistite sa, že koľajničkové svorky [3] sú na koľajničke správne orientované a nebránia úplnému otvoreniu alebo zatvoreniu dverí.

3

Po inštalácii koľajničiek znovu nainštalujte horný panel krytu [1], ktorý má výrezy v plechu.

Namontujte držiak adaptéra [2] na skriňu pomocou upínacích prvkov FBHCS [5]. Namontujte motor [4] na montážnu zostavu motora [3].

Upevnite zostavu k spojovacej platni pomocou zvyšných 4 upínacích prvkov FBHCS.

Poznámka: Podrobnosti o zapojení a zarovnaní pre CM-1 nájdete v nasledujúcej časti. Kryt automatických dverí  sa inštaluje rovnakým spôsobom ako na iných strojoch

MiniMill/Super MiniMill - Installation

1

Pomocou obojstrannej pásky namontujte hnací remeň [1] na koľaj automatických dverí [2].

Upevnite koľaj automatických dverí [2] a 2 príchytky koľaje [3] k hornému panelu dverí [4] pomocou 2 skrutiek PHCS torx [5].

2

Pomocou skrutiek SHCS [1] nainštalujte zostavu pohonu motora [2].

Pripevnite zostavu pohonu motora k montážnej konzole [3] na hornom panel krytu.

Poznámka: V nasledujúcej časti nájdete informácie o zarovnaní hnacej dráhy a zapojení zostavy pohonu.

3

Nainštalujte kryt motora automatických dverí [2] pomocou 4 skrutiek SHCS [1] na pripevnenie krytu k hornému panel krytu [3].

Track alignment and wiring

1

Ak chcete zarovnať koľaj s motorom, je dôležité, aby koleso úplne zapadlo do koľaje. NEUPREDNOSTŇUJTE zarovnanie koľaje pred zarovnaním dverí. Ak máte problémy s vyrovnaním koľaje, upravte samotnú koľaj s otvormi v príchytkách koľaje.

Akonáhle je koľaj zarovnaná, stiahnite kus pásky, ktorý zostal a pri sťahovaní vyvíjajte tlak.

2

VF-1/2

Pneumatické hadice nasmerujte tak, ako je to znázornené, upevnenie T spojí všetky 3 hadice na mieste [1].

3

VF-3 až VF-5

Pneumatické hadice nasmerujte tak, ako je to znázornené, upevnenie T spojí všetky 3 hadice na mieste [1].

4

DC-2

Pneumatické hadice nasmerujte tak, ako je to znázornené, upevnenie T spojí všetky 3 hadice na mieste [1].

5

CM-1

Pneumatické hadice nasmerujte do skrinky na mazivo, tak ako je znázornené na obrázku.

Poznámka: Elektrické nastavenie automatických dverí nájdete v nasledujúcich častiach.

6

MM/SMM:

Pneumatické hadice nasmerujte do skrinky na mazivo [1], tak ako je znázornené na obrázku.

Poznámka: Elektrické nastavenie automatických dverí nájdete v nasledujúcich častiach.

7

Pripojte pneumatickú hadicu k zobrazenému solenoidu, pomocou mazacieho panela bez príslušenstva môžete ľahko zistiť, ku ktorému solenoidu sa chcete pripojiť.

8

Nainštalujte kryt motora, na uzáver [1] motora naneste lepkavé mazivo, aby sa uľahčila inštalácia a kryt priskrutkujte pomocou FBHCS 1/4-20. Uistite sa, že v rámci medzery [2] je dostatočný voľný priestor, ak sú potrebné nejaké úpravy, uvoľnite skrutky na paneli [3] a vykonajte úpravu. 

 

POZNÁMKA: Ak inštalujete automatické dvere na VF-1/2 a už má nainštalovaný HIL, budete musieť nainštalovať zdvíhaciu dosku. Prečítajte si časť o inštalácii zdvíhacej dosky v inštalačnom postupe HIL.

Intenzívne osvetlenie - Inštalácia

9

Namontujte vymedzovaciu vložku nárazníka [1].

10

Otvorte dvere a nastavte medzeru nárazníka [1] medzi 1-1,5 palca

 

11

Pred inštaláciou Trim-Lok pridajte trochu lepidla a potom nainštalujte pravé dvere tak, ako je to znázornené.

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

Nainštalujte zdroj napájania automatických dverí Smart Can pomocou dodaného hardvéru.

Pri strojoch vyrobených pred júlom 2021:  použite na inštaláciu 350W zdroja napájania automatických dverí CAN do dvoch otvorov v hornej časti držiaka LVPS dodané (2) matice 6-32.

Pre stroje vyrobené po júli 2021:  by mal mať LVPS (2) samoistiace matice [1] na existujúcich priechodných otvoroch na vrchu LVPS a na inštaláciu 350W zdroja napájania automatických dverí CAN nie sú potrebné matice 6-32.

Pripojte káble k zdroju napájania tak, ako je to znázornené v ďalšom kroku.

2

Pripojte napájací zdroj napájania automatických dverí Smart CAN pomocou znázornenej schémy zapojenia.

Pripojte nasledujúce káble:

  1. zdroj P/N 33-3310 Smart CAN (P1) do PSUP DPS (P7)
  2. zdroj P/N 33-5310 Smart CAN (J1) do V/V DPS (J2)
  3. Napájací kábel zo zdroja Smart CAN (J6) do motora automatických dverí č. 1 a pre frézku pripojte napájací kábel z (J9) do automatických dverí motora č. 2.

Poznámka: Stroje CM-1 majú len jeden motor automatických dverí, preto pripojte J6 napájanie na PSUP automatických dverí k motoru.

 Poznámka: Káble P/N 33-3310 a 33-5310 sú súčasťou nového napájania.

3

Pripojte tlačidlo automatických dverí k J15 na DPS SKBIF.

Parameters and Firmware Updates

1

Zapnite stroj.

Skontrolujte, či boli použité všetky potrebné opravy.

Prejdite do servisného režimu a nastavte výrobné nastavenie 9013.001 UMOŽNIŤ UZOL CAN 13 na TRUE (skutočné).

Prejdite na kartu DIAGNOSTIKA> Systém.  Skontrolujte, či máte nainštalovaný správny softvér a verziu firmvéru (pozrite si časť Úvod).

Prejdite na nastavenie 131 AUTOMATICKÉ DVERE a nastavte na ON (ZAP.).

Verification

1

Stlačte tlačidlo Automatické dvere na bočnej strane visiaceho ovládacieho panelu a otestujte, či automatické dvere fungujú správne.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.