MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Mill Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0513

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sportello automatico fresatrice Smart CAN DC - Installazione - AD0513

Sportello automatico fresatrice Smart CAN DC - Installazione - AD0513

- Vai alla sezione - Back to Top

3.1 Porta automatica CAN fresatrice

Recently Updated Last updated: 06/30/2023

*Sportello automatico fresatrice Smart CAN DC - Installazione


AD0513

Introduction

Questa procedura mostra come installare l’opzione Autodoor Smart CAN sulle fresatrici. 

Nota: Se si sta effettuando l’aggiornamento a un sistema Smart CAN Autodoor non utilizzare questa procedura, fare riferimento alla procedura di aggiornamento Smart CAN Autodoor.

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.20.000.1200 o successiva
  • .
  • PCB I/O 34-3490B o superiore
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A con versione firmware  1.42 o superiore
  • Firmware I/O versione 4.09 o successiva
  • Versione firmware TC 2.06 o superiore
  • Vedere la tabella dei requisiti di lamiera di seguito per dettagli specifici sulla macchina per vedere se la macchina è in grado di installare la porta automatica. Le macchine dopo questa data sono in grado di farlo, le macchine prima non lo sono.
  • Se una macchina ha un sensore di movimento, è necessario ordinare un cavo CAN aggiuntivo 33-7586. 

 NOTA:  Tutti i file del software e del firmware di cui sopra possono essere scaricati dal Centro aziendale Haas.

Macchine: VF - 1-2 VF-3-5 VF - 6 o superiore DT/DM-1 CM-1  MM/SMM
Date: Aprile 2019 Novembre 2018 40T Marzo 2020 Ottobre 2020 Novembre 2023 23/07/2024
50T  Luglio 2020

Nota: Le macchine HE con porta automatica ordinate con un robot o un Caricatore di pezzi automatico non vengono fornite con un sensore di bordo perché queste opzioni di automazione vengono fornite con una recinzione. Se la macchina verrà utilizzata senza l'opzione di automazione che dispone della recinzione, sarà necessario ordinare il sensore di bordo corretto per la macchina in modo da renderla conforme. Fare riferimento alle procedure del sensore di bordo applicabili per il codice articolo corretto da ordinare:

  • Installazione sensore bordo fresatrice
  • Installazione del sensore del bordo del tornio

Kit sportello automatico CAN

Descrizione
Codice articoloPotenza
93-1000473 AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF SM 2020 150
93-1000474 AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF M NYT 2020 150
93-1000475 AUTODOOR FIELD INSTALL KIT VF M YT 2020 150
93-1000588 INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-6/8 150
93-1000589 INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-7/9 150
93-1000590 INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-10/11 150
93-1000491 KIT DI INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA DT/DM-1 150
93-1001089 INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA MM/SMM 350
93-1000995 KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CM-1 350
93-1000698 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF SM 2021 350
93-1000697 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF M NYT 2021 350
93-1000696 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF M YT 2021 350
93-1000695 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA DT/DM-1 2021 350
93-1000689 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-6/8 2021 350
93-1000688  KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-7/9 2021 350
93-1000687 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-10/11 2021 350
93-1001099* KIT DI INSTALLAZIONE SUL CAMPO PORTA AUTOMATICA DC-2 350

*NOTA: Per le macchine DC-2 prodotte prima del 2025 è necessario ordinare il modello di foratura della porta automatica 93-4987 - DC-2 per rendere compatibile la porta automatica della macchina. Fare riferimento a AD0845 per istruzioni sull'uso del modello di foratura per macchine DC-2.

Haas Europe - Kit porta automatica CAN intelligente

Descrizione
Codice articoloPotenza
93-1000672 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF SM 2020 HE 150
93-1000662 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF M NYT 2020 HE 150
93-1000663 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-6/8 HE 150
93-1000665 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-7/9 HE 150
93-1000671 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-10/11 HE 150
93-1000664 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA DT/DM-1 HE 150
93-1000674 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF SM 2021 HE 350
93-1000684 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA VF M YT 2021 HE 350
93-1000682 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA DT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-6/8 '21 HE 350
93-1000681 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-7/9 '21 HE 350
93-1000675 INSTALLAZIONE IN LOCO PORTA AUTOMATICA CAN VF-10/11 21 HE 350

VF - Installation

1

Tagliare il nastro [1] e il nastro [2] alla lunghezza specifica della macchina nella tabella sottostante.

Pulire il fondo del supporto per binario [3] e assicurarsi che non sia contaminato. Tagliare il nastro biadesivo [4] fino alla lunghezza descritta di seguito, staccare un lato del nastro e lasciare l’altro intatto e collegare insieme il supporto [3] e [4].

 

Macchina Traccia [1] (in.) Nastro [2] (in.) Nastro [4] (in.)
VF-1/2 19,1  19,35 12
VF-3-5 26,4 26,6 12

2

Bullonare il gruppo binario sulla parte superiore dei pannelli portiera [1] utilizzando le FILETTATURE AUTOFILETTANTI PHCS 10-24.

Il processo mostrato è per il lato sinistro, il foro del bullone utilizzato è quello più vicino al bordo in cui le due porte incontrano, il foro del bullone utilizzato qui è come mostrato [2]. Per il lato destro è il foro di posizione interno.

NOTA:  Non staccare ancora il nastro biadesivo, ma assicurarsi che la pista abbia un gioco per la regolazione.

3

Staccare un po’ di nastro [1],  ma non staccare l’intero importo. Questo sarà rimosso in un passaggio successivo.

4

Per installare il gruppo motore sinistro, inserire la staffa di montaggio [1] nei fori di montaggio il motore [2] alla staffa di montaggio [1] utilizzando  Bulloni FBHCS 1/4-20. Per completare l’installazione del motore, montare la staffa di irrigidimento [3] all’interno dell’involucro e collegare i dadi 1/4-20 alla staffa di montaggio [1] e al motore. 

NOTA: La staffa di irrigidimento è installata solo sulla serie VF-Large.

5

Per installare il gruppo motore destro ripetere la fase 3.

 NOTA: La staffa di irrigidimento è installata solo sulla serie VF grande.

DC-2 Installation

1

Se la macchina non dispone delle staffe dell'adattatore mostrate nell'immagine [1], o se la macchina non ha i fori per il montaggio del sistema di porta automatica, è necessario ordinare il kit modello di foratura 93-4987.

Fare riferimento a AD0845 - Modello di foratura porta automatica DC-2 per istruzioni sull'uso del modello di foratura.

2

Bullonare il gruppo binario sulla parte superiore dei pannelli portiera [1] utilizzando le FILETTATURE AUTOFILETTANTI PHCS 10-24.

Il processo mostrato è per il lato sinistro, il foro del bullone utilizzato è quello più vicino al bordo in cui le due porte incontrano, il foro del bullone utilizzato qui è come mostrato [2]. Per il lato destro è il foro di posizione interno.

NOTA:  Non staccare ancora il nastro biadesivo, ma assicurarsi che la pista abbia un gioco per la regolazione.

3

Staccare un po’ di nastro [1],  ma non staccare l’intero importo. Questo sarà rimosso in un passaggio successivo.

4

Assicurarsi che le staffe dell'adattatore della porta automatica [1] siano installate sia per le porte sinistra che destra.

Quindi, stringere i dadi [2] sulla piastra di montaggio dell'assieme di azionamento della porta automatica [3].

Nota: questo deve essere fatto sia sulla porta sinistra che destra. Assicurarsi che il gruppo di azionamento destro sia installato sullo sportello destro e che il gruppo di azionamento sinistro sia installato sullo sportello sinistro.

5

Montare il gruppo di azionamento della porta automatica [4] sulla staffa di montaggio installata nel passaggio precedente utilizzando il BHCS [5].

Stringere i dadi sui perni del gruppo di azionamento [6] dall'interno della macchina per tenere in posizione il gruppo motore della porta automatica.

6

Nota: fare riferimento alle sezioni successive per risolvere i problemi di allineamento e i test prima di installare le coperture della porta automatica.

Installare il coperchio del motore della porta automatica [1] utilizzando il 3 BHCS [2].

Fare riferimento alle sezioni seguenti per l'installazione elettrica, l'instradamento dei tubi e il test per la porta automatica DC-2.

CM-1 Installation

1

Rimuovere il pannello dell’involucro superiore [1] situato sopra la porta. Una volta rimosso, tagliare la lamiera [2] seguendo le linee guida esistenti sui pannelli dell’involucro.

2

Installare il binario della porta automatica [1] sulla parte superiore del gruppo porta [2] utilizzando i 2 dispositivi di fissaggio PHCS [4].

Assicurarsi che le clip del binario [3] siano orientate correttamente sul binario e non impedire alla porta di aprirsi o chiudersi completamente.

3

Dopo aver installato il binario, reinstallare il pannello dell’involucro superiore [1] con i ritagli nella lamiera.

Montare la staffa dell'adattatore [2] sull'involucro utilizzando i dispositivi di fissaggio FBHCS [5]. Installare il motore[4] sul gruppo di montaggio del motore[3].

Fissare il gruppo alla piastra adattatore con i restanti 4 dispositivi di fissaggio FBHCS.

Nota: Visualizzare la sezione successiva per i dettagli di cablaggio e allineamento per il CM-1. Il coperchio della porta automatica  è montato allo stesso modo di altre macchine

MiniMill/Super MiniMill - Installation

1

Utilizzare il nastro biadesivo per installare la cinghia di trasmissione [1] sulla pista della porta automatica [2].

Fissare la porta automatica [2] e le 2 clip di guida [3] al pannello superiore della porta [4] utilizzando le 2 viti torx PHCS [5].

2

Utilizzare gli SHCS [1] per installare il gruppo unità motore [2].

Fissare il gruppo unità motore alla staffa di montaggio [3] sul pannello dell’involucro.

Nota: Vedere la sezione successiva per informazioni su come allineare la guida di azionamento e cablare il gruppo di azionamento.

3

Installare il coperchio del motore della porta automatica [2] utilizzando i 4 SHCS [1] per fissare il coperchio al pannello dell’involucro superiore [3].

Track alignment and wiring

1

Per allineare il binario al motore è importante che la ruota abbia pieno innesto sul binario, NON sacrificare l’allineamento della portiera per l’allineamento della rotaia, se si verificano problemi nell’allineare il binario, regolare il binario con le scanalature nei fermagli.

Una volta allineato il binario, staccare il pezzo del nastro che era rimasto prima e applicare pressione durante la rimozione.

2

VF-1/2

Instradare i tubi pneumatici come mostrato, il raccordo a T collega tutti e 3 i tubi alla posizione [1].

3

da VF-3 a VF-5

Instradare i tubi pneumatici come mostrato, il raccordo a T collega tutti e 3 i tubi alla posizione [1].

4

DC-2

Instradare i tubi pneumatici come mostrato, il raccordo a T collega tutti e 3 i tubi alla posizione [1].

5

CM-1

Instradare i tubi pneumatici verso l'armadio lubrificante come mostrato nell'immagine.

Nota: Vedere le sezioni seguenti per la configurazione elettrica della porta automatica.

6

MM/SMM:

Instradare i tubi pneumatici verso l'armadio del lubrificante [1] come mostrato nell'immagine.

Nota: Vedere le sezioni seguenti per la configurazione elettrica della porta automatica.

7

Collegare il tubo pneumatico al solenoide mostrato, un pannello lubrificante nudo viene utilizzato per identificare facilmente il solenoide a cui connettersi.

8

Installare il coperchio del motore, applicare un po’ di grasso appiccicoso se possibile sul tappo [1] del motore per facilitare l’installazione e bullonare il coperchio utilizzando FBHCS 1/4-20. Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente all’interno dello spazio [2], se sono necessarie regolazioni, quindi allentare i bulloni sul pannello [3] e regolarli. 

 

NOTA: Se si sta installando lo sportello automatico su un VF-1/2 ed è già installato HIL, sarà necessario installare la piastra del montante. Fare riferimento alla sezione di installazione della piastra di sollevamento nella procedura di installazione dell’HIL.

Illuminazione ad alta intensità - Installazione

9

Installare il distanziatore [1].

10

Aprire le porte e impostare la distanza del paraurti [1] tra 1 e 1,5 pollici

 

11

Aggiungere un po’ di supercolla prima di installare il Trim-Lok, quindi installare sulla portiera destra come mostrato.

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

Installare l’alimentatore per porte automatiche Smart Can utilizzando l’hardware fornito.

Per le macchine costruite prima di luglio 2021: utilizzare i (2) dadi 6-32 forniti sui due fori nella parte superiore della staffa LVPS per installare l'alimentatore porta automatica CAN da 350W.

Per le macchine costruite dopo luglio 2021: l’LVPS dovrebbe avere (2) dadi cilindrici [1] sui fori passanti esistenti sulla parte superiore dell’LVPS e i dadi 6-32 non sono necessari per installare l’alimentatore porta automatica CAN da 350W.

Collegare i cavi all'alimentatore come illustrato nella fase successiva.

2

Collegare l’alimentatore Smart CAN Autodoor utilizzando lo schema elettrico illustrato.

Collegare i seguenti cavi:

  1. P/N 33-3310 Alimentazione CAN intelligente (P1) su PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310Alimenta zione CAN intelligente (J1) a PCB I/O (J2)
  3. Il cavo di alimentazione dallo Smart Can Supply (J6) al motore della porta automatica n. 1 e per la fresatrice collegare il cavo di alimentazione da (J9) alla porta automatica motore n. 2.

Nota: Per le macchine CM-1, c'è un solo motore porta automatica, quindi collegare J6 sul PSUP porta automatica al motore.

 NOTA: I cavi P/N 33-3310 e 33-5310 sono inclusi nel nuovo alimentatore.

3

Collegare il pulsante della porta automatica a J15 sulla PCB della SKBIF.

Parameters and Firmware Updates

1

Accendere la macchina.

Verificare che siano stati applicati i patch necessari.

Andare in modalità di servizio e impostare l’impostazione di fabbrica 9013.001 NODE CAN 13 ENABLE su TRUE.

Andare alla scheda > Sistema DIAGNOTICA.  Verificare di avere installato le versioni corrette del software e del firmware (vedere la sezione introduttiva).

Andare all'impostazione 131 PORTA AUTOMATICA e impostare su ON.

Verification

1

Premere il pulsante Porta automatica sul lato del pensile di comando e verificare che la porta automatica funzioni correttamente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.