MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Automatischer Werkstücklader für Drehmaschine
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
      • Flachschleifer, 2550
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Angetriebene Werkzeugaufnahme
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Mill Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0513

Service Home How-To-Verfahren Automatische Bedienertür Fräse Smart CAN DC – Installation – AD0513

Automatische Bedienertür Fräse Smart CAN DC – Installation – AD0513

- Zum Abschnitt springen - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Automatische Bedienertür Fräse Smart CAN DC – Installation


AD0513

Introduction

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Option Smart CAN für automatische Bedienertüren auf Fräsen installieren. 

Hinweis: Wenn Sie ein Upgrade auf ein Smart-CAN-System für automatische Bedienertüren durchführen, verwenden Sie dieses Verfahren, nicht das Verfahren Upgrade von Smart-CAN automatischen Bedienertüren.

Maschinenanforderungen:

  • Softwareversion 100.20.000.1200 oder höher
  • E/A-Platine 34-3490B oder höher
  • AD-PLATINE 34-3096, 34-3096A mit Firmware-Version  1.42 oder höher
  • E/A-Firmware-Version 4.09 oder höher
  • TC Firmware-Version 2.06 oder höher
  • Siehe Tabelle mit den Anforderungen an die Bleche unten für spezifische Maschinendetails, um zu sehen, ob Ihre Maschine in der Lage ist, eine automatische Bedienertür zu installieren. Maschinen nach diesem Datum sind in der Lage, Maschinen vor nicht.
  • Wenn eine Maschine über einen Bewegungssensor verfügt, muss ein zusätzliches CAN-Kabel 33-7586 bestellt werden.

 Hinweis:  Alle oben genannten Software- und Firmware-Dateien können vom Haas Business Center heruntergeladen werden.

Maschinen: VF – 1-2 VF – 3-5 VF – 6 oder höher DT/DM-1 CM-1  MM/SMM
Daten: April 2019 November 2018 40 März 2020 Oktober 2020 November 2023 23/07/2024
50T Juli 2020

Hinweis: HE-Maschinen mit einer automatischen Bedienertür, die mit einem Roboter oder APL bestellt werden, werden nicht mit einem Kantensensor geliefert, da diese Automatisierungsoptionen mit einem Sicherheitszaun geliefert werden. Wenn die Maschine ohne die Automatisierungsoption mit Sicherheitszaun betrieben wird, muss ein Kantensensor für die Maschine bestellt und installiert werden, um Konformität sicherzustellen. Die richtige Teilenummer für die Bestellung finden Sie in den entsprechenden Verfahren für Kantensensoren:

  • Installation des Fräskantensensors
  • Installation des Drehmaschinen-Kantensensors

Smart CAN Automatische Bedienertür Kits

Teilenummer Beschreibung Wattleistung
93-1000473 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF SM 2020 150
93-1000474 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF M NYT 2020 150
93-1000475 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF M YT 2020 150
93-1000588 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-6/8 150
93-1000589 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-7/9 150
93-1000590 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-10/11 150
93-1000491 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, DT/DM-1 150
93-1001089 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR EINBAU BEIM KUNDEN MM/SMM 350
93-1000995 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CM-1 350
93-1000698 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF SM 2021 350
93-1000697 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF M NYT 2021 350
93-1000696 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜRKIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF M YT 2021 350
93-1000695 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜRKIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, DT/DM-1 2021 350
93-1000689 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF-6/8 2021 350
93-1000688  AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-7/9 2021 350
93-1000687 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-10/11 2021 350
93-1001099* AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, DC-2 350

*HINWEIS: DC-2 Maschinen, die vor 2025 hergestellt wurden, müssen 93-4987 - DC-2 Autodoor-Bohrschablone bestellen, um ihre Maschine autodoor-kompatibel zu machen. Siehe AD0845 für Anweisungen zur Verwendung der Bohrschablone für DC-2-Maschinen.

Haas Europe – Intelligente CAN Automatische Bedienertür-Bausätze

Teilenummer Beschreibung Wattleistung
93-1000672 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF SM 2020 HE 150
93-1000662 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF M NYT 2020 150
93-1000663 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-6/8 HE 150
93-1000665 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-7/9 HE 150
93-1000671 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-10/11 HE 150
93-1000664 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, DT/DM-1 HE 150
93-1000674 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF SM 2021 HE 350
93-1000684 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, VF M YT 2021 HE 350
93-1000682 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR KIT, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, DT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-6/8 '21 HE 350
93-1000681 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-7/9 '21 HE 350
93-1000675 AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR, WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CAN VF-10/11 21 HE 350

VF - Installation

1

Schneiden Sie die Spur [1] und das Band [2] auf die maschinenspezifische Länge in der Tabelle unten ab.

Reinigen Sie die Unterseite der Schienenhalterung [3] und stellen Sie sicher, dass sie nicht kontaminiert ist. Schneiden Sie das doppelseitige Klebeband [4] auf die unten beschriebene Länge ab, ziehen Sie eine Seite des Klebebands, lassen Sie die andere intakt und verbinden Sie die Halterungen [3] und [4] miteinander.

 

Maschine Spur [1] (Zoll) Band [2] (Zoll) Band [4] (Zoll)
VF-1/2 19,1  19,35 12
VF-3-5 26,4 26,6 12

2

Schrauben Sie die Schienenbaugruppe mit den SELBSTSCHNEIDENDEN GEWINDEN PHCS 10-24 an der Oberseite der Türverkleidung [1] fest.

Der gezeigte Vorgang gilt für die linke Seite, das verwendete Bolzenloch liegt am nächsten an der Kante, an der sich die beiden Türen treffen, das hier verwendete Bolzenloch entspricht der Abbildung [2]. Rechts ist es das innere Positionsloch.

HINWEIS:  Ziehen Sie das doppelseitige Klebeband noch nicht ab und stellen Sie sicher, dass die Spur etwas Spiel zur Anpassung hat.

3

Ziehen Sie etwas Klebeband [1] ein Stück, aber nicht vollständig ab. Dies wird in einem späteren Schritt abgezogen.

4

Um die linke Motorbaugruppe zu installieren, setzen Sie die Montagehalterung [1] in die Montagelöcher ein und schrauben den Motor [2] mit der Montagehalterung [1] FBHCS 1/4-20 Schrauben fest. Zur Vervollständigung der Motorinstallation montieren Sie die Versteifungshalterung [3] an der Innenseite des Gehäuses und bringen Sie die 1/4-20 Muttern am Montagebügel [1] und am Motor an. 

HINWEIS: Die Versteifungshalterung wird nur bei der VF-Large-Serie installiert.

5

Um die richtige Motorbaugruppe zu installieren, wiederholen Sie Schritt 3.

HINWEIS: Die Versteifungshalterung wird nur bei der VF-Large-Baureihe installiert.

DC-2 Installation

1

Wenn die Maschine nicht über die in der Abbildung [1] gezeigten Adapterhalterungen verfügt oder wenn in der Maschine Löcher für die Montage der Autodoorbaugruppen fehlen, muss der Bohrschablonensatz 93-4987 bestellt werden.

Siehe AD0845 - DC-2 Autodoor-Bohrschablone für Anweisungen zur Verwendung der Bohrschablone.

2

Schrauben Sie die Schienenbaugruppe mit den SELBSTSCHNEIDENDEN GEWINDEN PHCS 10-24 an der Oberseite der Türverkleidung [1] fest.

Der gezeigte Vorgang gilt für die linke Seite, das verwendete Bolzenloch liegt am nächsten an der Kante, an der sich die beiden Türen treffen, das hier verwendete Bolzenloch entspricht der Abbildung [2]. Rechts ist es das innere Positionsloch.

HINWEIS:  Ziehen Sie das doppelseitige Klebeband noch nicht ab und stellen Sie sicher, dass die Spur etwas Spiel zur Anpassung hat.

3

Ziehen Sie etwas Klebeband [1] ein Stück, aber nicht vollständig ab. Dies wird in einem späteren Schritt abgezogen.

4

Achten Sie darauf, dass die Adapter für die automatischen Bedienertüren [1] sowohl für die linke als auch für die rechte Tür installiert sind.

Ziehen Sie dann die Muttern [2] auf der Montageplatte des automatischen Bedienertür-Antriebs [3] fest.

Hinweis: Dies muss sowohl für die linke als auch für die rechte Tür gemacht werden. Achten Sie darauf, dass der rechte Antrieb an der rechten Tür und der linke Antrieb an der linken Tür installiert ist.

5

Montieren Sie den Antrieb für die automatische Bedienertür [4] mit dem BHCS [5] an der im vorherigen Schritt installierten Halterung.

Ziehen Sie die Muttern an den Stiften des Antriebsmotors [6] vom Inneren der Maschine aus an, um die automatische Bedienertür in Position zu halten.

6

Hinweis: Lesen Sie die nächsten Abschnitte über die Behebung von Problemen bei der Ausrichtung und das Testen, bevor Sie die Abdeckungen der automatischen Bedienertüren installieren.

Installieren Sie die Abdeckung des automatischen Bedienertürmotors [1] mit den 3 BHCS [2].

Lesen Sie die nächsten Abschnitte über die elektrische Installation, die Schlauchverlegung und die Prüfung der automatischen Bedienertür DC-2.

CM-1 Installation

1

Entfernen Sie die obere kabinetpanel [1], die sich über der Tür befindet. Schneiden Sie nach dem Entfernen das Blech [2] gemäß den vorhandenen Führungslinien auf den Verkleidungswänden ab.

2

Installieren Sie die Schiene für die automatische Bedienertür [1] mit den 2 PHCS-Befestigungselementen [4] auf der Oberseite der Türbaugruppe [2].

Stellen Sie sicher, dass die Schienenclips [3] korrekt auf der Schiene ausgerichtet sind und die Tür nicht vollständig öffnen oder schließen kann.

3

Nachdem Sie die Schiene installiert haben, bringen Sie die obere Verkleidungswand [1] mit den Aussparungen im Blech wieder an.

Montieren Sie die Adapterhalterung [2] mit den FBHCS-Befestigungselementen [5] an der Verkleidung. Installieren Sie den Motor [4] an der Motorhalterungsbaugruppe [3].

Befestigen Sie die Baugruppe mit den restlichen 4 FBHCS-Befestigungselementen an der Adapterplatte.

Hinweis: Einzelheiten zur Verkabelung und Ausrichtung der CM-1 finden Sie im nächsten Abschnitt. Die Abdeckung  der automatischen Bedienertür wird auf die gleiche Weise wie bei anderen Maschinen montiert

MiniMill/Super MiniMill - Installation

1

Installieren Sie den Antriebsriemen [1] mit dem doppelseitigen Klebeband auf der Schiene der automatischen Bedienertür [2].

Befestigen Sie die automatische Bedienertür [2] und die 2 Schienenclips [3] mit den 2 PHCS Torx-Schrauben [5] an der oberen Türverkleidung [4].

2

Verwenden Sie die Innensechskantschrauben [1], um den Antrieb zu installieren [2].

Befestigen Sie den Antrieb an der Halterung [3] an der Verkleidungswand.

Hinweis: Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Antriebsschiene ausrichten und den Antrieb verkabeln.

3

Installieren Sie die Abdeckung des automatischen Bedienertürmotors [2], indem Sie die 4 Innensechskantschrauben [1] verwenden, um die Abdeckung an der oberen Verkleidungswand [3] zu befestigen.

Track alignment and wiring

1

Um die Spur auf den Motor auszurichten, ist es wichtig, dass das Rad vollständig auf der Spur einrastet. Verzichten Sie NICHT auf die Türausrichtung, um die Spur auszurichten. Wenn Sie Probleme beim Ausrichten der Spur haben, passen Sie die Spur selbst an die Schlitze in den Spurclips an.

Sobald die Spur ausgerichtet ist, ziehen Sie das zuvor verbleibende Bandstück ab und üben Sie beim Abziehen Druck aus.

2

VF-1/2

Verlegen Sie die Pneumatikschläuche wie gezeigt. Die T-Stück-Verbindung verbindet alle 3 Schläuche an Position [1].

3

VF-3 bis VF-5

Verlegen Sie die Pneumatikschläuche wie gezeigt. Die T-Stück-Verbindung verbindet alle 3 Schläuche an Position [1].

4

DC-2

Verlegen Sie die Pneumatikschläuche wie gezeigt. Die T-Stück-Verbindung verbindet alle 3 Schläuche an Position [1].

5

CM-1

Verlegen Sie die Pneumatikschläuche wie in der Abbildung gezeigt zum Schmierschrank.

Hinweis: Die elektrische Einrichtung der automatischen Bedienertür finden Sie in den folgenden Abschnitten.

6

MM/SMM:

Verlegen Sie die Pneumatikschläuche zum Schmierstoffschrank [1] wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Die elektrische Einrichtung der automatischen Bedienertür finden Sie in den folgenden Abschnitten.

7

Schließen Sie den Pneumatikschlauch an den abgebildeten Magnetschaltern an. Mithilfe einer blanken Schmierplatte können Sie leicht erkennen, an welchen Magneten der Anschluss angeschlossen werden soll.

8

Installieren Sie die Motorabdeckung, tragen Sie nach Möglichkeit etwas klebriges Fett auf die Kappe [1] des Motors auf, um die Installation zu erleichtern und schrauben Sie die Abdeckung mit FBHCS 1/4-20 fest. Stellen Sie sicher, dass im Spalt [2] ein ausreichender Abstand vorhanden ist. Wenn Anpassungen erforderlich sind, lösen Sie die Schrauben an der Verkleidung [3] und stellen Sie sie ein. 

 

HINWEIS: Wenn Sie die automatische Bedienertür an einer VF-1/2 einbauen und diese bereits mit HIL ausgestattet ist, müssen Sie die Erhöhungsplatte einbauen. Bitte lesen Sie den Abschnitt zum Einbau der Erhöhungsplatte im HIL-Einbauverfahren.

Hochintensive Beleuchtung – Installation

9

Montieren Sie den Distanzhalter [1].

10

Öffnen Sie die Türen und stellen Sie den Pufferabstand [1] zwischen 1-1,5 Zoll ein

 

11

Fügen Sie vor der Installation des Trim-Lok etwas Sekundenkleber hinzu und installieren Sie ihn dann wie abgebildet an der rechten Tür.

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

Installieren Sie die Smart Can Autodoor-Stromversorgung mit der mitgelieferten Hardware.

Für Maschinen, die vor Juli 2021 gebaut wurden:  Verwenden Sie die (2) 6-32 Muttern an den beiden Löchern oben an der LVPS-Halterung, um die 350W-CAN-Stromversorgung für automatische Bedienertüren zu installieren.

Für Maschinen, die nach Juli 2021 gebaut wurden: Das LVPS sollte über (2) pem-Muttern [1] auf den vorhandenen Durchgangsbohrungen auf der Oberseite des LVPS verfügen, und die 6-32-Muttern sind für die Installation der 350W-CAN-Stromversorgung für automatische Bedienertüren nicht erforderlich.

Die Kabel wie im nächsten Schritt gezeigt an die Stromversorgung anschließen.

2

Schließen Sie die Smart CAN Autodoor-Stromversorgung gemäß dem gezeigten Schaltplan an.

Schließen Sie die folgenden Kabel an:

  1. P/N 33-3310 Smart CAN-Versorgung (P1) an PSUP-Platine (P7)
  2. P/N 33-5310 Intelligente CAN-Versorgung (J1) an E / A-Platine (J2)
  3. Das Stromkabel von der Smart Can Supply (J6) an Automatische Bedienertür Motor #1 und für Fräsen das Netzkabel anschließen von (J9) an Motor automatische Bedienertür #2.

Hinweis: Bei CM-1-Maschinen gibt es nur einen Motor für die automatische Bedienertür. Schließen Sie also J6 an der PSUP der automatischen Bedienertür an den Motor an.

 Hinweis: Die Kabel P/N 33-3310 und 33-5310 sind im neuen Netzteil enthalten.

3

Verbinden Sie die Taste für automatische Bedienertür mit J15 auf der SKBIF-Platine.

Parameters and Firmware Updates

1

Schalten Sie die Maschine ein.

Überprüfen Sie, dass alle erforderlichen Patches angewendet wurden.

Wechseln Sie in den Servicemodus und setzen Sie die Werkseinstellung 9013.001 CAN NODE 13 AKTIVIEREN auf WAHR.

Gehen Sie zur Registerkarte DIAGNOSE> System.  Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Software- und Firmware-Versionen installiert haben (siehe Abschnitt Einführung).

Gehen Sie zu Einstellung 131  AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR und stellen Sie sie auf EIN.

Verification

1

Drücken Sie die Taste für automatische Bedienertür an der Seite des Bedienpults und testen Sie, ob die automatische Bedienertür ordnungsgemäß funktioniert.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.