Mill Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0513

서비스 홈 방법 절차 밀 스마트 CAN DC 자동 도어 - 설치 - AD0513

밀 스마트 CAN DC 자동 도어 - 설치 - AD0513

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

3.1 밀 CAN 자동 도어

Recently Updated Last updated: 06/29/2023

밀 스마트 CAN DC 자동 도어 - 설치


AD0513

Introduction

이 절차는 밀에 스마트 CAN 자동 도어 옵션을 설치하는 방법을 설명합니다. 

참고: 스마트 CAN 자동 도어 시스템으로 업그레이드하는 경우 이 절차를 사용하지 마시고 스마트 CAN 자동 도어 업그레이드 절차를 참고하십시오.

기계 요구 사항:

  • 소프트웨어 버전 100.20.000.1200 이상
  • I/O PCB 34-3490B 이상
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A, 펌웨어 버전  1.42 이상
  • I/O 펌웨어 버전 4.09 이상
  • TC 펌웨어 버전 2.06 이상
  • 기계에 자동 도어를 설치할 수 있는지 확인하기 위한 특정 기계 세부 사항은 아래 판금 요구 사항 표를 참조하십시오. 이 날짜 이후의 기계에는 가능하지만, 이전 기계에는 불가능합니다.
  • 기계에 동작 센서가 있는 경우, 추가 CAN 케이블 33-7586을 주문해야 합니다. 

 참고:  위의 모든 소프트웨어 및 펌웨어 파일은 Haas 사업 센터에서 다운로드할 수 있습니다.

기계: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 이상 DT/DM-1 CM-1  MM/SMM
날짜 : 2019년 4월 2018년 11월 40T 2020년 3월 2020년 10월 2023년 11월 07/23/2024
50T  2020년 7월
참고: 로봇 또는 APL과 함께 주문한 자동 도어가 있는 HE 기계는 이러한 자동화 옵션이 펜스와 함께 제공되기 때문에 엣지 센서가 제공되지 않습니다. 펜스가 있는 자동화 옵션 없이 기계를 실행하려면 기계가 규정을 준수하도록 올바른 에지 센서를 주문해야 합니다. 주문할 올바른 부품 번호는 해당 엣지 센서 절차를 참조하십시오.

  • 밀 엣지 센서 설치
  • 선반 엣지 센서 설치

스마트 CAN 자동 도어 키트

부품 번호 설명 전력량
93-1000473 자동 도어 현장 설치 키트 VF SM 2020 150
93-1000474 자동 도어 현장 설치 키트 VF M NYT 2020 150
93-1000475 자동 도어 현장 설치 키트 VF M YT 2020 150
93-1000588 자동 도어 필드 설치 CAN VF-6/8 150
93-1000589 자동 도어 필드 설치 CAN VF-7/9 150
93-1000590 자동 도어 필드 설치 CAN VF-10/11 150
93-1000491 자동 도어 현장 설치 키트 DT/DM-1 150
93-1001089 AUTO DOOR FIELD INSTALL MM/SMM 350
93-1000995 AUTODOOR FIELD INSTALL KIT CM-1 350
93-1000698 자동 도어 현장 설치 키트 VF SM 2021 350
93-1000697 자동 도어 현장 설치 키트 VF M NYT 2021 350
93-1000696 자동 도어 현장 설치 키트 VF M YT 2021 350
93-1000695 자동 도어 현장 설치 키트 DT/DM-1 2021 350
93-1000689 자동 도어 현장 설치 CAN VF-6/8 2021 350
93-1000688  자동 도어 현장 설치 CAN VF-7/9 2021 350
93-1000687 자동 도어 현장 설치 CAN CAN VF-10/11 2021 350
93-1001099* AUTO DOOR FIELD INSTALL KIT DC-2 350

*참고: 2025년 이전에 제작된 DC-2 기계는 기계 자동 도어와 호환되도록 93-4987 - DC-2 자동 도어 드릴 템플릿을 주문해야 합니다. DC-2 기계용 드릴 템플릿 사용에 대한 지침은 AD0845를 참조하십시오.

Haas 유럽 - 스마트 CAN 자동 도어 키트

부품 번호 설명 와트수
93-1000672 자동 도어 현장 설치 키트 VF SM 2020 HE 150
93-1000662 자동 도어 현장 설치 키트 VF M NYT 2020 HE 150
93-1000663 자동 도어 현장 설치 키트 VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 자동 도어 현장 설치 CAN VF-6/8 HE 150
93-1000665 자동 도어 현장 설치 CAN VF-7/9 HE 150
93-1000671 자동 도어 현장 설치 CAN VF-10/11 HE 150
93-1000664 자동 도어 현장 설치 키트 DT/DM-1 HE 150
93-1000674 자동 도어 현장 설치 키트 VF SM 2021 HE 350
93-1000684 자동 도어 현장 설치 키트 VF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 자동 도어 현장 설치 키트 VF M YT 2021 HE 350
93-1000682 자동 도어 현장 설치 키트 DT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 자동 도어 현장 설치 CAN VF-6/8 '21 HE 350
93-1000681 자동 도어 현장 설치 CAN VF-7/9 '21 HE 350
93-1000675 자동 도어 현장 설치 CAN VF-10/11 21 HE 350

VF - Installation

1

아래 표에서 트랙 [1]과 테이프 [2]를 기계별 길이로 자릅니다.

트랙 마운트 [3]의 바닥을 청소하고 오염되지 않았는지 확인합니다. 양면 테이프 [4]를 아래에 설명된 길이로 자른 다음, 테이프의 한 쪽을 벗기고 다른 쪽은 그대로 둔 상태에서 마운트 [3]과 [4]를 함께 연결합니다.

 

기계 트랙 [1](인치) 테이프 [2](인치) 테이프 [4](인치) 
VF-1/2 19.1  19.35 12
VF-3-5 26.4 26.6 12

2

PHCS 10-24 셀프 태핑 스크루를 사용하여 도어 패널 [1]의 상단에 트랙 어셈블리를 고정합니다.

표시된 프로세스는 좌측용이며, 사용된 볼트 구멍은 두 도어가 만나는 가장자리에 가장 가깝습니다. 여기에 사용된 볼트 구멍은 [2]와 같습니다. 우측의 경우 볼트 구멍이 내부 위치 구멍입니다.

참고:  아직 양면 테이프를 벗기지 않은 상태에서 트랙에 약간의 유격이 확보되도록 확인하십시오.

3

테이프 [1]을 조금만 벗기되,  전체를 벗기지는 마십시오. 나머지 부분은 이후 단계에서 벗깁니다.

4

좌측 모터 어셈블리를 설치하려면 마운팅 브래킷 [1]을 마운팅 구멍에 삽입하고 FBHCS 1/4-20 볼트를 사용하여 모터 [2]를 마운팅 브래킷 [1]에 고정합니다. 모터 설치를 완료하려면 스티프너 브래킷 [3]을 엔클로저 내부에 장착하고 1/4-20 너트를 장착 브래킷 [1]과 모터에 부착합니다. 

참고: 스티프너 브래킷은 대형 VF 시리즈에만 설치됩니다.

5

우측 모터 어셈블리를 설치하려면 3단계를 반복합니다.

 참고: 스티프너 브래킷은 대형 VF 시리즈에만 설치됩니다.

DC-2 Installation

1

기계에 이미지 [1]에 표시된 어댑터 브래킷이 없거나 기계에 자동 도어 어셈블리를 장착하기 위한 구멍이 없는 경우, 드릴 템플릿 키트 93-4987을 주문해야 합니다.

드릴 템플릿 사용에 대한 지침은 AD0845 - DC-2 자동 도어 드릴 템플릿을 참조하십시오.

2

PHCS 10-24 셀프 태핑 스크루를 사용하여 도어 패널 [1]의 상단에 트랙 어셈블리를 고정합니다.

표시된 프로세스는 좌측용이며, 사용된 볼트 구멍은 두 도어가 만나는 가장자리에 가장 가깝습니다. 여기에 사용된 볼트 구멍은 [2]와 같습니다. 우측의 경우 볼트 구멍이 내부 위치 구멍입니다.

참고:  아직 양면 테이프를 벗기지 않은 상태에서 트랙에 약간의 유격이 확보되도록 확인하십시오.

3

테이프 [1]을 조금만 벗기되,  전체를 벗기지는 마십시오. 나머지 부분은 이후 단계에서 벗깁니다.

4

자동 도어 어댑터 브래킷 [1]이 왼쪽 및 오른쪽 도어 모두에 설치되어 있는지 확인하십시오.

그런 다음 너트 [2]를 자동 도어 드라이브 어셈블리 장착 플레이트 [3]에 조입니다.

참고: 왼쪽 및 오른쪽 도어 모두에서 수행해야 합니다. 오른쪽 드라이브 어셈블리가 오른쪽 도어에 설치되어 있고 왼쪽 드라이브 어셈블리가 왼쪽 도어에 설치되어 있는지 확인하십시오.

5

BHCS [5]를 사용하여 이전 단계에서 설치된 장착 브래킷에 자동 도어 드라이브 어셈블리 [4]를 장착합니다.

자동 도어 모터 어셈블리를 제자리에 고정하기 위해 기계 내부에서 드라이브 어셈블리 핀 [6]에 너트를 조입니다.

6

참고: 자동 도어 커버를 설치하기 전에 정렬 문제 해결 및 테스트에 대한 다음 섹션을 참조하십시오.

3 BHCS [2]를 사용하여 자동 도어 모터 커버 [1]를 설치합니다.

DC-2 자동 도어의 전기 설치, 호스 연결 및 테스트는 아래 섹션을 참조하십시오.

CM-1 Installation

1

도어 위에 있는 상단 엔클로저 패널 [1]을 제거합니다. 제거되면 엔클로저 패널의 기존 가이드 라인에 따라 판금 [2]을 자릅니다.

2

2개의 PHCS 패스너 [4]를 사용하여 자동 도어 트랙 [1]을 도어 어셈블리 [2]의 상단에 설치합니다.

트랙 클립 [3]의 방향이 트랙에서 올바른지 확인하고 도어가 완전히 열리거나 닫히지 않도록 하십시오.

3

트랙을 설치한 후 판금에 컷아웃이 있는 상단 엔클로저 패널 [1]을 다시 설치합니다.

FBHCS 패스너 [5]를 사용하여 어댑터 브래킷 [2]을 엔클로저에 장착하십시오. 모터 장착 어셈블리[3]에 모터[4]를 설치하십시오.

나머지 4개의 FBHCS 패스너로 어셈블리를 어댑터 플레이트에 고정합니다.

참고: CM-1의 배선 및 정렬 세부 정보는 다음 섹션을 참조하십시오. 자동 도어 커버는 다른 기계와 동일한 방식으로 장착됩니다.

MiniMill/Super MiniMill - Installation

1

양면 테이프를 사용하여 구동 벨트[1]를 자동 도어 트랙[2]에 설치합니다.

2개의 PHCS 토크 나사[5]를 사용하여 자동 도어 트랙[2]과 2개의 트랙 클립[3]을 도어 상단 패널[4]에 고정합니다.

2

SHCS[1]를 사용하여 모터 드라이브 어셈블리[2]를 설치합니다.

모터 드라이브 어셈블리를 상단 엔클로저 패널 장착 브래킷[3]에 고정합니다.

참고: 드라이브 트랙을 정렬하고 드라이브 어셈블리를 배선하는 방법은 다음 섹션을 참조하십시오.

3

4개의 SHCS[1]를 사용하여 자동 도어 모터 커버[2]를 설치하고 커버를 상단 엔클로저 패널[3]에 고정합니다.

Track alignment and wiring

1

트랙을 모터에 맞추려면 휠이 트랙에 완전히 맞물려야 합니다. 트랙을 정렬하는 데 문제가 있는 경우 트랙 클립의 슬롯을 사용하여 트랙을 자체적으로 조정합니다.

트랙이 정렬되고 나면 이전에 남겨둔 테이프를 벗깁니다. 벗길 때 약간의 압력을 가해야 합니다.

2

VF-1/2

그림과 같이 공압 호스를 배치합니다. 티 피팅은 위치 [1]에서 3개 호스를 모두 연결합니다.

3

VF-3 ~ VF-5

그림과 같이 공압 호스를 배치합니다. 티 피팅은 위치 [1]에서 3개 호스를 모두 연결합니다.

4

DC-2

그림과 같이 공압 호스를 배치합니다. 티 피팅은 위치 [1]에서 3개 호스를 모두 연결합니다.

5

CM-1

그림과 같이 공압 호스를 윤활 캐비닛에 배선합니다.

참고: 자동 도어의 전기 설치는 아래 섹션을 참조하십시오.

6

MM/SMM:

그림과 같이 공압 호스를 윤활 캐비닛[1]에 배선합니다.

참고: 자동 도어의 전기 설치는 아래 섹션을 참조하십시오.

7

공압 호스를 표시된 솔레노이드에 연결합니다. 연결할 솔레노이드를 쉽게 식별할 수 있도록 하기 위해 베어 윤활 패널이 사용됩니다.

8

모터 커버를 설치하고, 가능하면 모터 캡 [1]에 끈적한 그리스를 도포하여 쉽게 설치할 수 있도록 한 다음, FBHCS 1/4-20을 사용하여 커버를 볼트로 고정합니다. 간격 [2] 이내에서 간극이 충분한지 확인합니다. 조정이 필요한 경우 패널 [3]의 볼트를 풀어서 조정합니다. 

 

참고: VF-1/2에 자동 도어를 설치하고 있는데 이미 HIL이 설치되어있는 경우 라이저 플레이트를 설치해야합니다. HIL 설치 절차에 있는 라이저 플레이트 설치 섹션을 참조하십시오.

고휘도 조명 - 설치

9

범퍼 스페이서 [1]를 설치합니다.

10

도어를 열고 범퍼 간격 [1]을 1-1.5인치로 설정합니다.

 

11

Trim-Lok를 설치하기 전에 약간의 접착제를 추가하고 나서 그림과 같이 우측 도어에 설치합니다.

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

제공된 하드웨어를 사용하여 스마트 Can 자동 도어 전원 공급 장치를 설치합니다.

2021년 7월 이전에 제작된 기계의 경우: LVPS 브래킷 상단에 있는 두 개의 구멍에 제공된 (2) 6-32 너트를 사용하여 350W CAN 자동 도어 전원공급장치를 설치하십시오.

2021년 7월 이후에 제작된 기계의 경우: LVPS는 LVPS 상단의 기존 관통 구멍에 2개의 펨 너트[1]가 있어야 하며 350W CAN 자동 도어 전원공급장치를 설치하는 데 6-32 너트는 필요하지 않습니다.

다음 단계에 표시된 대로 케이블을 전원공급장치에 연결합니다.

2

표시된 배선도를 사용하여 스마트 CAN 자동 도어 전원 공급 장치를 연결합니다.

케이블을 다음과 같이 연결합니다.

  1. P/N 33-3310 Smart CAN Supply (P1)를 PSUP PCB (P7)
  2. 에
  3. P/N 33-5310 Smart CAN Supply (J1)를 I/O PCB (J2)
  4. 에
  5. Smart Can Supply (J6)에서 나온 전원 케이블은 자동 도어 모터 #1로 밀의 경우 (J9)에서 나온 전원 케이블은 모터 자동 도어 #2에 연결합니다.

참고: CM-1 기계의 경우 자동 도어 모터가 하나만 있으므로 자동 도어 PSUP의 J6을 모터에 연결합니다.

 참고: 신규 전원 공급 장치에는 케이블 P/N 33-3310 및 33-5310이 포함되어 있습니다.

3

자동 도어 버튼을 SKBIF PCB의 J15에 연결합니다.

Parameters and Firmware Updates

1

기계를 켭니다.

필요한 패치가 적용되었는지 확인합니다.

서비스 모드로 이동하여 공장 설정 9013.001 CAN NODE 13 ENABLE을 TRUE로 설정합니다.

DIAGNOTICS> System 탭으로 이동합니다.  올바른 소프트웨어 및 펌웨어 버전이 설치되어 있는지 확인하십시오(소개 섹션 참조).

설정 131AUTO DOOR 로 이동하여 ON으로 설정합니다.

Verification

1

제어 펜던트 측면의 자동 도어 버튼을 누르고 자동 도어가 제대로 작동하는지 테스트합니다.