MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Mill Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0513

サービス ホーム 手順 ミル Smart CAN DC 自動ドア - 取り付け - AD0513

ミル Smart CAN DC 自動ドア - 取り付け - AD0513

- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/29/2023

ミル Smart CAN DC 自動ドア - 取り付け


AD0513

Introduction

この手順では、ミルにSmart CAN自動ドアオプションを取り付ける方法を示します。 

注:Smart CAN自動システムにアップグレードする場合は、この手順を使用するのではなく、Smart CAN自動ドアアップグレード手順を参照してください。

機械要件:

  • ソフトウェアバージョン100.20.000.1200以上
  • I/O PCB 34-3490B以上
  •  1.42以降のファームウェアバージョンを備えるAD PCB 34-3096、34-3096A
  • I/Oファームウェアバージョン4.09以上
  • TCファームウェアバージョン2.06以上
  • 機械が自動ドアを取り付けできるかどうかを確認するには、特定の機械の詳細について、以下のシートメタル要件の表を参照してください。この日付以降の機械は可能ですが、それ以前の機械はできません。
  • 機械にモーションセンサーがある場合は、追加のCANケーブル33-7586を注文する必要があります。

   注意:上記のすべてのソフトウェアとファームウェアファイルは、Haasビジネスセンターからダウンロードできます。

機械: VF - 1~2 VF - 3~5 VF - 6以上 DT/DM-1 CM-1  MM/SMM
日付: 2019年4月 2018年11月 40T 2020年3月 2020年10月 2023年11月 2024年7月23日
50T  2020年7月

注記:ロボットまたはAPLと一緒に注文された自動ドアを備えたHE機械には、これらの自動化オプションにフェンスが付属しているため、エッジセンサーは付属していません。フェンスのある自動化オプションなしで機械を稼働させる場合は、機械の正しいエッジセンサーを注文して規格に適合するようにする必要があります。注文する正しいパーツ番号については、該当するエッジセンサー手順を参照してください。

  • ミルエッジセンサーの取り付け
  • 旋盤エッジセンサーの取り付け

Smart CAN自動ドアキット

部品番号 説明 ワット数
93-1000473 自動ドア後付けキット VF SM 2020 150
93-1000474 自動ドア後付けキット KIT VF M NYT 2020 150
93-1000475 自動ドア後付けキット KIT VF M YT 2020 150
93-1000588 自動ドア後付けCAN VF-6/8 150
93-1000589 自動ドア後付けCAN VF-7/9 150
93-1000590 自動ドア後付けCAN VF-10/11 150
93-1000491 自動ドア後付けキットDT/DM-1 150
93-1001089 自動ドア後付けMM/SMM 350
93-1000995 自動ドア後付けキットCM-1 350
93-1000698 自動ドア後付けキット VF SM 2021 350
93-1000697 自動ドア後付けキット VF M NYT 2021 350
93-1000696 自動ドア後付けキット VF M YT 2021 350
93-1000695 自動ドア後付けキット DT/DM-1 2021 350
93-1000689 自動ドア後付けCAN VF-6/8 2021 350
93-1000688  自動ドア後付けCAN VF-7/9 2021 350
93-1000687 自動ドア後付けCAN VF-10/11 2021 350
93-1001099* 自動ドア後付けキットDC-2 350

*注記:2025年よりも前に製造されたDC-2機械には、自動ドアに対応させるため、93-4987 - DC-2自動ドアドリルテンプレートを注文する必要があります。DC-2機械用のドリルテンプレートの使用方法については、AD0845を参照してください。

Haas Europe-スマートCAN自動ドアキット

部品番号 説明 ワット数
93-1000672 自動ドア後付けキットVF SM 2020 HE 150
93-1000662 自動ドア後付けキットVF M NYT 2020 HE 150
93-1000663 自動ドア後付けキット VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 自動ドア後付けCAN VF-6/8 HE 150
93-1000665 自動ドア後付けCAN VF-7/9 HE 150
93-1000671 自動ドア後付けCAN VF-10/11 HE 150
93-1000664 自動ドア後付けキットDT/DM-1 HE 150
93-1000674 自動ドア後付けキットVF SM 2021 HE 350
93-1000684 自動ドア後付けキットVF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 自動ドア後付けキット VF MM YT 2021 HE 350
93-1000682 自動ドア後付けキットDT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 自動ドア後付けCAN VF-6/8 '21 HE 350
93-1000681 自動ドア後付けCAN VF-7/9 '21 HE 350
93-1000675 自動ドア後付けCAN VF-10/11 21 HE 350

VF - Installation

1

トラック[1]とテープ[2]を、以下の表のマシン固有の長さにカットします。

トラックマウント[3]の底を清掃し、汚れていないことを確認します。両面テープ[4]を以下に示す長さにカットし、片面をはがしてもう片方はそのままにして、台紙[3]と[4]をつなぎ合わせます。

 

機械 トラック[1] (in.) テープ[2] (in.) テープ[4] (in.)
VF-1/2 19.1  19.35 12
VF 3~5 26.4 26.6 12

2

PHCS 10-24セルフタッピングねじを使用して、ドアパネル[1]の上部にトラックアセンブリをボルト締めします。

示されているプロセスは左側のものです。使用されるボルト穴は、2つのドアが接する端に最も近いもので、ここで使用されるボルト穴は[2]に示すとおりです。右は内側の位置穴です。

注意:  まだ両面テープをはがさないでください。トラックに調整のための遊びがあることを確認してください。

3

テープを少しはがします[1]。 ただし、完全に剥がさないでください。これは後のステップで剥がされます。

4

左側のモーターアセンブリを取付けるには、取付けブラケット[1]を取り付け穴に挿入し、 FBHCS 1/4-20ボルトを使用してモーター[2]を取付けブラケット[1]にボルトで固定します。モーターの取り付けを完了するには、補強材ブラケット[3]をエンクロージャーの内側に取付け、1/4-20ナットを取付けブラケット[1]とモーターに取付けます。 

注意: 補強材ブラケットは、VF-Largeシリーズのみに取り付けられます。

5

正しいモーターアセンブリを取り付けるには、ステップ3を繰り返します。

 注意: 補強材ブラケットは、ラージシリーズVFにのみ取り付けられます。

DC-2 Installation

1

画像[1]に示されているアダプターブラケットが機械に付いてない場合、または機械に自動ドアアセンブリを取り付けるための穴がない場合は、ドリルテンプレートキット93-4987を注文する必要があります。

ドリルテンプレートの使用方法については、AD0845-DC-2自動ドアドリルテンプレートを参照してください。

2

PHCS 10-24セルフタッピングねじを使用して、ドアパネル[1]の上部にトラックアセンブリをボルト締めします。

示されているプロセスは左側のものです。使用されるボルト穴は、2つのドアが接する端に最も近いもので、ここで使用されるボルト穴は[2]に示すとおりです。右は内側の位置穴です。

注意:  まだ両面テープをはがさないでください。トラックに調整のための遊びがあることを確認してください。

3

テープを少しはがします[1]。 ただし、完全に剥がさないでください。これは後のステップで剥がされます。

4

自動ドアアダプターブラケット[1]が左右のドアの両方に取り付けられていることを確認してください。

次に、ナット[2]を自動ドア駆動アセンブリ取付けプレート[3]に締め付けます。

注意: これは、左右のドアの両方で行う必要があります。右側のドライブアセンブリが右側のドアに取り付けられ、左側のドライブアセンブリが左側のドアに取り付けられていることを確認してください。

5

BHCS [5]を使用して、前の手順で取り付けた取り付けブラケットに自動ドア駆動アセンブリ[4]を取り付けます。

機械の内側からドライブアセンブリピン[6]にナットを締めて、自動ドアモーターアセンブリを所定の位置に保持します。

6

注意: 自動ドアカバーを取り付ける前に、位置合わせの問題の修正とテストに関する次のセクションを参照してください。

3つのBHCS [2]を使用して、自動ドアモーターカバー[1]を取り付けます。

DC-2自動ドアの電気的な取り付け、ホースの配線、およびテストについては、以下のセクションを参照してください。

CM-1 Installation

1

ドアの上にある上部カバーパネル[1]を取り外します。取り外したら、カバーパネルの既存のガイドラインに従ってシートメタル[2]を切断します。

2

2つのPHCSファスナー[4]を使用して、自動ドアトラック[1]をドアアセンブリ[2]の上部に取り付けます。

トラッククリップ[3]がトラック上で正しい方向に配置されていおり、ドアが完全に開閉できなくなることがないことを確認してください。

3

トラックを取り付けた後、シートメタルに切り欠きがある上部カバーパネル[1]を再度取り付けます。

FBHCSファスナー[5]を使用して、アダプターブラケット[2]をカバーに取り付けます。モーター[4]をモーター マウントアセンブリ[3]に取り付けます。

残りの4つのFBHCSファスナーを使用して、アセンブリをアダプタープレートに固定します。

注記:CM-1の配線と整列の詳細については、次のセクションを参照してください。自動ドアカバーは、他の機械と同じ方法で取り付けられます。

MiniMill/Super MiniMill - Installation

1

両面テープを使用して、ドライブベルト[1]を自動ドアトラック[2]に取り付けます。

2本のPHCSトルクスねじ[5]を使用して、自動ドアトラック[2]と2本のトラッククリップ[3]をドア上部パネル[4]に固定します。

2

SHCS[1]を使用して、モータードライブアセンブリ[2]を取り付けます。

モータードライブアセンブリを上部カバーパネルの取付けブラケット[3]に固定します。

注記:ドライブトラックを位置合わせし、ドライブアセンブリを配線する方法については、次のセクションを参照してください。

3

4個のSHCS[1]を使用して自動ドアモーターカバー[2]を取り付けて、カバーを上部カバーパネル[3]に固定します。

Track alignment and wiring

1

トラックをモーターに位置合わせするには、ホイールがトラックに完全にかみ合うことが重要なので、トラックの位置合わせに問題がある場合に、ドアの位置合わせをそのままにしないでください。トラックの位置合わせに問題がある場合には、トラック自体をトラッククリップのスロットに合わせて調整してください。

トラックが揃ったら、前に残したテープを剥がし、さらに剥がしながら圧力をかけます。

2

VF-1/2

エアホースを図のように引き回し、T型フィッティングは、[1]の位置で3本のホースすべてを接続します。

3

VF-3~VF-5

エアホースを図のように引き回し、T型フィッティングは、[1]の位置で3本のホースすべてを接続します。

4

DC-2

エアホースを図のように引き回し、T型フィッティングは、[1]の位置で3本のホースすべてを接続します。

5

CM-1

画像に示すように、空圧式ホースを潤滑キャビネットに配線します。

注記:自動ドアの電気的セットアップについては、以下のセクションを参照してください。

6

MM/SMM:

図に示すように、空圧式ホースを潤滑キャビネット[1]に配線します。

注記:自動ドアの電気的セットアップについては、以下のセクションを参照してください。

7

エアホースを図の様にソレノイドに接続しますが、この時に空の潤滑パネルを使用し、どのソレノイドを接続するかを簡単に識別できるようにしています。

8

モーターカバーを取付け、可能であればモーターのキャップ[1]に粘着性グリースを塗って取付けを簡単にし、FBHCS 1/4-20を使用してカバーをボルトで固定します。ギャップ[2]内に十分なクリアランスがあることを確認してください。そこで調整が必要な場合には、パネルのボルト[3]を緩めて調整します。 

 

注記:すでにHILが取り付けられているVF-1/2に自動ドアを取り付ける場合は、ライザープレートを取り付ける必要があります。HIL取り付け手順のライザープレート取り付けのセクションを参照してください。

高輝度照明 - 取り付け

9

バンパースペーサー[1]を取り付けます。

10

ドアを開き、バンパーギャップ[1]を1~1.5インチに設定します

 

11

Trim-Lokを取付ける前に少量の接着剤を追加し、その後で図のように右側のドアに取付けます。

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

付属のハードウェアを使用して、Smart CAN自動ドアの電源を取り付けます。

2021年7月以前に製造された機械の場合: LVPSブラケットの上部にある2つの穴に付属の2個の6-32ナットを使用して、350WCAN自動ドア電源を取り付けます。

2021年7月以降に製造された機械の場合: LVPSには、LVPS上部の既存の貫通穴に2個のペムナット[1]が必要であり、350WCAN自動ドア電源を取り付けるために6-32ナットは必要ありません。

次の手順に示すように、ケーブルを電源に接続します。

2

示されている配線図を使用して、Smart CAN自動ドアの電源を接続します。

次のケーブルを接続します。

  1. P/N 33-3310 Smart CAN電源(P1)はPSUP PCB(P7)へ
  2. P/N 33-5310 Smart CAN電源(J1)はI/O PCB(J2)へ
  3. Smart CAN電源 (J6)からの電源ケーブルは自動ドアモーター#1に接続します。ミルの場合は、(J9)からの電源ケーブルを自動ドアモーター#2に接続します。

注記:CM-1機械の場合、自動ドアモーターは1つしかないため、自動ドアPSUPのJ6をモーターに接続します。

注記:P/N 33-3310および33-5310のケーブルは、新しい電源に含まれています。

3

自動ドアボタンをSKBIF PCBのJ15に接続します。

Parameters and Firmware Updates

1

機械の電源を入れます。

必要なパッチが適用されていることを確認します。

サービスモードに入り、工場出荷時の設定9013.001 CAN NODE 13 ENABLE(CANノード13有効)をTRUE(真)に設定します。

「診断」>「システム」タブの順に移動します。 正しいバージョンのソフトウェアとファームウェアがインストールされていることを確認してください(概要のセクションを参照)。

設定131 自動ドア に進み、オンに設定します。

Verification

1

コントロールペンダントの側面にある自動ドアボタンを押して、オートドアが正しく機能することをテストします。