Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Mill Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0513

Servisna domača stran Kako poteka postopek Avtomatska vrata za rezkalne stroje - Montaža - AD0513

Avtomatska vrata za rezkalne stroje - Montaža - AD0513

- Skok na razdelek - Back to Top

3.1 Avtomatska vrata CAN rezkarja

Recently Updated Last updated: 06/29/2023

Rezkar Smart CAN Avtomatska vrata - Namestitev


AD0513

Introduction

Ta postopek vam bo pokazal, kako namestiti možnost Smart CAN Avtomatska vrata na rezkar. 

Opomba: Če nadgrajujete na sistem Smart CAN Avtomatska vrata, ne uporabljajte tega postopka, glejte nadgradnja Smart CAN Avtomatska vrata postopek.

Strojne zahteve:

  • Programska oprema različice 100.20.000.1200 ali novejše
  • I/O PCB 34-3490B ali novejši
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A z vdelano programsko opremo različice  1.42 ali novejše
  • Vhodno/izhodni (I/O) sistemski program različice 4.09 ali novejše
  • TC sistemski program različice 2.06 ali novejše, za menjalnik orodja
  • Podrobnosti o stroju vašega stroja najdete v spodnji tabeli zahtev za ploščato jeklo, da preverite, ali lahko vaš stroj namesti avtomatska vrata. Stroji po tem datumu so zmožni, stroji pred tem ne.
  • Če ima stroj senzor gibanja, je  
  • treba naročiti dodaten kabel CAN 33-7586.

 OPOMBA:  Vse zgoraj navedene datoteke programske in vdelane programske opreme lahko prenesete s poslovnega centra Haas.

Stroji: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 ali novejši DT/DM-1 CM-1  MM/SMM
Datumi: April 2019 November 2018 40T Marec 2020 Oktober 2020 November 2023 23. 7. 2024
50T  Julij 2020

Opomba: Stroji HE z avtomatskimi vrati, ki so naročeni z robotom ali APL, ne bodo opremljeni s senzorjem roba, ker so te možnosti avtomatizacije opremljene z ograjo. Če bo stroj deloval brez možnosti avtomatizacije, ki ima ograjo, boste morali naročiti in namestiti senzor roba za stroj, da bo skladna. Glejte ustrezne postopke senzorja robov za pravilno številko dela za naročilo:

  • Namestitev robnega senzorja rezkarja
  • Namestitev robnega tipala stružnice

Kompleti za avtomatska vrata CAN

Številka dela Opis Moč
93-1000473 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF SM 2020 150
93-1000474 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF M NYT 2020 150
93-1000475 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF M YT 2020 150
93-1000588 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-6/8 150
93-1000589 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-7/9 150
93-1000590 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-10/11 150
93-1000491 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU DT/DM-1 150
93-1001089 NAMESTITEV AVTOMATSKIH VRAT NA TERENU MM/SMM 350
93-1000995 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU CM-1 350
93-1000698 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF SM 2021 350
93-1000697 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF M NYT 2021 350
93-1000696 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF M YT 2021 350
93-1000695 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU DT/DM-1 2021 350
93-1000689 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-6/8 2021 350
93-1000688  AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-7/9 2021 350
93-1000687 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-10/11 2021 350
93-1001099* KOMPLET ZA NAMESTITEV AVTOMATSKIH VRAT NA TERENU DC-2 350

* OPOMBA: Za stroje DC-2, izdelane pred letom 2025, morate naročiti 93-4987 - DC-2 predlogo za vrtanje avtomatskih vrat, da bo stroj združljiv z avtomatskimi vrati. Za navodila o uporabi predloge vrtanja za stroje DC-2 glejte AD0845.

Haas Europe – kompleti za avtomatska vrata Smart CAN

Številka dela Opis Moč
93-1000672 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF SM 2020 HE 150
93-1000662 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF M NYT 2020 HE 150
93-1000663 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-6/8 HE 150
93-1000665 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-7/9 HE 150
93-1000671 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-10/11 HE 150
93-1000664 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU KIT DT/DM-1 HE 150
93-1000674 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF SM 2021 HE 350
93-1000684 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU VF M YT 2021 HE 350
93-1000682 AVTOMATSKA VRATA KOMPLET ZA NAMESTITEV NA TERENU DT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-6/8 '21 HE 350
93-1000681 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-7/9 '21 HE 350
93-1000675 AVTOMATSKA VRATA MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU CAN VF-10/11 21 HE 350

VF - Installation

1

V spodnji tabeli odrežite skladbo [1] in trak [2] glede na določeno dolžino naprave.

Očistite spodnji del nosilca [3] in se prepričajte, da ni onesnažen. Odrežite dvostranski trak [4] na spodnjo dolžino, olupite eno stran traku in pustite drugi nedotaknjen ter povežite držalo [3] in [4] skupaj.

 

Stroj
Skladba [1] (v.) Trak [2] (in.) Trak [4] (in.)
VF-1/2 19.1  19.35 12
VF 3-5 26.4 26.6 12

2

Sklop tirnice privijte na zgornji del vrat [1] s pomočjo PHCS 10-24 SAMOSTOJNIH NITEV.

Prikazani postopek je za levo stran, uporabljena luknja za vijake je najbližja robu, kjer se obe vratnici srečujeta, luknja za vijake, ki se tukaj uporablja, je prikazana [2]. Na desni je luknja za notranji položaj.

OPOMBA:  Ne odlepite dvostranskega traku še vedno, preverite, ali ima proga nekaj prilagoditve.

3

Odlepite del traku [1],  vendar ne olupite celotne količine. To bomo olupili v naslednjem koraku.

4

Za namestitev levega sklopa motorja vstavite pritrdilni nosilec [1] v luknje za pritrditev motorja [2] na pritrdilni nosilec [1] s pomočjo  Vijaki FBHCS 1 / 4-20. Za dokončanje namestitve motorja pritrdite nosilec ojačevalnika [3] na notranjo stran ohišja in pritrdite 1 / 4-20 matice na pritrdilni nosilec [1] in motor. 

OPOMBA: Nosilec ojačenja je nameščen samo v seriji VF-Large.

5

Za namestitev pravega sklopa motorja ponovite korak 3.

 OPOMBA: Nosilec ojačitve je nameščen samo na VF velike serije.

DC-2 Installation

1

Če stroj nima adapterskih nosilcev, prikazanih na sliki [1], ali če stroj nima lukenj za montažo sklopov avtomatskih vrat, je treba naročiti komplet predloge vrtanja 93-4987.

Za navodila o uporabi predloge vrtanja glejte predlogo vrtanja AD0845 - DC-2 Avtomatska vrata.

2

Sklop tirnice privijte na zgornji del vrat [1] s pomočjo PHCS 10-24 SAMOSTOJNIH NITEV.

Prikazani postopek je za levo stran, uporabljena luknja za vijake je najbližja robu, kjer se obe vratnici srečujeta, luknja za vijake, ki se tukaj uporablja, je prikazana [2]. Na desni je luknja za notranji položaj.

OPOMBA:  Ne odlepite dvostranskega traku še vedno, preverite, ali ima proga nekaj prilagoditve.

3

Odlepite del traku [1],  vendar ne olupite celotne količine. To bomo olupili v naslednjem koraku.

4

Prepričajte se, da so nosilci adapterjev avtomatskih vrat [1] nameščeni tako za leva kot za desna vrata.

Nato privijte matice [2] na montažno ploščo sklopa pogona avtomatskih vrat [3].

Opomba: To je treba storiti tako na levi kot na desni strani vrat. Prepričajte se, da je desni pogonski sklop nameščen na desnih vratih in levi pogonski sklop na levih vratih.

5

S pomočjo BHCS [5] namestite pogonski sklop avtomatskih vrat [4] na montažni nosilec, nameščen v prejšnjem koraku.

Iz notranjosti stroja privijte matice na zatiče pogonskega sklopa [6], da sklop motorja avtomatskih vrat ostane na mestu.

6

Opomba: Pred namestitvijo pokrovov avtomatskih vrat glejte naslednje razdelke o testiranju in odpravljanju težav s poravnavo.

Namestite pokrov motorja avtomatskih vrat [1] s pomočjo 3 BHCS [2].

V spodnjih razdelkih so opisani namestitev elektrike, potek cevi cevi in testiranje avtomatskih vrat DC-2.

CM-1 Installation

1

Odstranite zgornji panel zaprtega sistema [1], ki se nahaja nad vrati. Ko ga odstranite, odrežite ploščato jeklo [2] v skladu z obstoječimi vodilnimi vodi na panelih zaprtega sistema.

2

Namestite tirnico avtomatskih vrat [1] na vrh sklopa vrat [2] s pomočjo 2 PHCS pritrdilnih elementov [4].

Prepričajte se, da so sponke tirnice [3] pravilno usmerjene na progo in da se vrata ne odpirajo ali zapirajo do konca.

3

Po namestitvi tirnice ponovno namestite zgornji panel zaprtega sistema [1], ki ima izreze v ploščatem jeklu.

Nosilec adapterja [2] namestite na ohišje s pritrdilnimi elementi FBHCS [5]. Motor [4] namestite na sklop nosilca motorja [3].

Pritrdite sklop na ploščo za adapter s preostalimi 4 pritrdilnimi elementi FBHCS.

Opomba: Za podrobnosti o ožičenju in poravnavi za CM-1 si preberite naslednji razdelek. Pokrov avtomatskih vrat je nameščen na enak način kot na drugih strojih 

MiniMill/Super MiniMill - Installation

1

Z dvostranskim trakom namestite pogonski jermen [1] na tirnico avtomatskih vrat [2].

Pritrdite tirnico avtomatskih vrat [2] in 2 sponki za tirnico [3] na zgornjo ploščo vrat [4] s pomočjo 2 vijakov PHCS [5].

2

Za namestitev sklopa pogona motorja [2] uporabite SHCS [1].

Pritrdite sklop pogona motorja na montažni nosilec [3] na zgornjem panelu zaprtega sistema.

Opomba: Glejte naslednji razdelek, kako poravnati pogonsko tirnico in povezati pogonski sklop.

3

Namestite pokrov motorja avtomatskih vrat [2] s pomočjo 4 SHCS [1], da pokrov pritrdite na zgornji panela zaprtega sistema [3].

Track alignment and wiring

1

Za poravnavo proge z motorjem je pomembno, da se kolo polno zaskoči na progi, NE žrtvujte poravnave vrat za poravnavo proge, če imate težave s poravnavo proge, prilagodite samo progo z režami v posnetkih.

Ko je skladba poravnana, olupite košček traku, ki je ostal pred tem, in pritiskajte, ko olupite.

2

VF-1/2

Pnevmatične cevi speljite, kot je prikazano, Tee priključek bo vse tri cevi priključil na mesto [1].

3

VF-3 na VF-5

Pnevmatične cevi speljite, kot je prikazano, Tee priključek bo vse tri cevi priključil na mesto [1].

4

DC-2

Pnevmatične cevi speljite, kot je prikazano, Tee priključek bo vse tri cevi priključil na mesto [1].

5

CM-1

Pnevmatske cevi napeljite do omarice za mazivo, kot je prikazano na sliki.

Opomba: Za električno nastavitev avtomatskih vrat glejte spodnje razdelke.

6

MM/SMM:

Pnevmatske cevi napeljite do omarice za mazivo [1], kot je prikazano na sliki.

Opomba: Za električno nastavitev avtomatskih vrat glejte spodnje razdelke.

7

Pnevmatično cev priključite na prikazan elektromagnetni ventil, s pomočjo gole plošče z mazivom boste lažje prepoznali, na kateri magnetni priključek.

8

Namestite pokrov motorja, po možnosti nanesite nekaj lepljive maščobe na pokrovček [1] motorja, da olajšate namestitev in privijte pokrov s pomočjo FBHCS 1 / 4-20. Prepričajte se, da je v reži dovolj prostora, [2], če so potrebne kakršne koli prilagoditve, to storite tako, da privijte vijake na plošči [3] in jih prilagodite. 

 

OPOMBA: Če nameščate avtomatska vrata na stroj VF-1/2 in je že montirana Luč močne intenzitete (HIL), boste morali montirati dvižno ploščo. Glejte razdelek za namestitev dvižne plošče, ki je vključen v opis postopka montaže Luči močne intenzitete (High Intensity Light, HIL)

Luči močne intenzitete - Montaža

9

Namestite distančnik [1].

10

Odprite vrata in nastavite razmik odbijača [1] na vrednost 1–1,5 inča

 

11

Pred namestitvijo Trim-Loka dodajte malo superglue in nato namestite na desna vrata, kot je prikazano.

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

Namestite napajalnik za avtomatska vrata s priloženo strojno opremo.

Pri strojih, izdelanih pred julijem 2021 , uporabite priložene (2) 6-32 matice na dveh luknjah na vrhu nosilca LVPS, da namestite napajalnik 350 W za avtomatska vrata.

Pri strojih, izdelanih po juliju 2021 , bi morala imeti LVPS (2) varovalni matici [1] na obstoječih luknjah na vrhu LVPS, 6–32 matic pa ni treba namestiti za napajanje z avtomatskih vrat CAN z napetostjo 350 W.

Kable priključite na napajanje, kot je prikazano v naslednjem koraku.

2

Priključite napajalnik za avtomatska vrata Smart CAN s pomočjo prikazane sheme ožičenja.

Priključite naslednje kable:

  1. P/N 33-3310 Smart CAN napajanje (P1) na PSUP PCB (P7)
  2. P/N 33-5310 Smart CAN napajanje (J1) na I / O PCB (J2)
  3. Napajalni kabel iz Smart Can Supply (J6) v Avtomatska vrata Motor št. 1 in za Rezkar priključite napajalni kabel iz (J9) na motor Avtomatska vrata št. 2.

Opomba: Pri strojih CM-1 obstaja samo en motor avtomatskih vrat, zato priključite J6 na PSUP avtomatskih vrat na motor.

 OPOMBA: Kabli P / N 33-3310 in 33-5310 so vključeni v novo napajanje.

3

Priključite tipko za avtomatska vrata z J15 na SKBIF PCB.

Parameters and Firmware Updates

1

Vklopite stroj.

Preverite, ali so bili uporabljeni vsi potrebni popravki.

Pojdite v servisni način in tovarniško nastavitev 9013.001 CAN NODE 13 OMOGOČITE na PRAVILNO.

Pojdite na zaDIAGNOSTIKA>sistemzavihek.  Preverite, ali ste namestili pravilno različico programske in vdelane programske opreme (glejte uvodno poglavje).

Pojdite na Nastavitev 131 AVTOMATSKA VRATA in nastavite na ON.

Verification

1

Pritisnite tipko Avtomatska vrata na krmilju in preizkusite pravilno delovanje avtomatskih vrat.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.