MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Mill Smart CAN DC Autodoor - Installation - AD0513

Início da Assistência Procedimento como fazer Porta automática Smart CAN DC da fresadora - Instalação - AD0513

Porta automática Smart CAN DC da fresadora - Instalação - AD0513

- Ir para secção - Back to Top

3.1 Porta automática Can da fresadora

Recently Updated Last updated: 06/30/2023

Porta automática Smart CAN DC - Instalação


AD0513

Introduction

Este procedimento irá mostrar como instalar a opção de porta automática Smart CAN nas fresadoras. 

Nota: Se estiver a fazer a atualização para um sistema de porta automática Smart CAN, não utilize este procedimento, consulte o procedimento Atualização da porta automática Smart CAN.

Requisitos da máquina:

  • Versão de software 100.20.000.1200 ou superior
  • PCB de E/S 34-3490B ou superior
  • AD PCB 34-3096, 34-3096A com Versão de Firmware 1.42 ou superior
  •  
  • Versão de firmware de E/S 4.09 ou superior
  • Versão de firmware de TC 2.06 ou superior
  • Consulte a tabela de requisitos de chapa metálica abaixo para detalhes específicos da máquina para ver se a sua máquina consegue instalar a porta automática. As máquinas após esta data são capazes de o fazer; as máquinas anteriores não o são.
  • Se uma máquina tiver um sensor de movimento, será necessário encomendar um cabo CAN adicional33-7586.
  •   

 Nota:  Todos os ficheiros de software e firmware acima podem ser descarregados a partir do portal do Haas Business Center.

MM/SMM Novembro de 2023
Máquinas: VF - 1-2 VF - 3-5 VF - 6 ou superior DT/DM-1 CM-1 
Datas: abril de 2019 novembro de 2018 40T março de 2020 outubro de 2020 23/07/2024
50T  julho de 2020

Nota: As máquinas HE com uma porta automática que são encomendadas com um robô ou APL não vêm com um sensor de extremidade porque estas opções de automatização vêm com uma barreira. Se a máquina for executada sem a opção de automatização que tem a barreira, terá de encomendar o sensor de extremidade correto para a máquina para torná-la compatível. Consulte os procedimentos de sensor de extremidade aplicáveis para o número de peça correto à encomenda:

  • Instalação do sensor de extremidade da fresadora
  • Instalação do sensor de extremidade do torno

Kits de porta automática Smart CAN

PORTA AUTOMÁTICA INSTALADA DE CAMPO MM/SMM KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DA PORTA AUTOMÁTICA CM-1 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA DC-2
Número da peça Descrição Potência
93-1000473 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF SM 2020 150
93-1000474 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF M NYT 2020 150
93-1000475 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF M YT 2020 150
93-1000588 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-6/8 150
93-1000589 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-7/9 150
93-1000590 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-10/11 150
93-1000491 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA DT/DM-1 150
93-1001089 350
93-1000995 350
93-1000698 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF SM 2021 350
93-1000697 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF M NYT 2021 350
93-1000696 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF M YT 2021 350
93-1000695 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA DT/DM-1 2021 350
93-1000689 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-6/8 2021 350
93-1000688  INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-7/9 2021 350
93-1000687 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-10/11 2021 350
93-1001099* 350
*NOTA:

As máquinas DC-2 fabricadas antes de 2025 têm de encomendar 93-4987 - Modelo de Perfuração da Porta Automática DC-2para tornar a sua máquina porta automática compatível.  Consulte AD0845 para obter instruções sobre como utilizar o template de perfuração para máquinas DC-2.

Haas Europe - Conjuntos de porta automática inteligentes CAN

Número da peça Descrição Potência
93-1000672 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF SM 2020 HE 150
93-1000662 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF M NYT 2020 HE 150
93-1000663 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF M YT 2020 HE 150
93-1000670 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-6/8 HE 150
93-1000665 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-7/9 HE 150
93-1000671 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-10/11 HE 150
93-1000664 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA DT/DM-1 HE 150
93-1000674 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF SM 2021 HE 350
93-1000684 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF M NYT 2021 HE 350
93-1000683 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA VF M YT 2021 HE 350
93-1000682 CONJUNTO DE INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA DT/DM-1 21 HE 350
93-1000676 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-6/8 '21 HE 350
93-1000681 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-7/9 '21 HE 350
93-1000675 INSTALADO DE CAMPO DE PORTA AUTOMÁTICA CAN VF-10/11 21 HE 350

VF - Installation

1

Corte a faixa [1] e a fita [2] ao comprimento específico da sua máquina na tabela abaixo.

Limpe a parte inferior do suporte de correia [3] e certifique-se de que não está contaminada. Corte a fita de dupla face [4] até ao comprimento descrito abaixo, retire um dos lados da fita e deixe o outro intacto e ligue o suporte [3] e [4] ao mesmo tempo.

 

Máquina Faixa [1] (pol.) Fita [2] (in.) Fita [4] (in.)
VF-1/2 19,1  19,35 12
VF-3-5 26,4 26,6 12

2

Aparafuse o conjunto de faixas na parte superior dos painéis da porta [1] utilizando as ROSCAS AUTO-ROSCANTES PHCS 10-24.

O processo mostrado é para o lado esquerdo, o orifício do parafuso utilizado é o mais próximo da extremidade onde as duas portas se encontram, o orifício do parafuso usado aqui é como mostrado [2]. Para a direita é o orifício de posição interior.

NOTA:  Não descole ainda a fita de dupla face, certifique-se de que a pista tem algum jogo para ajuste.

3

Retire um pouco da fita [1],  mas não descole o valor total. Isto será retirado num passo posterior.

4

Para instalar o conjunto do motor esquerdo, insira o suporte de montagem [1] nos orifícios de montagem aparafuse o motor [2] ao suporte de montagem [1] utilizando  FBHCS 1/4-20 parafusos. Para concluir o suporte de instalação do motor, coloque o suporte de reforço [3] no interior da estrutura e fixe as porcas 1/4-20 ao suporte de montagem [1] e ao motor. 

NOTA: O suporte de reforço só é instalado na série FV-Grande.

5

Para instalar o conjunto do motor direito, repita o passo 3.

 NOTA: O suporte de reforço só está instalado na série grande de FV.

DC-2 Installation

1

Se a máquina não tiver os suportes de adaptador mostrados na imagem [1], ou se a máquina estiver em falta para montar os conjuntos da porta automática, o kit de template de perfuração 93-4987 tem de ser encomendado.

Consulte AD0845 - Modelo de perfuração da porta automática DC-2 para obter instruções sobre como utilizar o template de perfuração.

2

Aparafuse o conjunto de faixas na parte superior dos painéis da porta [1] utilizando as ROSCAS AUTO-ROSCANTES PHCS 10-24.

O processo mostrado é para o lado esquerdo, o orifício do parafuso utilizado é o mais próximo da extremidade onde as duas portas se encontram, o orifício do parafuso usado aqui é como mostrado [2]. Para a direita é o orifício de posição interior.

NOTA:  Não descole ainda a fita de dupla face, certifique-se de que a pista tem algum jogo para ajuste.

3

Retire um pouco da fita [1],  mas não descole o valor total. Isto será retirado num passo posterior.

4

Certifique-se de que os suportes do adaptador da porta automática [1] estão instalados para as portas esquerda e direita.

Em seguida, aperte as porcas [2] na placa de montagem do conjunto da unidade da porta automática [3].

Nota: Isto tem de ser feito na porta esquerda e direita. Certifique-se de que o conjunto da unidade direita está instalado na porta direita e que o conjunto da unidade esquerda está instalado na porta esquerda.

5

Monte o conjunto da unidade da porta automática [4] no suporte de montagem instalado no passo anterior usando o BHCS [5].

Aperte as porcas nos pinos do conjunto da unidade [6] de dentro da máquina para segurar o conjunto do motor da porta automática em posição.

6

Nota:Consulte as secções seguintes sobre a fixação de problemas de alinhamento e testes antes de instalar as tampas da porta automática.

 

Instale o macho do motor da porta automática [1] usando os 3 BHCS [2].

Consulte as secções abaixo para a montagem elétrica, o encaminhamento da mangueira e o teste para a porta automática DC-2.

CM-1 Installation

1

Retire o painel do compartimento [1] localizado acima da porta.

Depois de removida, corte a chapa metálica [2] seguindo as linhas de guia existentes nos painéis do compartimento.

2

Instale o Trilho de porta automática [1] na parte superior do conjunto da porta [2] usando os 2 fixadores PHCS [4].

Certifique-se de que os clipes da faixa [3] estão orientados corretamente na faixa e não mantenha a porta de abrir ou fechar totalmente.

3

Depois de instalar a faixa, reinstale o painel do compartimento [1] que tem os recortes na chapa metálica.

Monte o suporte do adaptador [2] no compartimento utilizando os fixadores FBHCS [5].

Instale o motor [4] no conjunto de montagem do motor [3].

Aperte o conjunto à placa do adaptador com os 4 fixadores FBHCS restantes.

Nota: Veja a próxima secção para detalhes de fiação e alinhamento para o CM-1. A tampa da porta automática é montada da mesma forma que noutras máquinas 

MiniMill/Super MiniMill - Installation

1

Use a fita de dupla face para instalar a correia de acionamento [1] na faixa da porta automática [2].

Fixe a calha da porta automática [2] e os 2 grampos de calha [3] ao painel superior da porta [4] usando os 2 parafusos torx PHCS [5].

2

Use o SHCS [1] para instalar o conjunto da unidade do motor [2].

Fixe o conjunto da unidade do motor ao suporte de montagem [3] no painel do compartimento.

Nota: Consulte a secção seguinte para saber como alinhar a calha de acionamento e ligar o conjunto de acionamento.

3

Instale o macho do motor da porta automática [2] usando os 4 SHCS [1] para fixar a cobertura ao topo do painel do compartimento [3].

Track alignment and wiring

1

Para alinhar a pista para o motor, é importante que a roda tenha um engate total no percurso, NÃO sacrifique o alinhamento da porta para alinhamento da pista, se tiver problemas em alinhar a pista, ajuste o percurso com as ranhuras nos grampos de correia.

Quando a faixa estiver alinhada, destaque a ponta da fita que ficou antes e aplique pressão à medida que se desbloqueia.

2

VF-1/2

Encaminhe as mangueiras pneumáticas conforme ilustrado, o encaixe Tee irá ligar as 3 mangueiras no local [1].

3

VF-3 a VF-5

Encaminhe as mangueiras pneumáticas conforme ilustrado, o encaixe Tee irá ligar as 3 mangueiras no local [1].

4

DC-2

Encaminhe as mangueiras pneumáticas conforme ilustrado, o encaixe Tee irá ligar as 3 mangueiras no local [1].

5

CM-1

Encaminhe as mangueiras pneumáticas para o armário de lubrificação, conforme mostrado na imagem.

Nota: Consulte as secções abaixo para a configuração elétrica da porta automática.

6

MM/SMM:

Encaminhe as mangueiras pneumáticas para o armário de lubrificação [1] como mostrado na imagem.

Nota: Consulte as secções abaixo para a configuração elétrica da porta automática.

7

Ligue a mangueira pneumática ao solenoide mostrado, é utilizado um painel de lubrificação sem revestimento para ajudar a identificar facilmente qual o solenoide a que se deve ligar.

8

Instale a tampa do motor, aplique alguma massa lubrificante se possível na tampa [1] do motor para facilitar a instalação e aparafuse a tampa utilizando o FBHCS 1/4-20. Certifique-se de que existe espaço livre suficiente dentro da folga [2], se forem necessários ajustes, desapertando os parafusos no painel [3] e ajuste. 

 

NOTA: Se estiver a instalar a porta automática numa VF-1/2 e já tiver HIL instalado, terá de instalar a placa de elevação. Consulte a secção de instalação da placa de elevação no procedimento de instalação HIL.

Iluminação de alta intensidade - Instalação

9

Instale o espaçador do pára-choques [1].

10

Abra as portas e verifique se a folga [1] está entre 1-1,5 polegadas

 

11

Adicione um pouco de supercola antes de instalar o Trim-Lok e, em seguida, instale-o na porta direita conforme ilustrado.

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

Instale a fonte de alimentação da porta automática Smart Can utilizando o hardware fornecido.

Para máquinas construídas antes de julho de 2021 , use as (2) porcas 6-32 fornecidas nos dois orifícios na parte superior do suporte LVPS para instalar a fonte de alimentação de 350 W da porta automática CAN.

Para máquinas construídas após julho de 2021 , o LVPS deve ter (2) porcas pem [1] nos orifícios de passagem existentes na parte superior do LVPS e as porcas 6-32 não são necessárias para instalar a fonte de alimentação de 350W da porta automática CAN.

Ligue os cabos à fonte de alimentação como mostrado no próximo passo.

2

Ligue a Fonte de Alimentação da Porta Automática Smart CAN utilizando o diagrama de ligações apresentado.

Ligue os seguintes cabos:

  1. P/N 33-3310 Alimentação Smart CAN (P1) a PSUP PCB (P7)
  2. P/N 33-5310 Alimentação Smart CAN (J1) para PCB E/S (J2)
  3. O cabo de alimentação da Alimentação Smart Can (J6) para Motor da Porta Automática 1 e para a Fresadora ligue o cabo de alimentação de (J9) ao Motor da Porta Automática 2.

Nota: Para máquinas CM-1, existe apenas um motor de porta automática, por isso ligue J6 na porta automática PSUP ao motor.

 Nota: Os cabos P/N 33-3310 e 33-5310 estão incluídos com a nova fonte de alimentação.

3

Conecte o botão da porta automática a J15 no SKBIF PCB.

Parameters and Firmware Updates

1

Ligue a máquina.

Verifique se foram aplicados os patches necessários.

Entre no modo de serviço e defina a definição de fábrica 9013.001 CAN NODE 13 ATIVADO para VERDADEIRO.

Vá para o separador DIAGNÓSTICO> Sistema.  Verifique se tem as versões corretas de software e firmware instaladas (consulte a secção de introdução).

Vá para a Definição 131PORTA AUTOMÁTICAe defina para LIGADO.

  

Verification

1

Pressione o botão Porta Automática na lateral da betoneira de controlo e teste se a porta automática funciona corretamente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.