Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917

Servisna domača stran Kako poteka postopek Delovna luč stružnice 45W/60W LED - Navodila za zamenjavo - AD0917

Delovna luč stružnice 45W/60W LED - Navodila za zamenjavo - AD0917

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Removal (3 koraki) 3. Installation (4 koraki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Delovna luč stružnice 45W/60W LED - Navodila za zamenjavo


AD0917

Revizija A - 12/2025

Introduction

Ta postopek vam bo povedal, kako zamenjati in nadgraditi delovne luči stružnice. Naslednji koraki so za serijo stružnic TL-1/2, vendar so lahko koristni nasveti za druge serije stružnic. 

Ta dokument velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

Pozor: Preden nadgradite delovne luči, se prepričajte, da nizkonapetostno napajanje delovne luči (LVPS) lahko prenese dodatno obremenitev. Če presežete zmogljivost LVPS, bodo luči okvarjene.

Glejte 24V LED luč - delovna luč - 200W LVPS -  navodila za zamenjavo, da zagotovite pravilno napajanje v stroj. 

 

Removal

1

Pritisnite [POWER OFF].

Glavno stikalo nastavite v položaj [OFF] .

.

Zaklenite glavni odklopnik. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

2

Odklopite LED svetilko iz kabelskega snopa.

Opomba: NE vlecite kabla, da ga odklopite. Luč izklopite tako, da povlečete priključek.

3

Odstranite 30-W LED svetlobni nosilec [1], tako da odstranite dva pritrdila [2] iz navojnih lukenj [3]. 

Če je dostop do obeh pritrdilnih elementov omejen, zrahljajte vrtilne vijake, da prilagodite položaj svetilke.

 Opomba: Luknje, v katere se pritrdi originalni 30-W LED svetlobni nosilec, niso enake montažnim luknjam za novo zasnovo nosilca 45W/60W. 

Installation

1

Novi 45W/60W LED montažni nosilec [1] namestite čez montažne luknje [3].

Pritrdite montažni nosilec s pritrdilnimi elementi [2] skozi reže, prikazane na diagramu. 

2

Pritrdite vrtilni nosilec [3] na montažni nosilec [1] s priloženo strojno opremo [2][4], kot je prikazano na diagramu. 

3

45W/60W LED luč [1] pritrdite s priloženo strojno opremo, kot je prikazano na diagramu. 

Prepričajte se, da je podložka [4] nameščena med ravno podložko [3] in šestrobo matico [5].

Prilagodite svetilko v želeni položaj, nato jo privijte, dokler ni pritrjena.

4

Pozor: Pred vklopom luči se prepričajte, da je nameščena ustrezna enota za napajanje. Za več podrobnosti glejte zgornji razdelek Uvod.   

Priključite 45W/60W LED luč na podaljšek svetlobnega kabla. 

Odstranite oznako za zaklepanje, obrnite odklopnik na [ON] in pritisnite [POWER ON]. 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.