My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Lampă de lucru de 45 W/60 W LED strung – Ghid de înlocuire - AD0917

Lampă de lucru de 45 W/60 W LED strung – Ghid de înlocuire - AD0917

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Removal (3 pași) 3. Installation (4 pași) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Lampă de lucru de 45 W/60 W LED strung – Ghid de înlocuire


AD0917

Revizia A – 12/2025

Introduction

Această procedură vă va spune cum să înlocuiți și să actualizați lămpile de lucru ale strungului. Următorii pași sunt pentru seria de strunguri TL-1/2, însă pot fi de ajutor pentru alte serii de strunguri. 

Acest document se aplică următoarelor truse de service:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

Atenție: Înainte de a actualiza lămpile de lucru, asigurați-vă că sursa de alimentare cu tensiune joasă (LVPS) a lămpii de lucru poate face față sarcinii suplimentare. Dacă depășiți capacitatea LVPS, luminile se vor defecta.

Consultați LED-ul de  24V - Lampă de lucru - LVPS de 200W - Ghid de înlocuire pentru a vă asigura că este instalată sursa de alimentare corectă în maşină. 

 

Removal

1

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuitului principal în [OFF] poziție.

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Deconectați lampa cu LED-uri de la cablaj.

Notă: NU trageți cablul pentru a-l deconecta. Deconectați lumina trăgând de conector.

3

Dezinstalați suportul de lumină LED de 30W [1] îndepărtând cele două bride [2] din orificiile filetate [3]. 

Dacă accesul la cele două bride este restricționat, pierdeți șuruburile pivotului de lumină pentru a ajusta poziția lămpii.

 Notă: orificiile pe care se montează suportul original de lumină LED de 30W nu sunt aceleași orificii de montare pentru noul design al suportului 45W/60W. 

Installation

1

Poziționați noul suport de montare cu LED de 45W/60W [1] peste orificiile de montare [3].

Fixați suportul de montare folosind bridele [2] prin fantele indicate în diagramă. 

2

Fixați suportul pivotant [3] pe suportul de montare [1] cu echipamentul furnizat [2][4] așa cum se arată în diagramă. 

3

Fixați lampa cu LED de 45W/60W [1] folosind echipamentul furnizat, așa cum se arată în diagramă. 

Asigurați-vă că șaiba de strivire [4] este amplasată între șaiba plată [3] și piulița hexagonală [5].

Reglați lampa în poziția dorită, apoi strângeți până când se fixează în poziție.

4

Atenție: Înainte de pornirea lămpii, asigurați-vă că este instalată unitatea de alimentare corespunzătoare. Consultați secțiunea Introducere de mai sus pentru mai multe detalii.   

Conectați lampa cu LED-uri 45W/60W de la extensia cablului de iluminat. 

Îndepărtați eticheta de blocare, rotiți întrerupătorul de circuit la [ON]și apăsați [POWER ON]. 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.