My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917

Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine 45W/60W LED Arbeitsraumbeleuchtung – Anleitung zum Austausch – AD0917

Drehmaschine 45W/60W LED Arbeitsraumbeleuchtung – Anleitung zum Austausch – AD0917

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Removal (3 Schritte) 3. Installation (4 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Drehmaschine 45W/60W LED Arbeitsraumbeleuchtung – Anleitung zum Austausch


AD0917

Revision A - 12/2025

Introduction

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie Ihre Arbeitsraumbeleuchtungen der Drehmaschine austauschen und aufrüsten. Die folgenden Schritte gelten für Drehmaschinen der TL-1/2-Serie, können jedoch hilfreiche Hinweise für andere Drehmaschinenserien sein. 

Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Sätze:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

Vorsicht: Stellen Sie vor dem Upgrade Ihrer Arbeitsraumbeleuchtung sicher, dass die Niederspannungs-Stromversorgung (LVPS) die zusätzliche Last bewältigen kann. Eine Überschreitung der Tragfähigkeit der LVPS führt zu einer Fehlfunktion der Beleuchtung.

Siehe 24V LED - Arbeitsraumbeleuchtung - 200W LVPS - Austauschanleitung, um sicherzustellen, dass die richtige Stromversorgung in der Maschine installiert ist. 

 

Removal

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .

Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Trennen Sie die LED-Lampe vom Kabelbaum.

Hinweis: Ziehen Sie NICHT am Kabel, um es zu trennen. Trennen Sie das Licht, indem Sie am Stecker ziehen.

3

Deinstallieren Sie die 30W LED-Lichthalterung [1], indem Sie die beiden Befestigungselemente [2] aus den Gewindedrehungen [3] entfernen. 

Wenn der Zugang zu den beiden Befestigungselementen eingeschränkt ist, lösen Sie die leichten Drehschrauben, um die Position der Lampe einzustellen.

 Hinweis:  Die Löcher, an denen die ursprüngliche 30W LED-Lichthalterung befestigt ist, sind nicht die gleichen Montagelöcher für das neue 45 W/60 W Halterungsdesign. 

Installation

1

Positionieren Sie die neue 45 W/60 W LED-Montagehalterung [1] über den Montagelöchern [3].

Befestigen Sie die Montagehalterung mit den Befestigungselementen [2] durch die im Diagramm gezeigten Schlitze. 

2

Befestigen Sie die Schwenkhalterung [3] mit der mitgelieferten Hardware [2][4] an der Halterung [1], wie im Diagramm gezeigt. 

3

Befestigen Sie die 45 W/60 W LED-Leuchte [1] mit der mitgelieferten Hardware, wie im Diagramm gezeigt. 

Stellen Sie sicher, dass die Quetschscheibe [4] zwischen der Unterlegscheibe [3] und der Sechskantmutter [5] platziert ist.

Stellen Sie die Lampe auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie sie fest, bis sie fest sitzt.

4

Achtung: Stellen Sie vor dem Einschalten der Leuchte sicher, dass die entsprechende Stromversorgung installiert ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einführung oben.   

Schließen Sie die 45W/60W LED-Leuchte an das Verlängerungskabel für die Arbeitsraumbeleuchtung an. 

Entfernen Sie die Sperrvorrichtung, schalten Sie den Leistungsschalter auf [ON] und drücken Sie [POWER ON]. 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.