Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917

서비스 홈 방법 절차 선반 45W/60W LED 작업등 - 교체 가이드 - AD0917

선반 45W/60W LED 작업등 - 교체 가이드 - AD0917

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Removal (3 단계) 3. Installation (4 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

선반 - 45W/60W LED 작업등 - 교체 가이드


AD0917

개정판 A - 2025년 12월

Introduction

이 절차는 선반 작업등을 교체하고 업그레이드하는 방법에 대해 안내합니다. 다음 단계는 TL-1/2 시리즈 선반용이지만 다른 선반 시리즈에 대한 지침이 도움이 될 수 있습니다. 

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

주의: 작업등을 업그레이드하기 전에 작업등 저전압 전원공급장치(LVPS)가 여분의 부하를 처리할 수 있는지 확인하십시오. LVPS 용량이 초과되면 조명이 오작동합니다.

기계에 올바른 전원공급장치가 설치되어 있는지 확인하려면 24V LED - 작업등 - 200W LVPS - 교체 가이드를 참조하십시오. 

 

Removal

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

배선 하니스에서 LED 램프를 분리하십시오.

참고: 케이블을 당겨 플러그를 뽑지 마십시오. 커넥터를 당겨 조명을 분리하십시오.

3

나사 구멍 [3]에서 두 개의 패스너 [2]를 제거하여 30W LED 조명 브래킷 [1]을 제거하십시오. 

두 패스너에 대한 접근이 제한되면 조명 피벗 나사를 풀어 램프의 위치를 조정하십시오.

 참고: 원래의 30W LED 조명 브래킷이 장착되는 구멍은 새 45W/60W 브래킷 디자인에 대한 장착 구멍과 다릅니다. 

Installation

1

장착 구멍 [3] 위에 새 45W/60W LED 장착 브래킷 [1]을 놓습니다.

다이어그램에 표시된 슬롯을 통해 패스너[2]를 사용하여 장착 브래킷을 고정하십시오. 

2

그림과 같이 제공된 하드웨어 [2][4]를 사용하여 피벗 브래킷 [3]을 장착 브래킷 [1]에 고정하십시오. 

3

그림과 같이 제공된 하드웨어를 사용하여 45W/60W LED 조명[1]을 고정하십시오. 

크러시 와셔[4]가 플랫 와셔[3]와 육각 너트[5] 사이에 있는지 확인하십시오.

램프를 원하는 위치로 조정한 다음 제자리에 고정될 때까지 조입니다.

4

주의: 조명을 켜기 전에 적절한 전원공급장치가 설치되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 위의 소개 섹션을 참조하십시오.   

45W/60W LED 조명을 작업등 연장부 케이블에 연결하십시오. 

잠금 태그를 제거하고 회로 차단기를 [ON]로 뒤집은 다음 [POWER ON]을 누릅니다.