Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917

サービス ホーム 手順 旋盤45W/60W LED作業灯 - 交換ガイド - AD0917

旋盤45W/60W LED作業灯 - 交換ガイド - AD0917

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Removal (3 ステップ) 3. Installation (4 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

旋盤 - 45W/60W LED作業灯 - 交換ガイド


AD0917

改訂A - 2025年12月

Introduction

この手順では、旋盤の作業灯を交換してアップグレードする方法について説明します。次の手順は、TL-1/2シリーズの旋盤用ですが、他の旋盤シリーズに役立つガイダンスとなる場合があります。

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

注意:作業灯をアップグレードする前に、作業灯の低電圧電源供給(LVPS)が余分な負荷に対応できることを確認してください。LVPSの容量 を超えると、ライトが誤動作します。

正しい電源が機械に取り付けられていることを確認するために、24V LED - 作業灯 - 200W LVPS - 交換ガイドを参照してください。

 

Removal

1

[POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

配線ハーネスからLEDランプを外します。

注:ケーブルを引っ張って抜かないでください。コネクタを引いて、ライトを外します。

3

ねじ穴[3]から2本のファスナー[2]を取り外して、30W LEDライトブラケット[1]を取り外します。

2つのファスナーへのアクセスが制限されている場合は、ライトピボットねじを緩めて、ランプの位置を調整してください。

 注:元の30W LEDライトブラケットが取り付けられる穴は、新しい45W/60Wブラケット設計用の取付け穴とは異なりま。

Installation

1

新しい45W/60W LED取付けブラケット[1]を取付け穴[3]の上に配置します。

ファスナー[2]を使用して、図に示されているスロットを通して取付けブラケットを固定します。

2

図に示すように、付属のハードウェア[2][4]を使用して、ピボットブラケット[3]を取付けブラケット[1]に固定します。

3

図に示すように、付属の金具を使用して45W/60W LEDライト[1]を固定します。

クラッシュワッシャ[4]が平ワッシャ[3]と六角ナット[5]の間に配置されていることを確認します。

ランプを希望する位置に調整してから、所定の位置に固定されるまで締め付けます。

4

要注意: ライトに電源を入れる前に、適切な電源ユニットが取り付けられていることを確認してください。詳細については、上記の「はじめに」のセクションを参照してください。

45W/60W LEDライトを作業灯の延長ケーブルに差し込みます。

ロックアウトタグを取り外し、回路ブレーカーを [ON]に反転させ、[POWER ON]を押します。