Lathe 45W/60W LED Work Light - Replacement Guide - AD0917

服务主页 方法程序 *车床 - 45W/60W LED 工作灯* - 更换指南 - AD0917

*车床 - 45W/60W LED 工作灯* - 更换指南 - AD0917

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Removal (3 步骤) 3. Installation (4 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

车床 - 45W/60W LED 工作灯 - 更换指南


AD0917

版本 A - 2025 年 12 月

Introduction

本指南将详细介绍车床工作灯的更换与升级步骤。以下步骤专为 TL-1/2 系列车床编写,亦可作为其他车床系列的参考指南。 

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-5660 SERVICE KIT LAMP 24V 45W LED
  • 93-5661 SERVICE KIT LAMP 24V 60W LED

注意:在升级工作灯 之前,请确保工作灯低压电源 (LVPS) 可以处理额外的负载。 超过 LVPS 的容量将导致灯发生故障。

请参阅 24V LED - 工作灯 - 200W LVPS - 更换 指南,以确保在机床中安装了正确的电源。 

 

Removal

1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为 [OFF]  位。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

从线束上拔下 LED 灯。

注意:请勿拉动电缆将其拔下。通过拉动连接器断开照明。

3

通过从螺纹孔 【3】 上拆下两个紧固件 【2】,卸载 30W LED 灯支架 【1】。 

如果两个紧固件的检修受到限制,则松开灯枢轴螺钉以调整灯的位置。

 注意: 原始 30W LED 灯支架的安装孔与新的 45W/60W 支架设计的安装孔不同。 

Installation

1

将新的 45W/60W LED 安装支架 【1】 放在安装孔 【3】 上。

使用紧固件 【2】 通过图中所示的插槽来固定安装支架。 

2

如图所示,使用所提供的硬件 【2】【4】 将枢轴支架 【3】 固定到安装支架 【1】。 

3

如图所示,使用所提供的硬件来固定 45W/60W LED 灯 【1】。 

确保压紧垫圈【4】 放置在平垫圈 【3】 和六角螺母 【5】 之间。

将灯调整到所需位置,然后拧紧,直到固定到位。

4

注意:在打开灯的电源之前,请确保安装了适当的电源单元。欲知更多详细信息,请参阅上述介绍部分。   

将 45W/60W LED 灯插入工作灯电缆延长线。 

拆下锁定标签,将断路器翻转到 [ON],然后按 [POWER ON]。