MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828

Servisna domača stran Kako poteka postopek VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Zaščita vodil - Zamenjava - AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT – Zaščita vodil – Zamenjava


AD0828

Revizija B – 4/2025

VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Zaščita vodil - Zamenjava - AD0828

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Replacement (5 koraki) Back to Top

Introduction

Ta postopek prikazuje, kako zamenjati zaščite vodil X-Y na velikih strojih VF. Če želite zamenjati na zaščiti vodil, morate naročiti pravi komplet. Pojdite na Vodnik za zaščito vodil - Vodič za odpravljanje težav, da odpravite težave z zaščito vodil.

OPOMBA: Ta postopek izvedite za zaščito vodil X- ali Y-osi. Slike v tem postopku so prikazane na zaščiti vodil X-osi.

Ta dokument velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-4842 WAYCVR TELES S X-OSJO VF-7/9
    OPOMBA: Če trenutno uporabljate pocinkano zaščito vodil (30-12190A/B/C/D) in naročite ta komplet, naročite štiri zaščite pred odrezki za sedlo (25-17301). Obstoječe zaščite pred odrezki zamenjajte z novo različico, da preprečite morebitne težave s posodobljeno zaščito vodil.
  • 93-4843 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-6/7/10/12 
  • 93-4844 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-8/9/11/14 
  • 93-4845 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-10/11 
  • 93-4847 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-12/14 
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS REAR Y-AX LRG VF 

 OPOMBA: Ta servisni video je samo za referenco in ne nadomešča pisnega postopka.

Replacement

1

Odvijte staro zaščito vodil in jo odstranite. Odstranite stara tesnila [1]. Odstranite odrezke in odpadke z linearnih vodil. Na linearna vodila nanesite svež sloj maščobe. 

2

Namestite tesnila na ustrezno mesto:

  • Pod mizo je treba namestiti tesnila osi X [1].
  • Na pokrov sedla [2] namestite tesnila na sprednji osi Y.
  • Na steber [3] namestite tesnila zadnje osi Y.

Poravnajte tesnila na zaščito vodil, tako da se luknje čim bolj poravnajo. 

3

Namestite zaščito vodil na linearne tirnice.  Zaščita vodil na mestu, začenši s koncem dlje od mize. Ročno razširite zaščito vodil, da pridete do mize. Pritrdite zaščito vodil na mizo. Vijake pustite rahlo zrahljane.

4

 Mizo počasi premikajte čez celotni hod osi. Bodite pozorni na zvoke brušenja ali udarcev zaščite vodil. Če so ti zvoki prisotni, odprite zaščito vodil in jo počasi premaknite vzdolž tirnic, pri čemer poiščite mesta, kjer lahko pride do udarcev. 

5

Na zgornje dele in strani vsake nove plošče zaščite vodil nalahno napršite večnamensko mazivo. 

Večkrat zaženite zaščito vodil naprej in nazaj po celotnem obsegu hoda osi, da se vdre.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.