My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Capacul de protecție glisieră - Înlocuire - AD0828
Recently Updated Last updated: 03/13/2026

VF – 6/7/8/9/10/11/12/YT – Capacul de protecție glisieră – Înlocuire


AD0828

Revizia B – 4/2025

VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Capacul de protecție glisieră - Înlocuire - AD0828

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Replacement (5 pași) Back to Top

Introduction

Această procedură arată cum să înlocuiți capacele de protecție glisieră X-Y pe mașinile VF mari. Pentru a înlocui capacele de protecție glisieră, trebuie să comandați setul corect. Consultați  Capacul de protecție glisieră - Ghid de depanare pentru a depana capacele de protecție glisieră.

NOTĂ: efectuați această procedură pentru capacele de protecție glisieră de pe axa X sau Y. Imaginile din această procedură sunt indicate pe capacul de protecție glisieră de pe axa X.

Acest document se aplică următoarelor truse de service:

  • 93-4842 CAPAC DE PROTECȚIE GLISIERĂ TIP TELESCOP SS AXA X VF-7/9
    NOTĂ: Dacă în prezent utilizați un capac de protecție glisieră galvanizat (30-12190A/B/C/D) și comandați acest set, vă rugăm să comandați o cantitate de patru cărucioare cu cutii de protecție pentru șpan (25-17301). Înlocuiți cutiile de protecție pentru șpan existente cu noua versiune pentru a preveni potențialele probleme de degajare cu capacul de protecție glisieră actualizat.
  • 93-4843 CAPAC DE PROTECȚIE GLISIERĂ TIP TELESCOP SS FAȚĂ Y VF-6/7/10/12 
  • 93-4844 CAPAC DE PROTECȚIE GLISIERĂ TIP TELESCOP SS FAȚĂ Y VF-8/9/11/14 
  • 93-4845 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 CAPAC DE PROTECȚIE GLISIERĂ TIP TELESCOP SS AXA X VF-10/11 
  • 93-4847 CAPAC DE PROTECȚIE GLISIERĂ TIP TELESCOP SS AXA X VF-12/14 
 
  • 93-4848 CAPAC DE PROTECȚIE GLISIERĂ TIP TELESCOP SS SPATE AXA Y MARE VF 

 NOTĂ: Acest videoclip de service are doar rol informativ și nu înlocuiește procedura scrisă.

Replacement

1

Deșurubați și îndepărtați capacul de protecție glisieră vechi. Îndepărtați garniturile vechi [1]. Îndepărtați șpanul și reziduurile din ghidajele liniare. Aplicați un strat proaspăt de vaselină pe ghidajele liniare. 

2

Instalați garniturile în locația corespunzătoare:

  • Garniturile axei X trebuie instalate sub masa [1].
  • Garniturile frontale ale axei Y trebuie instalate pe capacul saniei [2] .
  • Garniturile posterioare ale axei Y trebuie instalate pe coloană [3].

Aliniați garniturile la capacul de protecție glisieră, astfel încât orificiile să se alinieze cât mai strâns posibil. 

3

Așezați capacul de protecție glisieră pe șinele liniare. Strângeți capacul de protecție glisieră în poziție, începând cu capătul mai departe de masă. Extindeți manual capacul de protecție glisieră de-a lungul șinelor de ghidare pentru a ajunge la masă. Fixați cu șuruburi capacul de protecție glisieră pe masă. Lăsați șuruburile ușor slăbite.

4

 Deplasați încet masa pe întreaga cursă a axei. Ascultați scrâșnitul sau sunetele de impact de la capacul de protecție glisieră. Dacă aceste sunete sunt prezente, deschideți capacul de protecție glisieră și mișcați-l încet de-a lungul șinelor, căutând locuri în care pot apărea impacturi. 

5

Strângeți șuruburile capacului de protecție glisieră. Pulverizați ușor un lubrifiant multifuncțional pe părțile superioare și laterale ale fiecărui panou nou al capacului de protecție glisieră. 

Rulați capacul de protecție glisieră înainte și înapoi pe întreaga întindere a cursei axei de câteva ori pentru a-l rupe.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.