MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Copriguida - Sostituzione - AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT - Copriguida - Sostituzione


AD0828

Revisione B - 4/2025

VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Copriguida - Sostituzione - AD0828

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (5 passi) Back to Top

Introduction

Questa procedura mostra come sostituire i copriguida X-Y su macchine VF di grandi dimensioni. Per sostituire i copriguida, è necessario ordinare il kit corretto. Andare alla Copriguida - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi ai copriguida.

NOTA: eseguire questa procedura per i copriguida dell'asse X o Y. Le immagini in questa procedura sono mostrate sul copriguida dell'asse X.

Il presente documento si applica ai seguenti kit:

  • 93-4842 WAYCVR TELESS X-AXIS VF-7/9
    NOTA: Se si utilizza attualmente la copertura Galvanneal (30-12190A/B/C/D) e si ordina questo kit, ordinare una quantità di quattro protezioni antitrucioli per il carrello (25-17301). Sostituire le protezioni antitrucioli esistenti con la nuova versione per evitare potenziali problemi di gioco con il copriguida aggiornato.
  • 93-4843 WAYCVR SS FRNT Y VF-6/7/10/12 
  • 93-4844 WAYCVR SS FRNT Y VF-8/9/11/14 
  • 93-4845 WAYCVR TELESS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 WAYCVR TELESS X-AXIS VF-10/11 
  • 93-4847 WAYCVR TELESS X-AXIS VF-12/14 
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS POSTERIORE Y-AX LRG VF 

 NOTA: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.

Replacement

1

Smontare il vecchio copriguida e rimuoverlo. Rimuovere le vecchie guarnizioni [1]. Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari. Applicare un nuovo strato di grasso alle guide lineari. 

2

Installare le guarnizioni nella posizione corretta:

  • Le guarnizioni dell'asse X devono essere installate sotto il tavolo [1].
  • Le guarnizioni anteriori dell'asse Y devono essere installate sul coperchio del carrello [2].
  • Le guarnizioni posteriori dell'asse Y devono essere installate sul montante [3].

Allineare le guarnizioni al copriguida in modo che i fori si allineino il più strettamente possibile. 

3

Posizionare il copriguida sulle guide lineari. Imbullonare il copriguida in posizione, iniziando dall'estremità più lontano dal tavolo. Espandere il copriguida a mano lungo le guide per raggiungere il tavolo. Imbullonare il copriguida al tavolo. Lasciare i bulloni leggermente allentati.

4

 Spostare lentamente la tavola lungo l'intera corsa dell'asse. Ascoltare la rettificazione o i rumori di impatto dal copriguida. Se questi rumori sono presenti, aprire il copriguida e spostarlo lentamente lungo le rotaie, cercando i punti in cui possono verificarsi degli urti. 

5

Serrare i bulloni del copriguida. Spruzzare leggermente un lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati dei pannelli del nuovo copriguida. 

Spostare il copriguida avanti e indietro per tutta la portata della corsa dell'asse più volte per romperlo.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.