MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828

服务主页 方法程序 VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - 导轨护板 - 更换 - AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT - 导轨护板 - 更换


AD0828

版本 B - 2025 年 4 月

VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - 导轨护板 - 更换 - AD0828

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Replacement (5 步骤) Back to Top

Introduction

此程序演示如何更换大型 VF 机床上的 X-Y 导轨护板。如要更换导轨护板,您必须订购正确的套件。 转到 导轨护板 - 故障排除指南 以对导轨护板进行故障排除。

注意: 此程序适用于 X- 或 Y-轴导轨护板。此程序中的图片显示在 X-轴导轨护板上。

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-4842 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-7/9
    注意:如果当前使用镀锌导轨护板 (30-12190A/B/C/D) 并订购此套件,请订购四个鞍座切屑保护器 (25-17301)。把现有的切屑保护器替换为新版本,以防止更新的导轨护板出现潜在的间隙问题。
  • 93-4843 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-6/7/10/12 
  • 93-4844 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-8/9/11/14 
  • 93-4845 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-10/11 
  • 93-4847 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-12/14 
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS REAR Y-AX LRG VF 

 注释:这服务视频仅供参考,不能代替书面程序。

Replacement

1

解开旧导轨护板的螺栓并拆下。拆下旧垫片 【1】。清除直线导轨上的切屑和碎屑。在直线导轨上涂抹一层新鲜的润滑脂。 

2

将垫片安装在其正确位置:

  • X 轴垫片应安装在工作台 [1] 下方。
  • 前 Y 轴垫片应安装在鞍座盖 【2】 上。
  • 后 Y 轴垫片应安装在立柱 【3】 上。

将垫片与导轨护板对齐,使孔尽可能紧密对齐。 

3

将导轨护板放在直线导轨上。从离工作台更远的一端开始,用螺栓将导轨护板 固定到位。沿导轨用手展开导轨护板以到达工作台。用螺栓将导轨护板固定到工作台上。使螺栓稍微松散。

4

 缓慢移动工作台,使之走完整个轴行程。听听导轨护板的磨削或冲击声音。如果存在这些声音,请打开导轨护板,然后沿导轨缓慢移动,寻找可能发生碰撞的地方。 

5

拧紧导轨护板的螺栓。 将多功能润滑剂轻轻喷在新导轨护板面板的顶部和侧面。 

在轴行程的完整范围内来回运行导轨护板多次,以磨合。