MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
0
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
0
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
VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - Way Cover - Replacement - AD0828

サービス ホーム 手順 VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - ウェイカバー* - 交換 - AD0828
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

*VF - 6/7/8/9/10/11/12/YT - ウェイカバー - 交換


AD0828

改訂B - 2025年4月

VF-6/7/8/9/10/11/12/YT - ウェイカバー* - 交換 - AD0828

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacement (5 ステップ) Back to Top

Introduction

この手順では、大型VF機械のX-Yウェイカバーを交換する方法について説明します。ウェイカバーを交換するには、適切なキットを注文する必要があります。 ウェイカバーをトラブルシューティングするには、 ウェイカバーガイド に移動します。

注記: X軸またはY軸のウェイカバーに対してこの手順を実行します。この手順の画像は、X軸ウェイカバーに表示されます。

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-4842 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-7/9
    注意: 現在ガルバニール製ウェイカバー(30-12190A/B/C/D)を使用しており、このキットを注文する場合は、サドルチップガード(25-17301)を4個注文してください。既存のチップガードを新バージョンに交換し、更新されたウェイカバーとのクリアランス問題を防止します。
  • 93-4843 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-6/7/10/12 
  • 93-4844 WAYCVR TELES SS FRNT Y VF-8/9/11/14 
  • 93-4845 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-6/8,EC
  • 93-4846 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-10/11 
  • 93-4847 WAYCVR TELES SS X-AXIS VF-12/14 
  • 93-4848 WAYCVR TELES SS REAR Y-AX LRG VF 

 注記:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。

Replacement

1

古いウェイカバーのボルトを外してから取り外します。古いガスケット[1]を取り外します。リニアガイドからチップや破片を取り除きます。リニアガイドに新しいグリースを均一に塗ります。 

2

ガスケットを適切な場所に取り付けます。

  • X軸ガスケットはテーブル[1]の下に取付ける必要があります
  • フロントY軸ガスケットは、サドルカバー[2]に取り付ける必要があります。
  • 後部Y軸ガスケットは、コラム[3]に取り付ける必要があります。

ガスケットをウェイカバーに合わせ、穴ができるだけ近くに整列するようにします。 

3

ウェイカバーをリニアレールの上に配置し、 テーブルから遠い端から順にボルトで固定します。ウェイカバーを手でガイドレールに沿って広げ、テーブルに届くようにします。テーブルにウェイカバーをボルトで固定します。ボルトは少し緩めておきます。

4

 テーブルを軸移動の全範囲にわたってゆっくりと動かします。ウェイカバーからの研削や衝撃の音を聞きます。異音が発生する場合は、ウェイカバーを開き、レールに沿ってゆっくりと移動させながら、衝突が発生する可能性のある箇所を確認してください。 

5

ウェイカバーボルトをしっかりと締め付けます。 新しく取り付けた各ウェイカバーパネルの上部と側面に多目的潤滑剤を軽くスプレーします。 

ウェイカバーを軸移動の全範囲にわたって何度か往復させ、馴染ませます。