Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010

Servisna domača stran Sistemi mazanja osi - Identifikacija - RD0010

Sistemi mazanja osi - Identifikacija - RD0010

- Skok na razdelek - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sistemi mazanja osi - Identifikacija


RD0010

Introduction

Ta dokument vam pove, kako prepoznati (6) tipov sistemov za mazanje osi. Za podrobnejše informacije o vsakem sistemu kliknite naslov v spodnji tabeli.

Sistemi mazanja osi
 

Mehansko-oljna črpalka Bijur

(Jan 1989 - Jan 2007)

Visokotlačna mast

(Jan 2007 - Jan 2014)

Mazivo omejevalnega pretoka

(Jan 2007 - Jan 2014)

Mazivo neomejevalnega pretoka

(Jun 2013)

Tekoča mast Haas

(Jan 2014 - Avg 2022)

Olje za mazanje osi Haas

(Avg 2022 - danes)

Mazalna tekočina Olja DTE25, Vactra in SHC625. Mazivo Mobil XHP 221

Mazivo Mobil SHC007.

Mazivo Mobil SHC007.

Tekoče mazivo Haas - P / N 93-2196. Mazalno olje za osi Haas – št. dela 93-3584.
Aktivacija cikla mazanja 30 minut gibanja osi. 1000 metrov gibanja osi.

1000 metrov gibanja osi ali 24 ur gibanja osi.

1000 metrov gibanja osi ali 24 ur gibanja osi.

6 ur gibanja osi.

3 ure gibanja osi.
Omejevalniki Uporablja metrične enote. Da Da Ne Da Da
Vrsta črpalke / PSI Enotaktni električni zobniški motor. Pnevmatska črpalka za maščobe Zrak pod tlakom nad maščobo. Zrak pod tlakom nad maščobo. Zrak pod tlakom nad maščobo. Zrak pod tlakom nad oljem.
Tlačno stikalo ali tlačni senzor Senzor tlaka olja, ki se nahaja na mehanski oljni črpalki Bijur. Ta sistem uporablja tlačno stikalo.                 Ta sistem uporablja tlačno stikalo. Tlačno stikalo, ki se nahaja na glavnem distribucijskem razdelilniku. Tlačno stikalo, ki se nahaja na glavnem distribucijskem razdelilniku. Tlačno stikalo, ki se nahaja na glavnem distribucijskem razdelilniku.
Nivojno stikalo Neprilagodljivo nivojno stikalo za tekočine v rezervoarju za olje. N / A N / A N / A N / A N / A
Bakrene cevi in prožne plastične cevi so enake dolžine. Ne Da Ne Da Glejte podrobne informacije. Glejte podrobne informacije.

Bijur Mechanical - Oil Pump

Opomba: Lokacija mehanske črpalke za olje Bijuir je na nekaterih strojih drugačna.

Sistem mazanja osi črpalke z oljem Bijur je pod krmilno omaro. Za več informacij o tem sistemu glejte  Mazalni sistemi osi - Bijur - Mehanski - Oljna črpalka.

High Pressure Grease

Opomba: Lokacija črpalke je na nekaterih strojih različna.

Visokotlačni sistem mazanje osi je v bližini krmilne omarice, v omarici za mazanje z zrakom. Za več informacij o tem sistemu glejte stran Sistem mazanja osi - Sistem najmanjšega mazanja - Visokotlačni.

Restrictor Flow Grease

Opomba: Lokacija rezervoarja maščobe se med stroji razlikuje.

Opomba: Na tem sistemu ni merilnika tlaka maščobe.

Sistem mazanja osi omejevalnika pretoka je v bližini krmilne omarice, v omarici za mazanje z zrakom. Za več informacij o tem sistemu glejte stran Sistem mazanja osi - Sistem najmanjšega mazanja - Omejevalnik.

Non-Restrictor Flow Grease

Opomba: Lokacija rezervoarja maščobe se med stroji razlikuje.

Opomba: Na tem sistemu ni merilnika tlaka maščobe.

Sistem neomejevalnega pretoka je v bližini krmilne omarice, v omarici za mazanje z zrakom. Za več informacij o tem sistemu glejte stran Sistem mazanja osi - Sistem najmanjšega mazanja - Pretok brez omejevalnika.

Haas Liquid Grease

Opomba: Ta sistem ima merilnik tlaka maščobe [1] poleg rezervoarja za maščobo.

Sistem mazanja s tekočo maščobo Haas je v bližini krmilne omarice, v omarici za mazanje z zrakom. Za več informacij o tem sistemu glejte stran Sistem mazanja osi - Sistem najmanjšega mazanja - Haas tekoča maščoba.

Haas Axis Lubrication Oil

Opomba: Ta sistem ima merilnik tlaka olja [1] poleg rezervoarja za olje.

Sistem mazanja osi z oljem Haas je v bližini krmilne omarice, v omarici za mazanje z zrakom. Za več informacij o tem sistemu glejte stran Sistem mazanja osi - Olje za mazanje osi Haas.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.