MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Axis Lubrication Systems - Identification - RD0010

Pagina iniziale Assistenza Sistemi di lubrificazione asse - Identificazione - RD0010

Sistemi di lubrificazione asse - Identificazione - RD0010

- Vai alla sezione - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Fare riferimento alla sezioneSistemi di lubrificazione Axis - Identificazione.


RD0010

Introduction

Questo documento spiega come identificare i (6) tipi di sistemi di lubrificazione dell’asse. Per informazioni più dettagliate su ciascun sistema, fare clic su un titolo nella tabella sottostante.

Sistema di lubrificazione dell’asse
 

Bijur - Meccanico - Pompa dell’olio - Test

(Da gennaio 1989 a gennaio 2007)

Grasso ad alta pressione

(Da gennaio 2007 a gennaio 2014)

Grasso per flusso restrittivo

(Da gennaio 2007 a gennaio 2014)

Grasso non limitatore

(giugno 2013)

Grasso liquido Haas

(da gennaio 2014 ad agosto 2022)

Olio lubrificante asse Haas

(agosto 2022 - Presente)

Fluido lubrificante Oli DTE25, Vactra e SHC625. Mobil Grease XHP 221

Grasso Mobil SHC007.

Grasso Mobil SHC007.

Grasso liquido Haas - P/N 93-2196. Olio lubrificante asse Haas - N/P 93-3584.
Attivazione del ciclo di lubrificazione 30 minuti di movimento dell’asse. 1000 metri di movimento dell’asse.

1000 metri di movimento dell’asse o 24 ore di movimento dell’asse.

1000 metri di movimento dell’asse o 24 ore di movimento dell’asse.

6 ore di movimento dell’asse.

3 ore di movimento dell’asse.
Limitatori Utilizza unità di misurazione. Sì Sì No Sì Sì
Tipo pompa/PSI Motore a ingranaggi elettrici a corsa singola. Pompa del grasso pneumatico. Aria pressurizzata sopra il grasso. Aria pressurizzata sopra il grasso. Aria pressurizzata sopra il grasso. Aria pressurizzata sopra l’olio.
Pressostato o sensore di pressione Sensore di pressione dell’olio situato nella pompa dell’olio meccanico Bijur. Questo sistema utilizza un pressostato.                 Questo sistema utilizza un pressostato. Interruttore di pressione situato sul collettore di distribuzione principale. Interruttore di pressione situato sul collettore di distribuzione principale. Interruttore di pressione situato sul collettore di distribuzione principale.
Interruttore livello Interruttore di livello del liquido non regolabile nel serbatoio dell’olio. N/A N/A N/A N/A N/A
Le provette in rame e i tubi flessibili in plastica sono di lunghezza uguale. No Sì No Sì Vedere informazioni dettagliate. Vedere informazioni dettagliate.

Bijur Mechanical - Oil Pump

Nota: la posizione della pompa dell’olio meccanico Bijuir è diversa su alcune macchine.

Il sistema di lubrificazione dell’asse della pompa dell’olio meccanico Bijur è sotto il quadro comandi. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare i Sistemi di lubrificazione asse - Bijur - Meccanico - Pompa dell’olio.

High Pressure Grease

 Nota: la posizione della pompa è diversa su alcune macchine.

Il sistema di lubrificazione dell’asse ad alta pressione è adiacente all’armadio di controllo, all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Sistema di lubrificazione minimo - Alta pressione.

Restrictor Flow Grease

Nota: la posizione del serbatoio del grasso è diversa su alcune macchine.

Nota: non è presente un manometro del grasso su questo sistema.

Il sistema di lubrificazione dell’asse di flusso del limitatore è adiacente all’armadio di controllo all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Sistema di lubrificazione minimo - Limitatore.

Non-Restrictor Flow Grease

Nota: la posizione del serbatoio del grasso è diversa su alcune macchine.

Nota: non è presente un manometro del grasso su questo sistema.

Il sistema di flusso non limitatore è adiacente all’armadio di controllo, all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Sistema di lubrificazione minimo - Flusso non limitatore.

Haas Liquid Grease

Nota: questo sistema ha un manometro di pressione [1] situato accanto al serbatoio del grasso.

Il sistema di lubrificazione del grasso liquido Haas è adiacente all’armadio di controllo, all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Sistema di lubrificazione minima - Grasso liquido Haas.

Haas Axis Lubrication Oil

Nota: questo sistema ha un manometro di pressione [1] situato accanto al serbatoio dell’olio.

Il sistema di lubrificazione dell’olio dell’asse Haas è adiacente all’armadio di controllo, all’interno dell’armadietto per la lubrificazione dell’aria. Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare Sistema di lubrificazione asse - Olio di lubrificazione dell’asse Haas.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.