Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
DC-Series - Tool Changer - Troubleshooting Guide - TG0057

Servisna domača stran Serija DC - Menjalec orodja - Vodič za odpravljanje težav - TG0057

Serija DC - Menjalec orodja - Vodič za odpravljanje težav - TG0057

- Skok na vzrok - Back to Top

5.4 Serija DC - Odpravljanje težav z menjalcem orodja

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Serija DC - Odpravljanje težav z menjalcem orodja


Introduction

V tem razdelku je prikazano, kako odpraviti pogoste težave, ki jih najdemo pri karuselskem menjalcu DC-1.

Symptom Table

Simptom Možni vzrok(i) Korektivni ukrepi
Ko se menjalec orodja vrti, iz karuselskega menjalca prihaja zvok brušenja/brnenja. Varovalna matica na gredi menjalca orodja je pretesno privita Odvijte nastavitveni vijak, da zmanjšate hrup, ko se karusel vrti. Prepričajte se, da je varovalna matica dovolj tesna, da ostane ohišje karuselskega menjalca v položaju. Za razrahljanje varovalne matice glejte spodnja navodila.
Ko izvajate menjavo orodja, se sproži glasen zvok, ko Z-os pride v stik z orodjem Ničelni položaj osi Z ni nastavljen v pravilnem položaju Stroj prisilite v stanje obnovitve Z-osi. Za obnovitev nastavite offset mreže Z-osi (3.140) na 1 in jo nato nastavite nazaj na 0, nato pa nastavite vrnitev v ničelno točko Z-osi (3.367) na 0.  Nato vnesite Obnovitev menjave orodja, da ponastavite ničelni položaj osi Z. Glejte spodnji razdelek za ničelni položaj osi Z.

Tool Carousel - Loud Rotation

Če karuselski menjalec pri vrtenju v drug žep orodja oddaja glasen brusni zvok, je varovalna matica na gredi menjalca orodja pretesna. Če želite odpraviti brusni hrup, razrahljajte varovalno matico ob upoštevanju naslednjih korakov.

1

Odstranite zadnji pokrov [1] in sprednji pokrov [2] karuselskega menjalca, da pridobite dostop do varovalne matice, ki drži karusel na mestu.

2

Odvijte 3 nastavitvene vijake [1], s katerimi je pritrdilna matica [2] nameščena na gredi menjalca orodja [3].

Nastavitvenih vijakov ni treba popolnoma odstraniti, potrebno je zagotoviti zgolj dovolj prostora, da jih ne pritisnete ob gred.

Opomba: Varovalna matica ima 3 utore, ki omogočajo, da se pritrdilna matica zategne ali sprosti.

3

Po odvijanju nastavitvenih vijakov zavrtite varovalno matico [1] v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo razrahljate na gredi.

Zavrtite varovalno matico za približno 1/8 - 1/4 vrtenja. 

Privijte 3 nastavitvene vijake [2], da pritrdite varovalno matico. Prepričajte se, da so nastavitveni vijaki enakomerno zategnjeni.

4

Prepričajte se, da je varovalna matica dovolj tesna, da menjalnik orodja ne bo napačno poravnan.

Povlecite en konec karuselskega menjalca [1] in poiščite spremembo v kotni poravnavi telesa menjalca orodja [2] in gredi [3].

Če karuselski menjalec izgubi poravnavo tako, da povlečete ali pritisnete na eno stran karusela, privijte varovalno matico za polovico razrahljane vrednosti.

Če poravnava ne vpliva na karusel, znova zaženite menjalnik orodja, da preverite, ali je hrup še vedno prisoten.

5

Če je brusni hrup še vedno prisoten po odvijanju varovalne matice, ponovite korake 2–4 in nadaljujte z inkrementalnim odvijanjem varovalne matice.

Obrnite se na Haas Service, če razrahljanje varovalne matice ne zmanjšuje brusnega zvoka, ko se karuselski menjalec vrti.

Z-axis Zero Position

1

Ničelna pozicija osi Z je točka, na katero se os Z vrne, preden se izvede menjava orodja.

Opomba: Položaj vrnitve v ničelno točko Z-osi mora biti približno tam, kjer se nalepka s puščico na stolpcu [1] poravna z nalepko s puščico na zaprtem sistemu [2].

Te puščice dajejo grob položaj. Če je menjalec orodja pretirano glasen z ničelnim položajem, nastavljenim na mestu, kjer so te nalepke poravnane, je treba ničelni položaj natančneje nastaviti.

Ničelni položaj osi Z lahko ponastavite s postopkom obnovitve menjalca orodja. Če želite prisiliti obnovitev osi Z, spremenite naslednje parametre:

  • 3.367 - Vrnitev v ničelno točko na Z-os - Nastavitev na 0.
  • 3.140 - Mrežni offset osi Z - Nastavite na 1 in ga nato nastavite nazaj na 0.

 

2

Po spremembi teh parametrov pojdite na stran za obnovitev menjalca orodja s pritiskom na [RECOVER] na krmilniku Haas. 

Os Z mora imeti nastavljen ničelni položaj.

Z-os v JOG načinu premaknite na mesto, kjer se spodnji rob [1] menjalca orodja začne premikati navzven proti sprednjemu delu stroja.

Ta položaj, kjer se začne menjalec orodja premikati naprej, je prav tam, kjer valj začne udariti v ostri polmer [2] na levi strani menjalca orodja.

Nato os Z premaknite navzgor za 0,050" (1,27 mm), tako da je med ležajem [3] in zgornjim delom ostrega polmera [2] vrzel [4].

Opomba: Slika na desni prikazuje vrzel, ki si jo želite pri premikanju osi Z za 0,050" (1,27 mm).

3

Iz tega položaja. Z-os v JOG načinu premaknite navzdol za 0,9055" (23 mm). To bo vrnitev v ničelno točko položaja Z-osi.

Ba zadnjem panelu zaprtega sistema [1] naredite oznako, kot tudi na stebru [2], tudi s konico puščice.

Opomba: To mora biti blizu mesta, kjer je puščica na zadnji panel zaprtega sistema. Če ni blizu puščic, preverite, ali sta bila koraka 1 in 2 pravilno izvedena.

Oznake so za natančnejšo lokacijo za nastavitev vrnitve v ničelno točko. Na sliki se zgornji rob traku [3] uporablja kot vodilo za poravnavo.

Pritisnite [F3], ko ste na strani za obnovitev, da nastavite ničelni položaj. Os Z se bo spustila.

Z-os v JOG načinu premaknite nazaj do mesta, kjer so oznake poravnane, kot je prikazano na sliki.

Pritisnite [C], da se premaknete na naslednji korak obnovitve.

Pritisnite [F4], da nastavite poravnavo.

Pritisnite [F3] za nastavitev vrnitve v ničelno točko.

Nadaljujte skozi preostali postopek obnovitve.

4

Če novi ničelni položaj osi Z povzroči tišjo menjavo orodja. Te oznake naj bodo trajnejše, tako da bo v prihodnje lažje opraviti obnovitev menjalca orodja.

Oznake je treba obravnavati kot nalepke z rdečo puščico v postopku obnovitve menjalca orodja.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.