MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC

Servisna domača stran Vgrajena rotacijska enota – Hidravlični ojačevalnik rotacijske zavore – Vodnik za odpravljanje težav – NGC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

Hidravlični ojačevalnik rotacijske zavore – Vodnik za odpravljanje težav – NGC


Vgrajena rotacijska enota – Hidravlični ojačevalnik rotacijske zavore – Vodnik za odpravljanje težav – NGC

Skoči na oddelek 1. Uvod 2. Tabela simptomov 3. Zrak v zavori 4. Tlačno stikalo 5. selenoid 6. Ojačevalnik 7. Zračni cilinder Back to Top

Uvod

  1. Priključek selenoidnega ventila
  2. Solenoidni ventil
  3. Cev za zrak
  4. Pnevmatski bat
  5. Ojačevalnik zavore
  6. Bat
  7. Povratne vzmeti
  8. Hidravlični vod
  9. Hidravlično tlačno stikalo
  10. Rezervoar za hidravlično tekočino
  11. Stikalo za tekočino iz rezervoarja

Tabela simptomov

Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi
Alarm 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 NAPAKA SPROŽITVE ROTACIJSKE ZAVORE Zrak ni priključen. Preverite zračni priključek. 
Zrak v zavori. Odzračite zavoro.
Napaka tlačnega stikala. Preverite tlačno stikalo.
Napačen selenoid. Preizkusite selenoid.
Poškodovano tesnjenje ojačevalnika zavor. Za preverjanje tlaka uporabite komplet orodja za odzračevanje.
Zračni cilinder je zataknjen. Popravite gred cilindra.
Nepričakovani odziv na ukaze. Slab finish površine. Zrak v zavori. Odzračite zavoro.
Napačen selenoid. Preizkusite selenoid.
Poškodovano tesnjenje ojačevalnika zavor. Za preverjanje tlaka uporabite komplet orodja za odzračevanje.
Alarm 4003 ali 6.4003 Napaka pri sprostitvi rotacijske zavore Zračni cilinder nima nameščenega povratnega voda Namestite zračni vod, glejte Rotacijski produkt – Povratni zračni vod ojačevalnika hidravlične zavore – Namestitev.
Napaka tlačnega stikala. Preverite tlačno stikalo.
Pod pladnjem pušča hidravlično olja. Tesnilo rotacijske zavore je lahko poškodovano. Zamenjajte rotacijsko tesnilo.  Glejte komplet rotacijskih zavornih tesnil.  

Zrak v zavori

Korektivni ukrepi:

Če zrak pride v zavorni sistem, zavora ne ustvari ustreznega tlaka. Da odstranite zrak, morate odzračiti zavorni sistem. Uporabite orodje za odzračevanje T-0062A za EC1600 ali T-0062 za univerzalni obdelovalni center.

Pri strojih, izdelanih pred novembrom 2016, bo morda treba znova nastaviti dovodno cev rezervoarja. Glejte EC-1600, UMC-750 – Ojačevalnik hidravlične zavore – Zamenjava za več informacij.

Glejte:

  • Stroj EC-1600: EC-1600 – Rotacijska zavora - Navodila za odzračevanje

Tlačno stikalo

Korektivni ukrepi:

Stroj spremlja tlačno stikalo, da zagotovi, da zavora drži tlak, ko je aktivirana. Izvedite naslednje korake za preizkus tlačnega stikala.

  • Vse osi vrnite v ničelno točko. Pritisnite [EMERGENCY STOP].
  • Odklopite senzorski kabel iz ojačevalne enote B-osi.
  • Priključite vodnike iz digitalnega multimetra na kontakte senzorja [1].
  • Sprostite [EMERGENCY STOP].
  • Ročno vklopite selenoid, da sprostite zavoro.
  • Multimeter kaže OL (odprto), ko je zavora aktivirana, in 0,1 do 0,4 Ohma, ko je sproščena.
  • Če je v zavornem sistemu zrak, zavora ne ustvari dovolj tlaka, da bi aktivirala stikalo. Pred zamenjavo stikala dobro odzračite zavoro.

selenoid

Korektivni ukrepi:

Uporabite kodi M10 in M11  za vpenjanje in sprostitev zavore osi. Preverite, ali je na selenoid tok 120 VAC.

Če je napetost ustrezna, glejte: Selenoid – Vodnik za odpravljanje težav.

Če napetosti ni mogoče zaznati, glejte:

  • PCB I/O – NGC – Vodnik za odpravljanje težav

Ojačevalnik

Korektivni ukrepi:

Za preverjanje tlaka v sistemu uporabite komplet za odzračevanje zavor (št. dela Haas T-0062A za EC-1600, T-0062 za univerzalni obdelovalni center). Če ne morete dvigniti tlaka na 400–425 psi (27,6–29,3 bara) ali, če tlak pade, so morda poškodovana tesnila ojačevalnika. Če nivo olja v rezervoarju nenehno pada, je vir puščanja v notranjosti zavore. Glejte UMC-750 – Ojačevalnik zavore B- in C-osi - Zamenjava za več informacij.

Zračni cilinder

Korektivni ukrepi:

Odstranite zračni cilinder s telesa ojačevalnika zavore.

Gred bata zračnega cilindra [1] potisnite v uvlečen položaj. Odstranite zadnji priključek za zrak.

Uporabite drog z majhnim premerom (0,375” (10 mm) ali manjši) [2], da sestav z batom potisnete v izvlečen položaj.

Uporabite brusni kamen, da odstranite morebitne izbokline ali visoke pege na gredi.

Z roko premikajte gred naprej in nazaj. Morala bi se prosto gibati.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.