MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC

Service Home Hydraulischer Bremskraftverstärker für Drehtische – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

Hydraulischer Bremskraftverstärker für Drehtische – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC


Hydraulischer Bremskraftverstärker für Drehtische – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Symptom-Tabelle 3. Luft in der Bremse 4. Druckschalter 5. Magnetschalter 6. Verstärker 7. Luftzylinder Back to Top

Einführung

  1. Magnetschalter-Steckverbinder
  2. Magnetschalterventil
  3. Luftrohr
  4. Pneumatischer Kolben
  5. Bremskraftverstärker
  6. Kolben
  7. Rückstellfedern
  8. Hydraulikleitung
  9. Hydraulischer Druckschalter
  10. Hydraulikflüssigkeitsbehälter
  11. Schalter für die Behälterflüssigkeit

Symptom-Tabelle

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 4011, 5.4011, 6.4011 7.4011 AKTIVIERUNG DER DREHTISCHBREMSE FEHLGESCHLAGEN Luft nicht angeschlossen. Druckluftanschluss prüfen. 
Luft in der Bremse. Bluten Sie die Bremse.
Der Druckschalter ist ausgefallen. Überprüfen Sie den Druckschalter.
Fehlerhaftes Magnet. Testen Sie den Magnetschalter.
Beschädigte Bremskraftverstärkerdichtungen. Verwenden Sie das Blutwerkzeug-Kit, um auf Druck zu überprüfen.
Der Luftzylinder steckt fest. Reparieren Sie die Zylinderwelle.
Umkehrspiel. Schlechte Oberflächenqualität. Luft in der Bremse. Entlüften Sie die Bremse.
Defekter Magnetschalter. Testen Sie den Magnetschalter.
Beschädigte Bremskraftverstärkerdichtungen. Verwenden Sie den Entlüftungsbausatz, um den Druck zu überprüfen.
Alarm 4003 oder 6.4003 Lösen der Drehtischbremse fehlgeschlagen Die Rücklaufleitung ist nicht am Luftzylinder installiert. Installieren Sie die Druckluftleitung, siehe Drehtisch – Rücklauf-Druckluftleitung des hydraulischen Bremsverstärkers – Montage.
Der Druckschalter ist ausgefallen. Überprüfen Sie den Druckschalter.
Unter der Spannfläche tritt Hydrauliköl aus. Die Rotationsbremsdichtung ist möglicherweise beschädigt. Ersetzen Sie die Rotationsdichtung.  Siehe den Dichtungssatz für Rotationsbremsen.  

Luft in der Bremse

Korrekturmaßnahme:

Wenn Luft in das Bremssystem gelangt, erzeugt die Bremse nicht den richtigen Druck. Sie müssen das Bremssystem entlüften, um die Luft zu eliminieren. Verwenden Sie das Entlüftungswerkzeug T-0062A für EC1600 und T-0062 für UMC.

Bei Maschinen, die vor November 2016 hergestellt wurden, muss ggf. der Zuführschlauch des Behälters neu konfiguriert werden. Siehe EC-1600, UMC-750 – Hydraulischer Bremskraftverstärker –Ersatz für weitere Informationen.

Siehe:

  • EC-1600-Maschine: EC-1600 – Drehtischbremse – Anleitung zur Entlüftung

Druckschalter

Korrekturmaßnahme:

Die Maschine überwacht einen Druckschalter, um sicherzustellen, dass die Bremse bei Aktivierung den Druck hält. Führen Sie folgende Schritte aus, um den Druckschalter zu testen.

  • Nullpunktrückstellung aller Achsen. Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
  • Trennen Sie das Sensorkabel von der Verstärkereinheit der B-Achse.
  • Verbinden Sie die Leitungen von einem digitalen Spannungsmesser mit den Sensorkontakten [1].
  • Lösen Sie die [EMERGENCY STOP].
  • Aktivieren Sie den Magnetschalter manuell, um die Bremse freizugeben.
  • Der Spannungsmesser zeigt O.L. (offener Regelkreis) an, wenn die Bremse betätigt ist, und 0,1 bis 0,4 Ohm, wenn sie freigegeben ist.
  • Wenn sich Luft im Bremssystem befindet, erzeugt die Bremse nicht genügend Druck, um den Schalter zu aktivieren. Entlüften Sie die Bremse gründlich, bevor Sie den Schalter austauschen.

Magnetschalter

Korrekturmaßnahme:

Verwenden Sie die Codes M10 und M11, um die Achsbremse zu betätigen und freizugeben. Überprüfen Sie den Magnetschalter auf 120 VAC.

Wenn die Spannung vorhanden ist, siehe: Magnetschalter – Leitfaden zur Fehlerbehebung.

Wenn die Spannung nicht vorhanden ist, siehe:

  • E/A-Platine – NGC – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Verstärker

Korrekturmaßnahme:

Verwenden Sie den Bausatz für Bremsentlüftung (Haas P/N T-0062A für EC-1600 und T-0062 für UMC), um den Systemdruck zu überprüfen. Wenn kein Druck aufgebaut werden kann – 400-425 psi (27,6-29,3 bar) –, oder wenn der Druck fällt, sind die Verstärkerdichtungen ggf. beschädigt. Sinkt der Ölstand im Behälter konsequent, ist die Bremse innen undicht. Siehe UMC-750 - B- und C-Achsen Bremsbooster - Ersatz für weitere Informationen.

Luftzylinder

Korrekturmaßnahme:

Entfernen Sie den Luftzylinder aus dem Bremskraftverstärkerkörper.

Drücken Sie die Kolbenwelle des Luftzylinders [1] in die eingefahrene Position. Entfernen Sie den hinteren Druckluftanschluss.

Verwenden Sie eine Stange mit kleinem Durchmesser (0,375” (10 mm) oder kleiner) [2], um die Kolbenbaugruppe auszufahren.

Verwenden Sie einen Honstein, um alle Grate oder hohe Stellen auf der Welle zu entfernen.

Bewegen Sie die Welle von Hand hin und her. Sie sollte sich frei bewegen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.