MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide - NGC

Pagina iniziale Assistenza Tavola rotante incorporata - Booster idraulico per freni rotanti - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 07/01/2022

Booster idraulico per freni rotanti – Guida alla risoluzione dei problemi


Tavola rotante incorporata - Booster idraulico per freni rotanti - Guida alla risoluzione dei problemi

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Aria nel freno 4. Pressostato 5. Solenoidi 6. Booster 7. Cilindro d'aria Back to Top

Introduzione

  1. Connettore valvola Solenoide
  2. Elettrovalvola
  3. Tubo d'aria
  4. Pistone pneumatico
  5. Booster freno
  6. Pistone
  7. Molle di ritorno
  8. Linea idraulica
  9. Interruttore di pressione idraulica
  10. Serbatoio di liquidi idraulici
  11. Interruttore per il fluido del serbatoio

Tabella dei sintomi

Sintomo Azione correttiva Gioco Scarsa finitura superficiale.
Causa possibile
Allarme 4011, 5.4011, 6.4011, 7.4011 ROTARY BRAKE ENGAGEMENT FAILURE Aria non collegata. Controllare il collegamento dell'aria. 
Aria nel freno. Sanguina il freno.
Guasto dell'interruttore di pressione. Controllare l'interruttore di pressione.
Solenoid difettoso. Testare il solenoide.
Guarnizioni del freno danneggiate. Utilizzare il kit di utensili al sanguinamento per verificare la pressione.
Il cilindro dell'aria è sequestrato. Riparare l'albero del cilindro. Aria nel freno. Sanguina il freno.
Solenoid difettoso. Testare il solenoide.
Guarnizioni del freno danneggiate. Utilizzare il kit di utensili al sanguinamento per verificare la pressione.
Allarme 4003 o 6.4003 Guasto al rilascio dei freni rotativi rotanti Il cilindro dell'aria non ha la linea di ritorno installata Installare la linea dell'aria, fare riferimento a Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installazione.
Guasto dell'interruttore di pressione. Controllare l'interruttore di pressione.
Al di sotto del piatto è presente una perdita di olio idraulico. La guarnizione del freno rotante potrebbe essere danneggiata. Sostituire la guarnizione rotativa.  Fare riferimento al kit guarnizione del freno rotante.  

Aria nel freno

Azione correttiva

Se l'aria entra nel sistema frenante, il freno non genera la pressione corretta. È necessario sanguinare il sistema frenante per rimuovere l'aria. Utilizzare lo strumento di smarginatura T-0062A per EC1600, T-0062 per UMC.

Le macchine effettuate prima di novembre 2016 potrebbero dover riconfigurare il tubo di alimentazione del serbatoio. Fare riferimento a EC-1600, UMC-750 - Booster freno idraulico - Sostituzione per ulteriori informazioni.

Fare riferimento a .
  • Macchina EC-1600: EC-1600 - Freno rotativo - Istruzioni per sanguinamento

Pressostato

Azione correttiva

La macchina monitora un interruttore di pressione per garantire che il freno stia tenendo la pressione quando viene attivato. Eseguire questi passaggi per testare l'interruttore di pressione.

  • Il valore zero restituisce tutti gli assi. Premere [EMERGENCY STOP].
  • Scollegare il cavo del sensore dall'unità di richiamo B-Axis.
  • Collegare i lead da un multimetro digitale ai contatti del sensore [1].
  • Rilasciare il[EMERGENCY STOP].
  • Attivare manualmente il solenoide per scartare il freno.
  • Il multimetro mostra OL (aperto) quando il freno è bloccato e da 0,1 a 0,4 Ohms quando è bloccato.
  • Se c'è aria nel sistema frenante, il freno non genera una pressione sufficiente per attivare l'interruttore. Sanguina correttamente il freno prima di sostituire l'interruttore.

Solenoidi

Azione correttiva

Utilizzare i codici M10 e M11  per bloccare e sblocco il freno dell'asse. Verificare la presenza di 120 VAC al solenoide.

Se la tensione è presente, fare riferimento a: Guida alla risoluzione dei problemi di Solenoid.

Se la tensione non è presente, fare riferimento a:

  • I/O PCB - NGC - Guida alla risoluzione dei problemi

Booster

Azione correttiva

Utilizzare il kit di smarginatura del freno (Haas P/N T-0062A per EC-1600, T-0062 per UMC) per controllare la pressione del sistema. Se non è possibile costruire pressione, 400-425 psi (27.6 - 29.3 bar), o, se la pressione scende, il booster può avere sigilli danneggiati. Se il livello dell'olio nel serbatoio scende costantemente, il freno perde internamente. Fare riferimento a UMC-750 - Booster freno B e C-Axis - Sostituzione per ulteriori informazioni.

Cilindro d'aria

Azione correttiva

Rimuovere il cilindro dell'aria dal corpo del booster del freno.

Spingere l'albero del pistone del cilindro d'aria [1] nella posizione retratta. Rimuovere il raccordo ad aria posteriore.

Utilizzare un'asta di piccolo diametro (.375" (10 mm) o più piccola) [2] per spingere l'assieme pistone nella posizione estesa.

Utilizzare una pietra per rimuovere eventuali bave o macchie alte sull'albero.

Usa la mano per spostare l'albero avanti e indietro. Dovrebbe muoversi liberamente.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.