MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installation - AD0404

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installazione - AD0404
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Rotary - Hydraulullic Brake Booster Retract Air Line - Installazione


AD0404

Rotary - Hydraulic Brake Booster Retract Air Line - Installazione - AD0404

- Vai alla sezione - 1. Installazione Back to Top

Installazione

Spegnere la macchina OFF e scollegare l'alimentazione dell'aria dalla macchina prima di eseguire questa procedura.

nota: Questa procedura mostra come aggiungere la linea di ritrazione, 93-2868, al singolo asse rotante. La posizione del booster varia. L'UMC-750SS ha i booster dei freni per entrambi gli assi B e C montati dietro il corpo rotante dell'asse B. L'UMC-750/P ha il booster del freno montato sul lato del corpo rotante dell'asse B. L'EC-1600 / T/5AX ha il booster del freno montato sulla parte anteriore del tavolo.

Individuare il solenoide del freno rotante [1] CALM armadietto.

Rimuovere la spina [2] dal Normally Closed (NC) sul solenomeid e installare il raccordo push-to-lock [3]

Individuare il booster freno corrispondente [4] e installare l'adattatore di raccordo [5] e il raccordo push-to-lock sul "Ritrarre" porta [7] sul cilindro d'aria.

Instradare la linea aerea dalla porta NC del solenoide "Ritrarre" porta sul cilindro d'aria.

Collegare l'alimentazione dell'aria alla macchina. Azionare la macchina ON e testare il funzionamento del freno rotativo.

Materiale di riferimento

  • UMC-750SS - Freni rotanti B-Axis e C-Axis - Istruzioni per sanguinamento T-0062
  • Freno rotativo - Istruzioni per sanguinamento - EC-1600
  • Solenoid - Guida alla risoluzione dei problemi
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.