MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü TR ve TRT - Gazlı Yay Karşı Dengeleme - Yedek AD0339
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

TR ve TRT - Gazlı Yay Karşı Dengeleme - Yedek


AD0339

Eylül 2011 ve daha sonraki tarihlerde imal edilen makineler için geçerlidir

TR ve TRT - Gazlı Yay Karşı Dengeleme - Yedek AD0339

- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Karşı dengeleme değişimi (6 adımlar) Back to Top

Giriş

Bu prosedür, bir TR ve TRT üzerindeki gazlı yay karşı dengelemesinin nasıl değiştirileceğini anlatır. Gaz yayı karşı dengelemesinde bir gaz yayı [2] ve (2x) çubuk ucu [1] vardır. 

NOT: Haas, Karşı Dengeleme gaz yaylarının her 4 yılda bir değiştirilmesini ve gaz yayının 2 yılda bir yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol etmenizi önerir (Şasi contası ile mil arasında aşırı miktarda yağ fark edilirse değiştirin.  Normal çalışmada şaftta hafif bir yağ tabakası görülür).

Makine uyumluluğu 

Aşağıdaki dönerler için bu prosedürleri uygulayın:

  • Karşı dengeleeli tüm TR ve TRT dönerleri

Karşı dengeleme değişimi

1

Ayar 7’ye gidin. PARAMETRE'yi KAPALI konumuna getirin.

PARAMETRE 43 Bit 20’ye gidin. CK HAREKET LİMİTİNİ 0 olarak ayarlayın

2

A Eksenine pozitif (+) yönde +180.0 derece elle kumanda edin. Bu tablayı tersine çevirir. Bu gazlı yayı tamamen uzatır.

EMERGENCY STOP (ACİL DURMA) tuşuna basın.

Motor olmayan döner tarafın kapağını çıkarın. Gazlı yayın [2] tamamen açıldığından emin olun. Gazlı yayı sökün.

Çubuk uçlarının her ikisini de [1] sökülen gazlı yaydan çıkarın. Çubuk uçlarını yeni gaz yayına [2] takın.

Gazlı yayı takın.

3

Gerekirse, karşı delik uzunluğunu bara deliğinin ortasından tamamen uzatacak şekilde ayarlayın.

TR160 için: Plaka cıvatalarını gevşetin. Plakayı ayarlayın ve doğru uzunluğu ayarlamak için üst karşı dengeleme montajı için dış montaj deliklerinden birini kullanın. Plakayı döndürürseniz ölçeği [1] belirtmeniz ve ölçek okuyucuyu [2] çıkarmanız gerekir. Adım 4 ' e gidin.

TR210 için: Plaka cıvatalarını gevşetin. Plakayı ayarlayın ve doğru uzunluğu ayarlamak için üst karşı dengeleme montajı için dış montaj deliklerinden [3] birini kullanın.

TR310 için: Doğru uzunluğu otomatik olarak ayarlamak için üst montaj cıvatasını sıkın.

TRT100 için: Doğru uzunluğu ayarlamak için ayak montaj bloğunu [4] gevşetin ve ayarlayın.

3. Adım devam ediyor...

Plaka cıvatalarını sıkın.
TR100 için 13 ft-lb 17 N-m
TR210 için  45 ft-lb 61 N-m
TR310 için 80 ft-lb 108 N-m
Gazlı yay Soket Başlığı Vidalarını (SHCS) sıkın
TR100 için 13 ft-lb 17 N-m
TR160 için 50 ft-lb 68 N-m
TR210 için 50 ft-lb 68 N-m
TR310 için 110 ft-lb 149 N-m

6. adıma gidin

4

Bu adımı yalnızca plakayı bir TR160 üzerinde ayarladıysanız yapın.

Döner ölçek halkasının [1] yakınındaki tablaya bir gösterge takın. Göstergenin [5] ucunun ölçek halkasının yanına dokunduğundan emin olun. Ölçek okuyucuyu [3] gevşetin. Ölçek halkası ve okuma kafası arasında 0.006"(0.1524 mm) şim [2] yerleştirin.

[EMERGENCY STOP] düğmesini serbest bırakın. Alarmları silin.

Hata 0.0005" (0.0127mm) değerinden fazlaysa ölçek halkasını ortalamak için ayarlamalar yapın. Bir çekiç ile bara deliğinin iç çapına dokunun. Ölçeğe dokunmayın.

A Eksenine negatif yönde +180 derece ila -180 derece elle kumanda edin. A Eksenine pozitif (+) yönde geri  +180.0 derece elle kumanda edin. Bu, döner kabloların hasar görmesini önler [4]. Hata 0.0005" (0.0127mm) değerinden fazla olmayana kadar bunu tekrarlayın.

5

Bu adımı yalnızca plakayı bir TR160 üzerinde ayarladıysanız yapın.

Okuma başlığını [4] sıkın. Şimi çıkarın [3] ve okuma kafası ve ölçek halkası arasında 0,006" (0.1524 nm) bir boşluk olduğundan emin olun.

EMERGENCY STOP (ACİL DURMA) tuşuna basın.

Plaka cıvatalarını [2] 45 ft-lbs (61 nm) torkla sıkın.

Ölçek halkasının hala hizalı olduğundan emin olmak için [5] göstergesini kullanın. Hizalanmadıysa, plaka cıvatalarını gevşetin ve bu adımı tekrarlayın. Göstergeyi çıkartın ve gazlı yay Soket Başlığı Vidalarını [1] (SHCS) 50 ft-lbs (30 nm) torkla sıkın.

6

Sürüm [EMERGENCY STOP]. Alarmları siler.

A Eksenine negatif yönde 0 dereceye kadar elle kumanda edin. Bu, döner kabloların hasar görmesini önler.

PARAMETRE 43 Bit 20’ye gidin. CK HAREKET LİMİTİ değerini 1 olarak ayarlayın. Ayar 7’ye gidin. PARAMETRE'yi AÇIK konumuna getirin.

Döner parçaya [1] pozitif ve negatif yönde elle kumanda edin.

Dönüşün her yönde 120 dereceyi geçmediğinden ve dönüşün "gıcırdama" sesi çıkarmadığından emin olun. Döner gıcırdama sesleri çıkarırsa, plaka cıvatalarını ve gazlı yay SHCS'yi tekrar sıkın.

Döner 120 dereceyi geçerse veya "gıcırtı" sesleri durmazsa Haas Fabrika Satış Mağazanızla (HFO) konuşun.

Kapağı TR veya TRT'ye takın.
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
Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.