My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Serwis – Strona główna Procedura postępowania TR i TRT - Przeciwwaga sprężyny gazowej - Zamiennik AD0339
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

TR i TRT - Przeciwwaga sprężyny gazowej - Wymiana


AD0339

Dotyczy maszyn zbudowanych we wrześniu 2011 i after

TR i TRT - Przeciwwaga sprężyny gazowej - Zamiennik AD0339

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana przeciwwagi (6 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura pokazuje, jak wymienić przeciwwagę sprężyny gazowej w TR i TRT. Przeciwwaga sprężyny gazowej ma sprężynę gazową [2] i (2x) końce pręta [1]. 

UWAGA: Firma Haas zaleca wymianę sprężyn gazowych przeciwwagi co 4 lata i sprawdzanie sprężyny gazowej pod kątem wycieków oleju co 2 lata (Wymień, jeśli między uszczelnieniem nadwozia a wałem zauważona zostanie nadmierna ilość oleju.  Podczas normalnej pracy na wale będzie widoczna lekka warstwa oleju).

Kompatybilność z maszynami 

Wykonaj te procedury dla następujących obrotowych:

  • Wszystkie obrotowe TR i TRT z przeciwwagą

Wymiana przeciwwagi

1

Przejdź doUstawienie 7. Ustaw PARAMETR na WYŁ.

Ustawić Parametr 43 w nieco 20. Ustaw CK TRAVEL LIM na 0

2

Jog osi A w kierunku dodatnim (+) do+180,0 stopni. To stawia stół do góry nogami. To w pełni wydłuża sprężynę gazową.

Nacisnąć EMERGENCY STOP (Zatrzymanie awaryjne).

Zdejmij pokrywę od strony obrotowej, która nie ma silnika. Upewnij się, że sprężyna gazowa [2] jest całkowicie wysunięta. Zdejmij sprężynę gazową.

Zdejmij oba końce pręta [1] ze zdjętej sprężyny gazowej. Zamontować końce pręta na nowej sprężynie gazowej [2].

Zamontować sprężynę gazową.

3

W razie potrzeby wyreguluj długość przeciwwagi, aby w pełni rozciągała się na środek otworu.

Dla TR160: Poluzuj śruby płyty. Wyreguluj płytkę i użyj jednego z zewnętrznych otworów montażowych dla górnego mocowania przeciwwagi, aby ustawić prawidłową długość. Jeśli obrócisz płytkę, będziesz musiał wskazać skalę [1] i usunąć czytnik skali [2]. Przejdź do kroku 4.

Dla TR210: Poluzuj śruby płyty. Wyreguluj płytkę i użyj jednego z zewnętrznych otworów montażowych [3] dla górnego mocowania przeciwwagi, aby ustawić prawidłową długość.

Dla TR310: Dokręć górną śrubę montażową, aby automatycznie ustawić prawidłową długość.

Dla TRT100: Poluzuj i wyreguluj blok montażowy stopy [4], aby ustawić prawidłową długość.

Krok 3 kontynuowany...

Dokręcić śruby płyty.
Do TR100 13 ft-lb 17 N-m
Dla TR210  45 ft-lb 61 N-m
ForTR310 80 ft-lb 108 Nm
Dokręcić śruby z łbem gniazdowym sprężyny gazowej (SHCS)
Do TR100 13 ft-lb 17 Nm
Do TR160 50 ft-lb 68 Nm
Dla TR210 50 ft-lb 68 Nm
Dla TR310 110 ft-lb 149 Nm

Przejdź do kroku 6.

4

Wykonaj ten krok tylko wtedy, gdy wyregulujesz płytkę w TR160.

Zamontować wskaźnik na stole w pobliżu pierścienia obrotowego [1]. Upewnij się, że końcówka wskaźnika [5] dotyka boku pierścienia skali. Poluzuj czytnik skali [3]. Umieść 0,006" (0,1524 mm) podkładka [2] między pierścieniem skali a głowicą odczytową.

Zwolnij [zatrzymanie awaryjne]. Usuwa alarmy.

Jeśli błąd jest większy niż 0,0005" (0,0127 mm) wyreguluj, aby wyśrodkować pierścień skali. Uderz młotkiem wewnętrzną średnicę otworu. Nie dotykaj wagi.

Jog A Axis w kierunku ujemnym od +180 stopni do -180 stopni. Jog osi A w kierunku dodatnim (+) do+180,0 stopni. Pozwala to uniknąć uszkodzenia kabli w obrotowym [4]. Powtarzaj tę czynność, dopóki błąd nie będzie większy niż 0,0005" (0,0127 mm).

5

Wykonaj ten krok tylko wtedy, gdy wyregulujesz płytkę w TR160.

Dokręcić głowicę odczytu [4]. Usuń podkładkę [3] i upewnij się, że jest 0,006" (0,1524 nm) przerwa między głowicą odczytu a pierścieniem skali.

Nacisnąć EMERGENCY STOP (Zatrzymanie awaryjne).

Dokręć sworznie [2] do 45 ft-lbs (61 nm).

Użyj wskaźnika [5], aby upewnić się, że pierścień skali jest nadal wyrównany. Jeśli nie jest wyrównany, poluzuj śruby płyty i powtórz ten krok. Jeśli jest zdemontowany, należy dokręcić śrubę z łbem walcowym z gniazdem sprężynowym [1] (SHCS) z momentem dokręcenia do 50 ft-lbs (30 nm).

6

Wydania[EMERGENCY STOP]. Usuwa alarmy.

Jog Z Axis w kierunku ujemnym do 0 stopni. Pozwala to uniknąć uszkodzenia kabli w obrotowym.

Ustawić Parametr 43 w nieco 20. Ustaw CK TRAVEL LIM na 1. Przejdź doUstawienie 7. Ustaw PARAMETR na WŁ.

Przesuwaj pokrętło [1] w kierunku dodatnim i ujemnym.

Upewnij się, że obrót nie przesuwa się o więcej niż 120 stopni w każdym kierunku i że nie wykonuje obrotu "squeaking" odgłosy Jeśli obrotowy wydaje dźwięki skrzypienia, ponownie dokręcić śruby płyty i sprężynę gazową SHCS.

Jeśli obrotowy porusza się powyżej 120 stopni lub "squeaking" hałasy się nie kończą, porozmawiaj ze sprzedawcą Haas Factory Outlet (HFO).

Zainstaluj pokrywę na TR lub TRT.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.