MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Početna stranica servisa Upute za izvršenje TR i TRT - Protuteža plinske opruge - Zamjena AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR i TRT - Protuteža plinske opruge - Zamjena


AD0339

Odnosi se na strojeve izgrađene nakon rujna 2011.

TR i TRT - Protuteža plinske opruge - Zamjena AD0339

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Zamjena protuteže (6 koraci) Back to Top

Uvod

Ovaj postupak govori o tome kako zamijeniti protutežu plinske opruge na TR i TRT. Protuteža plinske opruge ima plinsku oprugu [2] i (2x) krajeve osovine [1]. 

NAPOMENA: Haas preporučuje zamjenu protuteže plinskih opruga svake 4 godine i provjeru curenja ulja plinske opruge svake 2 godine (zamijenite ako postoji prevelika količina ulja između brtve karoserije i osovine.  U normalnom radu osovina će imati tanki sloj ulja).

Kompatibilnost stroja 

Učinite ove postupke za sljedeće rotacijske strojeve:

  • Svi TR i TRT rotacijski strojevi s protutežom

Zamjena protuteže

1

Idite na postavku 7. Postavite PARAMETER na OFF.

Idite na PARAMETER 43 Bit 20. Postavite CK TRAVEL LIM na 0

2

Ručno pomjerite A osovinu u pozitivnom smjeru do +180 stupnjeva . To stol stavlja naglavačke. To u potpunosti produžuje plinsku oprugu.

Pritisnite[EMERGENCY STOP] (zaustavljanje u nuždi).

Uklonite poklopac sa strane rotacijskog stroja na kojem nema motora. Provjerite je li plinska opruga [2] potpuno izvučena. Uklonite plinsku oprugu.

Uklonite oba kraja osovine [1] iz uklonjene plinske opruge. Ugradite krajeve osovine na novu plinsku oprugu [2].

Ugradite plinsku oprugu.

3

Ako je potrebno prilagodite duljinu protuteže kako bi se u potpunosti proširila preko središta rupe provrta.

Za TR160: Otpustite vijke ploče. Podesite ploču i koristite jednu od vanjskih ugrađenih rupa za gornji nosač protuteže kako biste postavili ispravnu duljinu. Ako okrenete ploču, morat ćete navesti skalu [1] i ukloniti čitač skale [2]. Idite na korak 4.

Za TR210: Otpustite vijke ploče. Podesite ploču i koristite jednu od vanjskih ugrađenih rupa [3] za vrh nosača protuteže kako biste postavili ispravnu duljinu.

Za TR310: Zategnite gornji pričvrsni vijak za automatsko postavljanje ispravne duljine.

Za TRT100: Otpustite i podesite nožni ugradbeni blok [4] za postavljanje ispravne duljine.

Korak 3 se nastavlja...

Zavijte vijke na ploči.
Za TR100 13 ft-lb 17 N-m
Za TR210  45 ft-lb 61 N-m
Za TR310 80 ft-lb 108 N-m
Zavrtite imbus vijke plinske opruge (SHCS)
Za TR100 13 ft-lb 17 N-m
Za TR160 50 ft-lb 68 N-m
Za TR210 50 ft-lb 68 N-m
Za TR310 110 ft-lb 149 N-m

Idite na korak 6

4

Napravite ovaj korak samo ako prilagođavate ploču na TR160.

Instalirajte indikator na tablicu u blizini prstena rotacijske skale [1]. Provjerite je li vrh indikatora [5] dodirnuo stranu prstena skale. Otpustite čitač skale [3]. Stavite 0.006" (0,1524 mm) podmetač [2] između prstena skale i glave za čitanje.

Otpustite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme

Ako je pogreška veća od 0.0005" (0,0127 mm) prilagodite centriranje prstena skale. Nataknite unutarnji promjer provrta na malj. Ne dodirujte skalu.

Ručno pomjerite A osovinu u negativnom smjeru od +180 stupnjeva do -180 stupnjeva. Ručno pomjerite A osovinu u pozitivnom smjeru natrag +180 stupnjeva. Time se izbjegava oštećenje kabela u rotacijskom sustavu [4]. Ponavljajte ovo sve dok pogreška ne bude veća od 0,0005" (0.0127mm).

5

Napravite ovaj korak samo ako prilagođavate ploču na TR160.

Zategnite glavu za čitanje [4]. Uklonite podlošku [3] i uvjerite se da postoji 0.006" (0,1524 nm) razmak između glave za čitanje i prstena skale.

Pritisnite[EMERGENCY STOP] (zaustavljanje u nuždi).

Zavrnite vijke ploče [2] na 45 ft-lbs (61 nm).

Pomoću indikatora [5] provjerite je li prsten skale i dalje poravnat. Ako nije poravnat, otpustite vijke ploče i ponovite ovaj korak. Ako se ukloni indikator, imbus vijke plinske opruge [1] (SHCS) zavijte na 50 ft-lbs (30 nm).

6

Pustite [EMERGENCY STOP]. Obrišite alarme.

Ručno pomjerite A osovinu u negativnom smjeru na 0 stupnjeva. Time se izbjegava oštećenje kabela u rotacijskom sustavu.

Idite na PARAMETER 43 Bit 20. Postavite CK HOD LIM na 1. Idite na postavku 7. Postavite PARAMETAR na ON (uključeno).

Ručno pomičite rotacijski sustav [1] u pozitivnom i negativnom smjeru.

Pazite da okretanje ne pređe 120 stupnjeva u svakom smjeru i da rotacijski sustav ne pravi "škripajuće" zvukove. Ako rotacijski sustav pravi škripajuće zvukove, ponovo zavijte vijke ploče i imbus vijke plinske opruge SHCS.

Ako rotacijski sustav pređe 120 stupnjeva ili škripajući zvukovi ne prestaju, obratite se svojoj Haas tvorničkoj trgovini (HFO).

Ugradite poklopac na TR ili TRT.
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.