MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire TR şi TRT - Sistem de echilibrare al arcului pe gaz comprimat - Înlocuire AD0339
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

TR şi TRT - Sistem de echilibrare al arcului pe gaz comprimat - Înlocuire


AD0339

Se aplică maşinilor construite după septembrie 2011

TR şi TRT - Sistem de echilibrare al arcului pe gaz comprimat - Înlocuire AD0339

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Înlocuire sistem de echilibrare (6 pași) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă arată cum să înlocuiți sistemul de echilibrare al arcului pe gaz comprimat la un TR și TRT. Sistemul de echilibrare al arcului pe gaz comprimat are un arc pe gaz comprimat [2] și (2x) capete de bară [1]. 

NOTĂ: Haas recomandă înlocuirea Sistemului de echilibrare al arcurilor pe gaz comprimat la fiecare 4 ani și verificarea pierderilor de ulei ale arcului pe gaz comprimat la fiecare 2 ani (Înlocuiți-l dacă se observă o cantitate excesivă de ulei între sigiliul corpului și ax.  În funcţionarea normală, pe ax se va vedea o peliculă ușoară de ulei).

Compatibilitatea mașinii 

Efectuaţi aceste proceduri pentru următoarele unități rotative:

  • Toate unitățile rotative TR şi TRT cu sistem de echilibrare

Înlocuire sistem de echilibrare

1

Mergeți la Setarea 7. Setați PARAMETRUL la OPRIT.

Mergeţi la PARAMETRUL 43 bit 20. Setați LIMITA CURSEI CK la 0

2

Avansați rapid axa A în direcţia pozitivă la +180 grade . Acest lucru va poziționa masa cu susul în jos. Acest lucru va extinde complet arcul pe gaz comprimat.

Apăsaţi butonul [EMERGENCY STOP].

Scoateţi capacul de pe partea laterală a unității de rotație care nu are un motor. Asiguraţi-vă că arcul pe gaz comprimat [2] este complet extins. Scoateţi arcul de gaz comprimat.

Scoateţi ambele capete de bară [1] din arcul de gaz comprimat care a fost scos. Montaţi capetele de bară pe noul arc pe gaz comprimat [2].

Instalaţi arcul de gaz comprimat.

3

Dacă este necesar, reglaţi lungimea sistemului de echilibrare pentru a se extinde complet peste centrul alezajului.

Pentru TR160: Slăbiţi şuruburile plăcii. Reglaţi placa şi utilizaţi unul dintre alezajele de montare exterioare pentru montarea sistemului de echilibrare superior, pentru a seta lungimea corectă. Dacă rotiţi placa, va trebui să indicaţi dimensiunea [1] şi să scoateţi cititorul dimensiunii [2]. Treceți la Pasul 4.

Pentru TR210: Slăbiţi şuruburile plăcii. Reglaţi placa şi utilizaţi unul dintre alezajele de montare exterioare [3] pentru montarea sistemului de echilibrare superior, pentru a seta lungimea corectă.

Pentru TR310: Strângeți șurubul de montare superior pentru a seta automat lungimea corectă.

Pentru TRT100: Slăbiţi şi reglaţi piciorul blocul de montaj [4] pentru a seta lungimea corectă.

Pasul 3 continuare...

Cuplați șuruburile plăcii.
Pentru TR100 13 ft-lb 17 N-m
Pentru TR210  45 ft-lb 61 N-m
Pentru TR310 80 ft-lb 108 N-m
Cuplarea Șuruburilor soclu cu cap cu arc pe gaz comprimat (SHCS)
Pentru TR100 13 ft-lb 17 N-m
Pentru TR160 50 ft-lb 68 N-m
Pentru TR210 50 ft-lb 68 N-m
Pentru TR310 110 ft-lb 149 N-m

Mergeți la pasul 6

4

Efectuați acest pas numai dacă reglați placa pe o TR160.

Instalaţi un indicator pe masă lângă inelul cântarului rotativ [1]. Asiguraţi-vă că vârful indicatorului [5] atinge partea laterală a inelului cântarului. Slăbiţi cititorul cântarului [3]. Puneți un bailag de 0,006" (0,1524 mm) [2] între inelul cântarului şi capul de citire.

Eliberați butonul [EMERGENCY STOP]. Ştergeți alarmele

Dacă eroarea este mai mare de 0,0005" (0,0127 mm) efectuaţi reglaje pentru a centra inelul cântarului. Atingeţi diametrul interior al unui alezaj cu un ciocan. Nu atingeţi cântarul.

Deplasați axa A în direcția negativă de la +180 grade până la -180 grade. Deplasați axa A în direcția pozitivă înapoi la +180 grade. Acest lucru evită deteriorarea cablurilor de pe unitatea de rotație [4]. Repetaţi acest lucru până când eroarea nu depăşeşte 0,0005" 0,0127 mm.

5

Efectuați acest pas numai dacă reglați placa pe o TR160.

Strângeți capul de citire [4]. Îndepărtaţi bailagul [3] şi asiguraţi-vă că există un spațiu de 0,006" (0,1524 nm) între capul de citire şi inelul cântarului.

Apăsaţi butonul [EMERGENCY STOP].

Strângeți șuruburile plăcii [2] la 45 ft-lbs (61 nm).

Utilizați indicatorul [5] pentru a vă asigura că inelul cântarului este încă aliniat. Dacă nu este aliniat, slăbiţi şuruburile plăcii şi repetaţi acest pas. Dacă este aliniat, îndepărtați indicatorul şi cuplaţi șuruburile soclu cu cap cu arc cu gaz [1] (SHCS) la 50 ft-lbs (30 nm).

6

Eliberați [EMERGENCY STOP]. Ştergeți alarmele.

Deplasați axa A în direcția negativă către 0 grade. Acest lucru evită deteriorarea cablurilor de pe unitatea rotativă.

Mergeţi la PARAMETRUL 43 bit 20. Setați LIM CURSĂ CK la 1. Mergeți la Setarea 7. Setați PARAMETRUL la PORNIT.

Manevraţi cu ajutorul manetei de avans rapid unitatea rotativă [1] în direcţia pozitivă şi negativă.

Asiguraţi-vă că rotaţia nu se trece dincolo de 120 de grade în fiecare direcţie şi că unitatea rotativă nu "scârțâie". Dacă unitatea rotativă scârțâie, cuplaţi şuruburile plăcii şi șuruburile SHCS cu arc cu gaz din nou.

Dacă unitatea rotativă se deplasează peste 120 de grade sau "scârțâitul" nu se oprește, consultați Reprezentanța dvs. Haas (HFO).

Instalați capacul pe TR sau TRT.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.