MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Szerviz kezdőlap Eljárási mód TR és TRT - Gázrugó ellensúly - Csere AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR és TRT - Gázrugó ellensúly - Csere


AD0339

Az 2011. szeptember után épített gépekre vonatkozik

TR és TRT - Gázrugó ellensúly - Csere AD0339

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Ellensúly helyettesítése (6 lépések) Back to Top

Bevezetés

Ez az eljárás megmutatja, hogyan kell kicserélni a gázrugó ellensúlyát a TR és TRT-n. A gázrugó ellensúlynak gázrugó [2] és (2x) rúd végei [1] vannak. 

JEGYZET: Haas azt javasolja, hogy négy évente cserélje ki az ellensúly-gázrugót, és 2 évente ellenőrizze, hogy a gázrugóban nincs-e olajszivárgás. (Cserélje ki, ha túl sok olaj van a testtömítés és a tengely között.  Normál működés esetén a tengelyen vékony olajréteg látható).

Számítógép-kompatibilitás 

Végezze el ezt az eljárást a következő forgóknál:

  • Minden TR és TRT forgóelem ellensúlyokkal

Ellensúly helyettesítése

1

Menjen a 7. beállításra. Kapcsolja KI a PARAMÉTERT.

Menjen a 43. PARAMÉTER 20. bitre. Állítsa a CK TRAVEL LIM értékét 0-ra

2

Az A tengelyt léptesse pozitív (+) irányba +180 fokkal . Ez az asztalt fejjel lefelé állítja. Ez teljes mértékben meghosszabbítja a gázrugót.

Nyomja le a EMERGENCY STOP (VÉSZLEÁLLÍTÓ) gombot.

Távolítsa el a burkolatot a forgóelem azon oldaláról, amelyben nincs motor. Ellenőrizze, hogy a gázrugó [2] teljesen ki van-e húzva. Távolítsa el a gázrugót.

Távolítsa el mindkét rúd végét [1] az eltávolított gázrugóból. Szerelje be a rúdvégeket az új gázrugóra [2].

Szerelje be a gázrugót.

3

Ha szükséges, állítsa be az ellensúly hosszát, hogy teljes mértékben kiterjedjen a furat középpontjára.

A TR160 esetében: Lazítsa meg a lemez csavarjait. Állítsa be a lemezt, és a megfelelő hosszúság beállításához használja a felső ellensúly tartójának egyik külső rögzítőnyílását. Ha elforgatja a lemezt, meg kell jelölnie a skálát [1], és el kell távolítania a skálaolvasót [2]. Megy lép 4.

TR210 esetén: Lazítsa meg a lemez csavarjait. Állítsa be a lemezt, és a megfelelő hosszúság beállításához használja a felső ellensúly tartójának egyik külső rögzítőnyílását [3].

A TR310 esetében: Húzza meg a felső rögzítőcsavart, hogy automatikusan beállítsa a megfelelő hosszúságot.

A TRT100 esetében: Lazítsa meg és állítsa be a láb rögzítő blokkját [4] a megfelelő hosszúság beállításához.

A 3. lépés folytatás...

Húzza meg a lemez csavarjait.
A TR100-hoz 13 ft-lb 17 N-m
TR210-hez  45 ft-lb 61 N-m
TR310-hez 80 ft-lb 108 N-m
Húzza meg a gázrugó aljzat fej sapka csavarjait (SHCS)
A TR100-hoz 13 ft-lb 17 N-m
TR160-hoz 50 ft-lb 68 N-m
TR210-hez 50 ft-lb 68 N-m
TR310-hez 110 ft-lb 149 N-m

Menjen a 6. lépésre

4

Csak akkor hajtsa végre ezt a lépést, ha a lemezt egy TR160-on állítja.

Szereljen fel egy kijelzőt az asztalra a forgó skálagyűrű közelében [1]. Győződjön meg arról, hogy a kijelző [5] csúcsa a skálagyűrű oldalához ér. Lazítsa meg a skálaolvasót [3]. Tegyen egy 0,006-ot" (0,1524 mm) alátétet [2] a skálagyűrű és a leolvasófej közé.

Elengedés[EMERGENCY STOP]. Riasztások törlése.

Ha a hiba több, mint 0,0005" (0,0127 mm), állítsa be középre a mérleggyűrűt. Érintse meg a furat belső átmérőjét egy kalapáccsal. Ne érintse meg a mérleget.

Léptesse az A tengelyt negatív irányba +180 fok –180 fok között. Az A tengelyt léptesse pozitív (+) irányba  +180 fokkal vissza. Ezzel elkerüli a kábelek sérülését a forgóelemben [4]. Addig ismételje meg, amíg a hiba nem haladja meg a 0,0005"-et (0.0127mm).

5

Csak akkor hajtsa végre ezt a lépést, ha a lemezt egy TR160-on állítja.

Húzza meg az olvasófejet [4]. Távolítsa el az alátétet [3] és ellenőrizze, hogy van-e 0,006" (0,1524 nm) rés az olvasófej és a skálagyűrű között.

Nyomja le a EMERGENCY STOP (VÉSZLEÁLLÍTÓ) gombot.

Húzza meg a lemezcsavarokat [2] 45 ft-lbs (61 nm) értékre.

A kijelző [5] segítségével ellenőrizze, hogy a skálagyűrű még mindig igazodik-e. Ha nem igazodik, lazítsa meg a lemezcsavarokat, és ismételje meg ezt a lépést. Ha igazodik, akkor távolítsa el a kijelzőt, és húzza meg a gázrugó-aljzat fejcsavarjait [1] (SHCS) 50 lábfont (30 nm) nyomatékra.

6

Kiadás [EMERGENCY STOP]. Törli a riasztásokat.

Léptesse a Z tengelyt negatív irányba 0 fokra. Ezzel elkerüli a kábelek sérülését a forgóelemben.

Menjen a 43. PARAMÉTER 20. bitre. Állítsa a CK TRAVEL LIM értékét 1-re. Menjen a 7. beállításra. Kapcsolja BE a PARAMÉTERT.

A [1] forgóelemet pozitív és negatív irányban kézzel léptesse.

Ügyeljen arra, hogy a forgatás ne mozduljon el mindkét irányban 120 foknál jobban, és hogy a forgóelem ne adjon ki "nyikorgó" hangokat. Ha a forgóelem nyikorog, akkor újra húzza meg a lemez csavarjait és a gázrugó SHCS-jét.

Ha a forgatás meghaladja a 120 fokot vagy a "nyikorgás" nem marad abba, akkor vegye fel a kapcsolatot a Haas gyárfiókkal (HFO).

Szerelje be a fedelet a TR vagy a TRT készülékre.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.