My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Domov servisu Postupy TR a TRT – protiváha plynovej pružiny – výmena AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR a TRT – protiváha plynovej pružiny – výmena


AD0339

Vzťahuje sa na stroje vyrobené po septembri 2011

TR a TRT – protiváha plynovej pružiny – výmena AD0339

– Preskočiť na sekciu – 1. Úvod 2. Výmena protiváhy (6 kroky) Back to Top

Úvod

Tento postup vám povie, ako nahradiť protiváhu plynovej pružiny na TR a TRT. Protiváha plynovej pružiny má plynové pružiny [2] a (2x) tyče so závitom [1]. 

POZNÁMKA: Spoločnosť Haas odporúča vymeniť protiváhu plynových pružín každé 4 roky a skontrolovať, či na plynovej pružine nevyteká olej každé 2 roky (pokiaľ je medzi tesnením tela a hriadeľom nadmerné množstvo oleja, vymeňte ju.  V normálnej prevádzke bude mať hriadeľ tenkú vrstvu oleja).

Kompatibilita so strojom 

Vykonajte tieto postupy pre nasledujúce otočné zariadenia:

  • všetky otočné zariadenia TR a TRT s protiváhou

Výmena protiváhy

1

Prejdite na Nastavenie 7. Nastavte PARAMETER na VYP.

Prejdite na PARAMETER 43 Bit 20. Nastavte CK TRAVEL LIM na 0

2

Ručne posuňte os A v pozitívnom smere na +180 stupňov . Toto položí stôl hore nohami. Toto úplne rozšíri plynovú pružinu.

Stlačte [EMERGENCY STOP] (Núdzové zastavenie).

Odstráňte kryt z bočnej strany otočného zariadenia, ktoré nemá motor. Skontrolujte, či je plynová pružina [2] úplne vytiahnutá. Odstráňte plynovú pružinu.

Odstráňte oba konce tyčí [1] z odstránenej plynovej pružiny. Konce tyče inštalujte na novú plynovú pružinu [2].

Inštalujte plynovú pružinu.

3

Ak je to potrebné, upravte dĺžku protiváhy tak, aby sa úplne vysunula cez stred otvoru vrtu.

Pre TR160: Uvoľnite skrutky dosky. Nastavte dosku a pomocou jedného z vonkajších upevňovacích otvorov pre hornú montáž protiváhy nastavte správnu dĺžku. Ak dosku otočíte, budete musieť označiť mierku [1] a odstrániť snímač mierky [2]. Prejdite na krok 4.

Pre TR210: Uvoľnite skrutky dosky. Nastavte dosku a pomocou jedného z vonkajších montážnych otvorov [3] pre hornú montáž protiváhy nastavte správnu dĺžku.

Pre TR310: Dotiahnite hornú montážnu skrutku a automaticky nastavte správnu dĺžku.

Pre TRT100: Uvoľnite a upravte nožný montážny blok [4] a nastavte správnu dĺžku.

Krok 3 pokračoval...

Utiahnite doskové skrutky.
Pre TR100 13 ft-lb 17 N-m
Pre TR210  45 ft-lb 61 N-m
Pre TR310 80 ft-lb 108 N-m
Utiahnite skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom plynovej pružiny (SHCS)
Pre TR100 13 ft-lb 17 N-m
Pre TR160 50 ft-lb 68 N-m
Pre TR210 50 ft-lb 68 N-m
Pre TR310 110 ft-lb 149 N-m

Prejdite na krok 6

4

Tento krok urobte, iba ak nastavíte dosku na TR160.

Inštalujte indikátor na stôl v blízkosti krúžku mierky rotačného zariadenia [1]. Dbajte na to, aby sa špička indikátora [5] dotýkala krúžku mierky. Uvoľnite čítačku mierky [3]. Umiestnite vyrovnávaciu podložku s rozmerom 0,006" (0,1524 mm) [2] medzi krúžok mierky a čítaciu hlavu.

Uvoľnite [EMERGENCY STOP]. Vymažte alarmy

Ak je chyba vyššia ako 0,0005" (0,0127 mm), vykonajte úpravy tak, aby vycentrovali krúžok mierky. Paličkou poklepte na vnútorný priemer otvoru vrtu. Nedotýkajte sa mierky.

Ručne posuňte os A v negatívnom smere z +180 stupňov do -180 stupňov. Ručne posuňte os A v pozitívnom smere späť na +180 stupňov. Zabráni sa tým poškodeniu káblov v otočnom zariadení [4]. Tento postup opakujte dovtedy, kým chyba nepresiahne 0,0005" (0,0127 mm).

5

Tento krok urobte, iba ak nastavíte dosku na TR160.

Utiahnite čítaciu hlavu [4]. Odstráňte vyrovnávaciu podložku [3] a skontrolujte, že je 0,006" (0,1524 nm) medzera medzi čítacou hlavou a krúžkom mierky.

Stlačte [EMERGENCY STOP] (Núdzové zastavenie).

Skrutky doštičiek [2] dotiahnite na 45 ft-lbs (61 N-m).

Pomocou indikátora [5] sa uistite, že krúžok mierky je stále zarovnaný. Ak nie je zarovnaný, uvoľnite skrutky dosky a tento krok opakujte. Ak je odstránený indikátor a utiahnite skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom plynovej pružiny [1] (SHCS) na 50 ft-lbs (30 N-m).

6

Uvoľnite [EMERGENCY STOP]. Vymažte alarmy

Posuňte os A v negatívnom smere na 0 stupňov. Zabráni sa tým poškodeniu káblov v otočnom zariadení.

Prejdite na PARAMETER 43 Bit 20. Nastavte CK TRAVEL LIM na 1. Prejdite na Nastavenie 7. Nastavte PARAMETER na ZAP.

Manuálne posuňte otočné zariadenie [1] v kladnom aj zápornom smere.

Uistite sa, že rotácia sa nepohybuje v žiadnom smere o viac ako 120 stupňov a že otočné zariadenie nevydáva "škrípavé" zvuky. Ak otočné zariadenie vydáva škrípavé zvuky, znovu dotiahnite skrutky dosky a plynovú pružinu SHCS.

Ak sa otočné zariadenie pohybuje o viac ako 120 stupňov alebo "škrípavé" zvuky neprestávajú, porozprávajte sa s podnikovou predajňou spoločnosti Haas (HFO).

Nainštalujte kryt na TR alebo TRT.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.