My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet TR ja TRT – Kaasujousivastapaino – Vaihtaminen AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR ja TRT – Kaasujousivastapaino – Vaihtaminen


AD0339

Koskee koneita, jotka on valmistettu syyskuun 2011 jälkeen

TR ja TRT – Kaasujousivastapaino – Vaihtaminen AD0339

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Vastapainon vaihtaminen (6 vaihetta) Back to Top

Johdanto

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten TR:n ja TRT:n kaasujousivastapaino vaihdetaan. Kaasujousivastapainossa on kaasujousi [2] ja (2x) tangon päät [1]. 

HUOMAUTUS: Haas suosittelee vastapainon kaasujousien vaihtamista 4 vuoden välein sekä kaasujousen mahdollisten öljyvuotojen tarkistamista 2 vuoden välein (vaihdettava, jos rungon tiivisteen ja akselin välissä havaitaan liiallinen määrä öljyä.  Normaalikäytössä akselilla on kevyt öljykerros).

Yhteensopivuus koneiden kanssa 

Suorita nämä toimet seuraaville pyöröpöydille:

  • Kaikki TR- ja TRT-pyöröpöydät, joissa on vastapainot

Vastapainon vaihtaminen

1

Siirry asetukseen 7. Aseta PARAMETER-asetukseksi OFF.

Siirry PARAMETER 43 Bit 20 -asetukseen. Aseta CK TRAVEL LIM -arvoksi 0

2

Siirrä A-akselia nykäyssyötöllä positiiviseen suuntaan +180 asteeseen . Tämä siirtää pöydän ylösalaisin. Tämä venyttää kaasujousen täyteen vetopituuteen.

Paina [EMERGENCY STOP].

Irrota kansi siltä pyöröpöydän puolelta, jolla ei ole moottoria. Varmista, että kaasujousi [2] on vedetty täyteen vetopituuteen. Irrota kaasujousi.

Irrota molemmat tangon päät [1] poistetusta kaasujousesta. Asenna tangon päät uuteen kaasujouseen [2].

Asenna kaasujousi.

3

Säädä tarvittaessa vastapainon pituutta siten, että se ulottuu kokonaan porausreiän keskipisteen yli.

TR160: Löysää levyn pultteja. Säädä levyä ja aseta oikea pituus käyttämällä yhtä ulommista kiinnitysrei'istä vastapainon yläkiinnitykselle. Jos kierrät levyä, sinun on ilmoitettava asteikko [1] ja poistettava asteikon lukija [2]. siirry vaiheeseen 4.

TR210: Löysää levyn pultteja. Säädä levyä ja aseta oikea pituus käyttämällä yhtä ulommista kiinnitysrei'istä [3] vastapainon yläkiinnitykseen.

TR310: Kiristä yläkiinnityspulttia asettaaksesi automaattisesti oikean pituuden.

TRT100: Löysää ja säädä alakiinnikettä [4] oikean pituuden asettamiseksi.

Vaihe 3 jatkuu...

Kiristä levyn pultit.
TR100 13 ft-lb 17 N-m
TR210  45 ft-lb 61 N-m
TR310 80 ft-lb 108  Nm
Kiristä kaasujousen hylsykantaruuvit (SHCS)
TR100 13 ft-lb 17  Nm
TR160 50 ft-lb 68  Nm
TR210 50 ft-lb 68  Nm
TR310 110 ft-lb 149  Nm

Siirry vaiheeseen 6

4

Suorita tämä vaihe vain, jos säädät levyä TR160-mallissa.

Asenna mittari pöydälle pyöröpöydän asteikkorenkaan [1] lähelle. Varmista, että mittarin kärki [5] koskettaa asteikkorenkaan reunaa. Löysää asteikon lukijan [3] kiinnitystä. Aseta 0,006":n (0,1524 mm) välilevy [2] asteikkorenkaan ja lukupään väliin.

Vapauta [EMERGENCY STOP]. Poista hälytykset

Jos virhe on yli 0,0005" (0,0127 mm), tee säätöjä asteikkorenkaan keskittämiseksi. Napauta porausreiän sisähalkaisijaa vasaralla. Älä napauta asteikkoa.

Nykäyssyötä A-akselia negatiiviseen suuntaan +180 asteesta -180 asteeseen. Siirrä A-akselia nykäyssyötöllä positiiviseen suuntaan takaisin  +180 asteeseen . Näin vältetään pyöröpöydän kaapeleiden vaurioituminen [4]. Toista tämä, kunnes virhe on enintään 0,0005" (0,0127 mm).

5

Suorita tämä vaihe vain, jos säädät levyä TR160-mallissa.

Kiristä lukupää [4]. Irrota välilevy [3] ja varmista, että lukupään ja asteikkorenkaan välillä on 0,006":n (0,1524 mm) rako.

Paina [EMERGENCY STOP].

Kiristä levyn pultit [2] 45 ft-lb:n (61 Nm) kireyteen.

Varmista mittarin [5] avulla, että asteikkorengas on edelleen linjassa. Jos se ei ole linjassa, löysää levyn pultteja ja toista tämä vaihe. Jos näin on, poista mittari ja kiristä kaasujousen hylsykantaruuvit [1] (SHCS) 50 ft-lb:n (30 Nm) kireyteen.

6

Vapauta [EMERGENCY STOP]. Poista hälytykset.

Siirrä A-akselia nykäyssyötöllä negatiiviseen suuntaan 0 asteeseen. Näin vältetään pyöröpöydän kaapeleiden vaurioituminen.

Siirry PARAMETER 43 Bit 20 -asetukseen. Aseta CK TRAVEL LIM -asetukseksi 1. Siirry asetukseen 7. Aseta PARAMETER-asetukseksi ON.

Säädä pyöröpöytää [1] nykäyssyötön käsipyörällä positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan.

Varmista, ettei kierto ylitä 120 astetta kummassakaan suunnassa ja ettei kiertämisen aikana kuulu "vinkuvaa" ääntä. Jos pyöröpöydästä kuuluu vinkuvaa ääntä, kiristä levyn pultteja ja kaasujousen SHCS-ruuveja uudelleen.

Jos pyöröpöytä ylittää 120 astetta tai "vinkuva" ääni ei poistu, ota yhteyttä Haasin Factory Outletiin (HFO).

Asenna TR:n tai TRT:n kansi.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.