MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Service hjem Fremgangsmåter TR og TRT – Gassfjær-motvekt – Utskifting AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR og TRT – Gassfjær-motvekt – Utskifting


AD0339

Gjelder for maskiner bygget etter september 2011

TR og TRT – Gassfjær-motvekt – Utskifting AD0339

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Utskifting av motvek (6 trinn) Back to Top

Introduksjon

Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut gassfjær-motvekten på en TR og TRT. Gassfjær-motvekten har en gassfjær [2] og (2x) stangender [1]. 

MERKNAD: Haas anbefaler å skifte ut motvekt-gassfjærene hvert 4. år og kontrollere gassfjæren for oljelekkasjer hvert 2. år (skift ut hvis overdreven mengde olje kan ses mellom kroppsforseglingen og akselen.  Ved normal drift vil akselen se et tynt lag med olje).

Maskin-kompatibilitet 

Utfør disse prosedyrene for følgende roterende enheter:

  • Alle TR- og TRT-roterende enheter med motvekter

Utskifting av motvek

1

Gå til innstilling 7. Still PARAMETER til AV.

Gå til PARAMETER 43 Bit 20. Still CK VANDRINGSGRENSE til 0

2

Jog A-aksen i positiv retning til +180 grader . Dette setter bordet opp ned. Dette forlenger gassfjæren fullstendig.

Trykk [NØDSTOPP].

Fjern dekselet fra siden av den roterende enheten som ikke har en motor. Sørg for at gassfjæren [2] er fullstendig forlenget. Fjern gassfjæren.

Fjern begge stangendene [1] fra den fjernede gassfjæren. Installer stangendene på den nye gassfjæren [2].

Installer gassfjæren.

3

Hvis nødvendig, juster movektlengden for å forlenge den fullstendig over midten av borehullet.

For TR160: Løsne plateboltene. Juster platen og bruk ett av de ytre monteringshullene for den øvre motvektmonteringen for å stille inn riktig lengde. Hvis du roterer platen, må du angi skalaen [1] og fjerne skalaavleseren [2]. Gå til trinn 4.

For TR210: Løsne plateboltene. Juster platen og bruk ett av de ytre monteringshullene [3] for den øvre motvektmonteringen for å stille inn riktig lengde.

For TR310: Stram den øvre monteringsbolten for å autmoatisk stille inn den riktige lengden.

For TRT100: Løsne og juster fotmonteringsblokken [4] for å stille inn riktig lengde.

Trinn 3 fortsatt...

Gi plateboltene moment.
For TR100 13 ft-lb 17 N-m
For TR210  45 ft-lb 61 N-m
For TR310 80 ft-lb 108 N-m
Gi gassfjær-hodeskruene (SHCS) moment
For TR100 13 ft-lb 17 N-m
For TR160 50 ft-lb 68 N-m
For TR210 50 ft-lb 68 N-m
For TR310 110 ft-lb 149 N-m
Gå til trinn 6

4

Utfør dette trinnet kun hvis du justerer platen på en TR160.

Installer en indikator på bordet nær den roterende enhetens skaleringsring [1]. Kontroller at spissen på indikatoren [5] berører siden av skaleringsringen. Løsne skaleringsavleseren [3]. Sett en 0,006" (0,1524 mm) avstandsskive [2] mellom skaleringsringen og det avleste hodet.

Frigjør [EMERGENCY STOP]. Fjern alarmer

Hvis feilen er mer enn 0,0005" (0,0127 mm) gjør justeringer for å midtstille skaleringsringen. Tapp på den indre diameteren til borehullet med en hammer. Ikke tapp på skaleringen.

Jog A-akse i den negative retningen fra +180 grader til -180 grader. Jog A-aksen i positiv retning tilbake til  +180 grader . Dette unngår skade på kablene i den roterende enheten [4]. Gjenta dette til feilen ikke er mer enn 0,0005" (0,0127 mm).

5

Utfør dette trinnet kun hvis du justerer platen på en TR160.

Trekk til avlesningshodet [4]. Fjern avstandsskiven [3] og sørg for at det er 0,006" (0,1524 nm) mellomrom mellom det avleste hodet og skaleringsringen.

Trykk [NØDSTOPP].

Gi boltene [2] moment til 45 ft-lbs (61 Nm).

Bruk indikatoren [5] for å sørge for at skaleringsringen fremdeles er justert. Hvis den ikke er justert, løsne plateboltene og gjenta dette trinnet. Hvis den er, fjern indikatoren og gi gassfjær-hodeskruene [1] (SHCS) moment til 50 ft-lbs (30 nm).

6

Slipp . Fjern alarmer.

Jog A-aksen i den negative retningen til 0 grader. Dette unngår skade på kablene i den roterende enheten.

Gå til PARAMETER 43 Bit 20. Still CK VANDRINGSGRENSE til 1. Gå til innstilling 7. Still PARAMETER til PÅ.

Jog håndter den roterende enheten [1] i den positive og den negative retningen.

Sørg for at den roterende enheten ikke beveger seg forbi 120 grader i hver retning og at den roterende enheten ikke lager "pipe"-lyder. Hvis den roterende enheten lager pipelyder, gi plateboltene og gassfjær-SHCS moment igjen.

Hvis den roterende enheten beveger seg forbi 120 grader eller "pipe"-lydene ikke stopper, snakk med ditt Haas fabrikkutsalg (HFO).

Installer dekselet på TR eller TRT.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.