MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TR e TRT - Contrappeso gas-molla - Sostituzione AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR e TRT - Contrappeso gas-molla - Sostituzione


AD0339

Si applica alle macchine costruite a settembre 2011 e dopo

TR e TRT - Contrappeso gas-molla - Sostituzione AD0339

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione del contrappeso (6 passi) Back to Top

Introduzione

Questa procedura spiega come sostituire il bilanciamento della molla gas su un TR e TRT. Il contrappeso a molla gas ha una molla a molla [2] e (2x) estremità [1]. 

NOTA: Haas consiglia di sostituire le molle del gas di contrappeso ogni 4 anni e controllare la molla del gas per perdite di olio ogni 2 anni (sostituire se si notano quantità eccessive di olio tra la tenuta del corpo e l’albero.  Nel normale funzionamento, l’albero vedrà un leggero strato di olio).

Compatibilità delle macchine 

Eseguire questa procedura per i seguenti rotari:

  • Tutti i rotarie TR e TRT con contrappesi

Sostituzione del contrappeso

1

Andare all’impostazione 7. Impostare il PARAMETRO su OFF.

Andare al PARAMETRO 43 Bit 20. Impostare CK TRAVEL LIM su 0

2

Far avanzare l’asse A nella direzione positiva a +180 gradi . In questo modo il tavolo si capovolge. Questo estende completamente la molla del gas.

Premere [EMERGENCY STOP].

Rimuovere il coperchio dal lato della rotella che non ha un motore. Assicurarsi che la molla del gas [2] sia completamente estesa. Rimuovere la molla del gas.

Rimuovere entrambe le estremità dell’asta [1] dalla molla del gas rimossa. Installare le estremità dell’asta sulla nuova molla del gas [2].

Installare la molla del gas.

3

Se necessario, regolare la lunghezza del contrappeso per estendere completamente il centro del foro.

Per TR160: Allentare i bulloni della piastra. Regolare la piastra e utilizzare uno dei fori di montaggio esterni per il montaggio del contrappeso superiore per impostare la lunghezza corretta. Se si ruota la piastra, è necessario indicare la scala [1] e rimuovere il lettore di scala [2]. Andare al passaggio 4.

Per TR210: Allentare i bulloni della piastra. Regolare la piastra e utilizzare uno dei fori di montaggio esterni [3] per il montaggio del contrappeso superiore per impostare la lunghezza corretta.

Per TR310: Serrare il bullone di fissaggio superiore per impostare automaticamente la lunghezza corretta.

Per TRT100: Allentare e regolare il blocco di montaggio lato piedi [4] per impostare la lunghezza corretta.

Fase 3 continua...

Serrare i bulloni della piastra.
Per TR100 13 ft-lb 17 N-m
Per TR210  45 ft-lb 61 N-m
Per TR310 80 ft-lb 108 N-m
Serrare le viti a testa cilindrica della molla del gas (SHCS)
Per TR100 13 ft-lb 17 N-m
Per TR160 50 ft-lb 68 N-m
Per TR210 50 ft-lb 68 N-m
Per TR310 110 ft-lb 149 N-m

Andare al passaggio 6

4

Eseguire questa operazione solo se si regola la piastra su un TR160.

Installare un indicatore sul tavolo vicino all’anello della scala rotante [1]. Accertarsi che la punta dell’indicatore [5] tocchi il lato dell’anello della bilancia. Allentare il lettore di scala [3]. Mettere un 0,006" (0,1524 mm) spessore [2] tra l’anello della bilancia e la testina di lettura.

Rilasciare [EMERGENCY STOP]. Annulla tutti gli allarmi.

Se l’errore è superiore a 0,0005" (0,0127 mm) effettuare regolazioni per centrare l’anello della bilancia. Toccare il diametro interno del foro con un martelletto. Non toccare la bilancia.

Asse Jog A nella direzione negativa da da +180 gradi a -180 gradi. Far avanzare l’asse A nella direzione positiva a +180 gradi. In questo modo si evita danni ai cavi nella rotatoria [4]. Ripetere questa operazione fino a che l’errore non supera 0,0005" (0,0127 mm).

5

Eseguire questa operazione solo se si regola la piastra su un TR160.

Serrare la testina di lettura [4]. Rimuovere lo spessore [3] e assicurarsi che vi sia un 0,006" (0,1524 nm) tra la testina di lettura e l’anello della bilancia.

Premere [EMERGENCY STOP].

Serrare i bulloni [2] a 45 ft-lbs (61 Nm).

Utilizzare l’indicatore [5] per assicurarsi che l’anello della bilancia sia ancora allineato. Se non è allineato, allentare i bulloni della piastra e ripetere questa fase. Se si rimuove l’indicatore e serrare le viti a testa cilindrica della testa a brugola [1] (SHCS) a 50 ft-lbs (30 nm).

6

liberare[EMERGENCY STOP]. Annulla tutti gli allarmi.

Far avanzare l’asse V nella direzione negativa (-) a-0 gradi. In questo modo si evita danni ai cavi.

Andare al PARAMETRO 43 Bit 20. Imposta CK TRAVEL LIM su 1. Andare all’impostazione 7. Impostare il PARAMETRO su ON.

Manipolare il rotatorio [1] nella direzione positiva e negativa.

Assicurarsi che la rotazione non si sposti oltre i 120 gradi in ogni direzione e che la rotazione non sia "squeaking" rumori. Se la rotella emette rumori, serrare nuovamente i bulloni della piastra e lo SHCS della molla del gas.

Se la rotella si sposta oltre i 120 gradi o "squeaking" i rumori non si fermano, parlate con il vostro HFO.

Installare il coperchio sul TR o TRT.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.