MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Αρχική Σελίδα Εξυπηρέτησης Τρόποι εκτέλεσης *TR και TRT - Αντίβαρο αερίου-ελατηρίου - Αντικατάσταση AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR και TRT - Αντίβαρο αερίου-ελατηρίου - Αντικατάσταση


AD0339

Ισχύει για μηχανήματα που κατασκευάστηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2011 και μετά

*TR και TRT - Αντίβαρο αερίου-ελατηρίου - Αντικατάσταση AD0339

- Μετάβαση στην ενότητα - 1. Εισαγωγή 2. Αντικατάσταση αντίβαρου (6 βήματα) Back to Top

Εισαγωγή

Αυτή η διαδικασία σας δείχνει πώς να αντικαταστήσετε το αντίβαρο αερίου-ελατηρίου σε TR και TRT. Το αντίβαρο του ελατηρίου αερίου έχει άκρα ελατηρίου αερίου [2] και (2x) ράβδου [1]. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Haas συνιστά την αντικατάσταση του αντίβαρου των ελατηρίων αερίου κάθε 4 χρόνια και τον έλεγχο του ελατηρίου αερίου για διαρροές λαδιού κάθε 2 χρόνια (Αντικαταστήστε εάν παρατηρείται υπερβολική ποσότητα λαδιού μεταξύ του στεγανοποιητικού σώματος και του άξονα.  Σε κανονική λειτουργία, ο άξονας θα έχει μια ελαφριά στρώση λαδιού).

Συμβατότητα με μηχάνημα 

Κάντε αυτές τις διαδικασίες για τα ακόλουθα περιστροφικά:

  • Όλα τα TR και TRT περιστροφικά με αντίβαρα

Αντικατάσταση αντίβαρου

1

Μεταβείτε στη Ρύθμιση 7. Ρυθμίστε την ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ στο ΑΝΕΝΕΡΓΟ.

Μεταβείτε στην ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 43 Bit 20. Ρυθμίστε το CK TRAVEL LIM σε 0

2

Μετακινήστε τον άξονα Α προς τη θετική κατεύθυνση στις +180 μοίρες Αυτό τοποθετεί το τραπέζι ανάποδα. Αυτό επεκτείνει πλήρως το ελατήριο αερίου.

Πατήστε [EMERGENCY STOP].

Αφαιρέστε το κάλυμμα από την πλευρά του περιστροφικού που δεν διαθέτει κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο αερίου [2] είναι πλήρως εκτεταμένο. Αφαιρέστε το ελατήριο αερίου.

Αφαιρέστε και τα δύο άκρα της ράβδου [1] από το αφαιρούμενο ελατήριο αερίου. Τοποθετήστε τα άκρα της ράβδου στο νέο ελατήριο αερίου [2].

Τοποθετήστε το ελατήριο αερίου.

3

Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το μήκος του αντίβαρου ώστε να εκτείνεται πλήρως πάνω από την οπή διαμετρήματος.

Για TR160: Χαλαρώστε τους κοχλίες της πλάκας. Ρυθμίστε την πλάκα και χρησιμοποιήστε μία από τις εξωτερικές οπές έδρασης για την επάνω βάση αντίβαρου για να ρυθμίσετε το σωστό μήκος. Εάν περιστρέψετε την πλάκα, θα πρέπει να υποδείξετε την κλίμακα [1] και να αφαιρέσετε τη συσκευή ανάγνωσης κλίμακας [2]. Μεταβείτε στο βήμα 4.

Για TR210: Χαλαρώστε τους κοχλίες της πλάκας. Ρυθμίστε την πλάκα και χρησιμοποιήστε μία από τις εξωτερικές οπές έδρασης [3] για την επάνω βάση αντίβαρου για να ρυθμίσετε το σωστό μήκος.

Για TR310: Σφίξτε τον πάνω κοχλία έδρασης για να ρυθμίσετε αυτόματα το σωστό μήκος.

Για TRT100: Χαλαρώστε και ρυθμίστε το μπλοκ έδρασης ποδιών [4] για να ρυθμίσετε το σωστό μήκος.

Το βήμα 3 συνεχίζει...

Περιστρέψτε τους κοχλίες της πλάκας.
Για TR100 13 ft-lb 17 N-m
Για TR210  45 ft-lb 61 N-m
ForTR310 80 ft-lb 108 N-m
Στρίψτε τις βίδες εξάγωνης κεφαλής ελατηρίου αερίου (Socket Head Cap Screws - SHCS)
Για TR100 13 ft-lb 17 N-m
Για TR160 50 ft-lb 68 N-m
Για TR210 50 ft-lb 68 N-m
Για TR310 110 ft-lb 149 N-m

Μεταβείτε στο βήμα 6.

4

Κάντε αυτό το βήμα μόνο εάν ρυθμίζετε την πλάκα σε TR160.

Τοποθετήστε έναν δείκτη στο τραπέζι κοντά στο περιστροφικό δακτύλιο κλίμακας [1]. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του δείκτη [5] αγγίζει την πλευρά του δακτυλίου κλίμακας. Χαλαρώστε τη συσκευή ανάγνωσης κλίμακας [3]. Βάλτε μια 0,006" (0,1524 mm) ροδέλα [2] μεταξύ του δακτυλίου κλίμακας και της κεφαλής ανάγνωσης.

Απελευθερώστε το κουμπί [EMERGENCY STOP]. Διαγράψτε τους συναγερμούς

Εάν το σφάλμα είναι μεγαλύτερο από 0,0005" (0,0127 mm) κάντε προσαρμογές στο κέντρο του δακτυλίου κλίμακας. Πατήστε στην εσωτερική διάμετρο της οπής διαμετρήματος με μια ματσόλα. Μην αγγίξετε την κλίμακα.

Μετακινήστε τον άξονα A στην αρνητική κατεύθυνση από +180 μοίρες έως -180 μοίρες. Μετακινήστε τον άξονα Α προς τη θετική κατεύθυνση πίσω στις  +180 μοίρες Αυτό αποτρέπει τη ζημιά στα καλώδια στο περιστροφικό [4]. Επαναλάβετε αυτό μέχρι το σφάλμα να μην υπερβαίνει τα 0,0005" (0,0127 mm).

5

Κάντε αυτό το βήμα μόνο εάν ρυθμίζετε την πλάκα σε TR160.

Σφίξτε την κεφαλή ανάγνωσης [4]. Αφαιρέστε τη ροδέλα [3] και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 0,006" (0,1524 nm) κενό μεταξύ της κεφαλής ανάγνωσης και του δακτυλίου κλίμακας.

Πατήστε [EMERGENCY STOP].

Περιστρέψτε τους κοχλίες πλάκας [2] στα 45 Ft-lbs (61 Nm).

Χρησιμοποιήστε τον δείκτη [5] για να βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος κλίμακας είναι ακόμη ευθυγραμμισμένος. Εάν δεν είναι ευθυγραμμισμένος χαλαρώστε τους κοχλίες της πλάκας και επαναλάβετε αυτό το βήμα. Εάν είναι, αφαιρέσετε τον δείκτη και στρίψτε τις βίδες εξάγωνης κεφαλής (SHCS) ελατηρίου αερίου [1] στα 50 ft-lbs (30 nm).

6

Απελευθερώστε το [EMERGENCY STOP]. Διαγράψτε τους συναγερμούς.

Μετακινήστε τον άξονα A στην αρνητική κατεύθυνση έως 0 μοίρες. Αυτό αποτρέπει τη ζημιά στα καλώδια στο περιστροφικό.

Μεταβείτε στην ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 43 Bit 20. Ρυθμίστε το CK TRAVEL LIM σε 1. Μεταβείτε στη Ρύθμιση 7. Ρυθμίστε την ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ στο ΕΝΕΡΓΟ.

Μετακινήστε με τον χειροστρόφαλο το περιστροφικό [1] στη θετική και την αρνητική κατεύθυνση.

Βεβαιωθείτε ότι η περιστροφή δεν υπερβαίνει τις 120 μοίρες σε κάθε κατεύθυνση και ότι το περιστροφικό δεν κάνει θορύβους σαν "τρίξιμο". Εάν το περιστροφικό κάνει θορύβους σαν τρίξιμο, στρέψτε ξανά τους κοχλίες της πλάκας και το ελατήριο αερίου SHCS.

Εάν το περιστροφικό υπερβαίνει τις 120 μοίρες ή οι θόρυβοι σαν "τρίξιμο" δεν σταματούν, μιλήστε με το Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (Haas Factory Outlet - HFO).

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο TR ή στο TRT.
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
Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.