My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ TR a TRT – vyrovnávání plynových pružin – výměna AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR a TRT – vyrovnávání plynových pružin – výměna


AD0339

Platí pro stroje vyrobené po září 2011

TR a TRT – vyrovnávání plynových pružin – výměna AD0339

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Výměna vyrovnávání (6 kroky) Back to Top

Úvod

Tento postup vám sdělí, jak vyměnit vyrovnávání plynových pružin na TR a TRT. Vyrovnávání plynových pružin má plynovou pružinu [2] a (2x) konce tyče [1]. 

POZNÁMKA: Společnost Haas doporučuje vyměnit vyrovnávání plynových pružin každé 4 roky a kontrolovat úniky oleje na plynové pružině každé 2 roky. (Výměnu proveďte, pokud si mezi těsněním těla a hřídelí všimnete nadměrného množství oleje. Při normálním provozu bude na hřídeli vidět lehká vrstva oleje.)

Kompatibilita počítače 

Proveďte tyto postupy pro následující rotační zařízení:

  • Všechna rotační zařízení TR a TRT s vyrovnáváním

Výměna vyrovnávání

1

Přejděte na Nastavení 7. Nastavte PARAMETR na VYPNUTO.

Přejděte na PARAMETR 43 bit 20. Nastavte LIMIT POJEZDU CK na 0

2

Ručním posuvem přesuňte osu A v kladném směru na +180 stupňů. To stůl otočí vzhůru nohama. To zcela roztáhne plynovou pružinu.

Stiskněte EMERGENCY STOP (NOUZOVÉ ZASTAVENÍ).

Sejměte kryt z boční strany rotačního zařízení, které nemá motor. Ujistěte se, že je plynová pružina [2] zcela roztažená. Odstraňte plynovou pružinu.

Odstraňte oba konce tyče [1] z odstraněné plynové pružiny. Namontujte konce tyče na novou plynovou pružinu [2].

Namontujte plynovou pružinu.

3

V případě potřeby upravte délku vyrovnávání, aby se zcela vysunulo nad střed vyvrtaného otvoru.

V případě TR160: Povolte šrouby desky. Upravte desku a použijte jeden z vnějších montážních otvorů pro horní držák vyrovnávání pro nastavení správné délky. Pokud desku otočíte, budete muset označit měřítko [1] a odebrat čtečku měřítka [2]. Přejděte ke kroku 4.

V případě TR210: Povolte šrouby desky. Upravte desku a použijte jeden z vnějších montážních otvorů [3] pro horní držák vyrovnávání pro nastavení správné délky.

V případě TR310: Utáhněte horní montážní šroub tak, aby se automaticky nastavila správná délka.

V případě TRT100: Uvolněte a nastavte patní upevňovací blok [4] pro nastavení správné délky.

Pokračování kroku 3...

Utáhněte šrouby desky na předepsaný krouticí moment.
V případě TR100 13 ft-lb 17 Nm
V případě TR210  45 ft-lb 61 Nm
V případě TR310 80 ft-lb 108 N-m
Utáhněte imbusové šrouby (SHCS) plynové pružiny na předepsaný krouticí moment
V případě TR100 13 ft-lb 17 N-m
V případě TR160 50 ft-lb 68 N-m
V případě TR210 50 ft-lb 68 N-m
V případě TR310 110 ft-lb 149 N-m

Přejděte ke kroku 6

4

Tento krok proveďte pouze v případě, že upravujete desku na TR160.

Nainstalujte indikátor na stůl do blízkosti kroužku měřítka rotačního zařízení [1]. Ujistěte se, že se hrot indikátoru [5] dotýká boční strany kroužku měřítka. Uvolněte čtečku měřítka [3]. Vložte klínovou podložku o velikosti 0,006″ (0,1524 mm) [2] mezi kroužek měřítka a čtecí hlavu.

Uvolněte [EMERGENCY STOP]. Vymažte alarmy.

Pokud je chyba vyšší než 0,0005″ (0,0127 mm), proveďte seřízení do středu kroužku měřítka. Klepněte na vnitřní průměr vyvrtaného otvoru paličkou. Neklepejte na měřítko.

Ručním posuvem přesuňte osu A v záporném směru z +180 stupňů na -180 stupňů. Ručním posuvem přesuňte osu A v kladném směru zpět na +180 stupňů. Zabráníte tak poškození kabelů v rotačním zařízení [4]. Tento postup opakujte, dokud chyba neklesne pod 0,0005″ (0,0127 mm).

5

Tento krok proveďte pouze v případě, že upravujete desku na TR160.

Utáhněte čtecí hlavu [4]. Odstraňte klínovou podložku [3] a ujistěte se, že je mezi čtecí hlavou a kroužkem měřítka mezera o velikosti 0,006″ (0,1524 mm).

Stiskněte EMERGENCY STOP (NOUZOVÉ ZASTAVENÍ).

Utáhněte šrouby desky [2] na krouticí moment 45 ft-lbs (61 Nm).

Pomocí indikátoru [5] se ujistěte, že je kroužek měřítka stále vyrovnaný. Pokud není vyrovnaný, povolte šrouby desky a zopakujte tento krok. Pokud je vyrovnaný, odstraňte indikátor a utáhněte imbusové šrouby plynové pružiny [1] (SHCS) na krouticí moment 50 ft-lbs (30 Nm).

6

Vydání [EMERGENCY STOP]. Ruší alarmy.

Ručním posuvem přesuňte osu Z v záporném směru na 0 stupňů. Zabráníte tak poškození kabelů v rotačním zařízení.

Přejděte na PARAMETR 43 bit 20. Nastavte LIMIT POJEZDU CK na 1. Přejděte na Nastavení 7. Nastavte PARAMETR na ZAPNUTO.

Ručním posuvem pomocí ovládacího kolečka přesuňte rotační zařízení [1] v kladném a v záporném směru.

Ujistěte se, že se rotační zařízení nepřesune za 120 stupňů v každém směru a že rotační zařízení „nevrže“. Pokud rotační zařízení vrže, znovu utáhněte šrouby desky a SHCS plynové pružiny na předepsaný krouticí moment.

Pokud se rotační zařízení přesunuje za 120 stupňů nebo „vrzání“ nepřestává, obraťte se na podnikovou prodejnu Haas (HFO).

Nainstalujte kryt na TR nebo TRT.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.