MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339

Service Home Instructieprocedure TR en TRT - Gasveer-contragewicht - Vervanging AD0339
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

TR en TRT - Contragewicht gasveer - Vervanging


AD0339

Geldt voor machines die zijn gebouwd na september 2011

TR en TRT - Gasveer-contragewicht - Vervanging AD0339

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Contragewicht vervanging (6 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u het gasveer-contragewicht op een TR en TRT vervangt. Het gasveer-contragewicht heeft een gasveer [2] en (2x) stangkoppen [1]. 

OPMERKING: Haas raadt aan om de contragewichten elke 4 jaar te vervangen en de gasveer om de 2 jaar te controleren op olielekkage (Vervangen als er een te grote hoeveelheid olie wordt opgemerkt tussen carrosseriedichting en as.  Bij normaal gebruik heeft de as een lichte olielaag).

Compatibiliteit van de machine 

Voer deze procedures uit voor de volgende rotaties:

  • Alle TR- en TRT-rotaties met tegenwicht

Contragewicht vervanging

1

Ga naar Instelling 7. Zet de PARAMETER op UIT.

Ga naar PARAMETER 43 bit 20. Stel de CK VERPLAATSINGSMLIMIET In op 0

2

JOG de A-as in de positieve richting naar +180 graden . Dit zet de tafel ondersteboven. Dit verlengt de gasveer volledig.

Druk op EMERGENCY STOP (noodstop).

Verwijder het deksel van de zijkant van de draaieenheid die geen motor heeft. Zorg ervoor dat de gasveer [2] volledig is uitgeschoven. Verwijder de gasveer.

Verwijder beide stangkoppen [1] van de verwijderde gasveer. Installeer de stangkoppen op de nieuwe gasveer [2].

Installeer de gasveer.

3

Pas indien nodig de lengte van het contragewicht aan zodat deze zich volledig over het midden van het boorgat uitstrekt.

Voor TR160: Draai de plaatbouten los. Stel de plaat af en gebruik een van de buitenste bevestigingsgaten voor de bovenste contragewichtbalancering om de juiste lengte in te stellen. Als u de plaat draait, moet u de schaal [1] aangeven en de schaallezer [2] verwijderen. Ga naar stap 4.

Voor TR210: Draai de plaatbouten los. Stel de plaat af en gebruik een van de buitenste bevestigingsgaten [3] voor de bovenste contragewichtmontage om de juiste lengte in te stellen.

Voor TR310: Draai de bovenste bevestigingsbout vast om automatisch de juiste lengte in te stellen.

Voor TRT100: Draai het voetbevestigingsblok [4] los en stel deze af om de juiste lengte in te stellen.

Stap 3 vervolg...

Draai de plaatbouten vast.
Voor TR100 13 ft-lb 17 N-m
Voor TR210  45 ft-lb 61 N-m
Voor TR310 80 ft-lb 108 Nm
Draai de gasveer inbusschroeven (SHCS) aan
Voor TR100 13 ft-lb 17 Nm
Voor TR160 50 ft-lb 68 Nm
Voor TR210 50 ft-lb 68 Nm
Voor TR310 110 ft-lb 149 Nm

Ga naar stap 6

4

Voer deze stap alleen uit als u de plaat op een TR160 aanpast.

Installeer een indicator op de tafel bij de roterende schaalring [1]. Zorg ervoor dat de punt van de indicator [5] de zijkant van de schaalring raakt. Maak de schaallezer los [3]. Zet een 0,006" (0,1524 mm) vulplaatje [2] tussen de schaalring en de leeskop.

Laat [NOODSTOP] los. Wis alarmen

Als de fout groter is dan 0,0005" (0,0127 mm) maak aanpassingen om de schaalring te centreren. Tik met een hamer op de binnendiameter van het boorgat. Tik niet op de schaal.

Jog de A-as in de negatieve richting van +180 graden tot -180 graden. JOG de A-as in de positieve richting terug naar +180 graden. Dit voorkomt schade aan de kabels in de draaieenheid [4]. Herhaal dit totdat de fout niet meer dan 0,0005" (0,0127 mm) is.

5

Voer deze stap alleen uit als u de plaat op een TR160 aanpast.

Draai de leeskop vast [4]. Verwijder het vulplaatje [3] en zorg ervoor dat er 0,006" (0,1524 nm) ruimte is tussen de leeskop en de schaalring.

Druk op EMERGENCY STOP (noodstop).

Koppel de bouten [2] aan tot 45 ft-lbs (61 nm).

Gebruik de indicator [5] om ervoor te zorgen dat de schaalring nog steeds is uitgelijnd. Als het niet is uitgelijnd, draai dan de plaatbouten los en herhaal deze stap. Als dit het geval is, verwijder dan de indicator en draai de gasveer inbusbouten [1] (SHCS) aan tot 50 ft-lbs (30 nm).

6

Release[EMERGENCY STOP]. Wist alarmen.

JOG de A-as in de negatieve richting tot 0 graden. Dit voorkomt schade aan de kabels in de draaieenheid.

Ga naar PARAMETER 43 bit 20. Stel de CK VERPLAATSINGSLIMIET in op 1. Ga naar Instelling 7. Zet de PARAMETER op AAN.

Handvat jog de draaieenheid [1] in positieve en negatieve richting.

Zorg ervoor dat de rotatie niet meer dan 120 graden in elke richting beweegt en dat de draaieenheid geen "piepende" geluiden maakt. Als de draaieenheid piepende geluiden maakt, draai dan de plaatbouten en de gasveer SHCS opnieuw aan.

Als de draaieenheid voorbij 120 graden beweegt of de "piepende" geluiden stoppen niet, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO).

Installeer de kap op de TR of TRT.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.