MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - 40 Konikli - Inline - Rulmansız TSC Union - Değiştirme - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

VMC - 40 Konikli - Inline - Rulmansız TSC Union - Değiştirme


AD0344

VMC - 40 Konikli - Inline - Rulmansız TSC Union - Değiştirme - AD0344

- Bölüme Geç - 1. Giriş (5 adımlar) 2. VMC - 40 Konikli - Inline - Rulmansız TSC Union - Değiştirme (1 adım) 3. Klasik Haas Kontrolü - TSC-300 ve 1K PSI - Test (2 adımlar) 4. Yeni Nesil Kontrol - TSC-300 ve 1K PSI - Test (2 adımlar) Back to Top

Giriş

Bu TSC konfigürasyonları için bu prosedürü yerine getirin:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Bu konfigürasyonun soğutma pompası sepeti vardır.)
  • TSC 1K psi
  1. Rulmansız TSC birleşimi

Belge şu parçalar için geçerlidir:

  • KIT PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. Mkt: 1.

Gerekli araçlar:

  • İş Mili Kilitleme Aracı (T-1635)
  • Kırmızı-ı gres
  • Manyetik Gövdeli Kadranlı Gösterge (0,0001” ölçebilir)

VMC - 40 Konikli - Inline - Rulmansız TSC Union - Değiştirme

1

[POWER OFF] itin.

Ana şalteri [OFF] Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.

Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.

Birincil hava vanasını kapatın. Hava manifoldunda kan taşma valfi üzerinde yüzüğü çekin. Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bekleyin.

Manifold basınç göstergesine bakın. Hava basıncı 0 psi olduğundan emin olun.

Mil kafası kapaklarını çıkarın.

İş mili kilitleme aracını (T-1635) iş mili üzerine takın.

2

Bu parçaların konumunu rulmansız TSC birleşiminden çıkarın ve kaydedin:

  • yüksek basınçlı Örgülü Hortum [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" gri tüp [2]
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri tüp [3]
  • 3/8 için klamp" Siyah Hortum [4]
  • 3/8" Siyah Hortum [5]

İş mili motorunun bu parçalarını çıkarın:

  • (4) 1/4-20 soket kafalı başlık vidaları (SHCS) [6]
  • rulmansız TSC birleşimi [7]
  • (4) zıtlaşmalarından [8]
  • Şaft [9]

     

    Not: Çıkarmak için şaftı saat yönünde çevirin.

3

Yüklü bir regülatör tertibatına sahip bir rulmansız TSC birleşimini kaldırdıysanız bu adımı izleyin [3].

Bağlantı aksamını [2] yedek rulmansız TSC birleşiminden çıkarın [A].

(4) 1/4-20 SHCS [4] gevşeterek regülatör aksamını [3] çıkarılmış rulmansız TSC birleşiminden çıkarın.

Regülatör aksamını [3] yedek yataksız TSC birleşimi üzerine takmak için (4) 1/4-20 SHCS [5] gevşetin [A].

(4) SHCS [5] için tork uygulayın. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri. Alüminyum için değeri kullanın.

4

Şaftı [2] takmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

  • Şaft üzerindeki iplik ve o-ring [2]'in temiz olduğundan emin olun.
  • Milin [2] o-ringine Red-I gres [1] uygulayın.
  • Mili motor üzerine takmak için şaftı [2] saat yönünün tersine çevirin.
  • Mili [2] 30 ft-lb (41 Nm) torklayın.
  • İş mili kilitleme aracını çıkarın.
  • Milin [3] toplam belirtilen salgısını (TTR) ölçmek için kadranlı gösterge kullanın.

     

    Not:T IR 0,001 inçten (0,025 mm)'den küçük olmalıdır. TıR 0,001'den fazladır" (0.025 mm), Haas servisine başvurun.

5

Bu parçaları iş mili motorunun üstüne takın:

  • (4) aralıklar [1] (çıkarılan rulmansız TSC birleşiminden aralıkları kullanın.)
  • yedek rulmansız TSC birleşimi [A]
  • (4) yedek pullar [B]
  • (4) değiştirme 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]

Ana kesici kilidini ve push[POWER ON].

50 RPM'de mili çalıştırın. Milin rulmansız TSC birleşiminde doğru döndüğünden emin olun [A]. Mil yanlış dönerse, rulmansız TSC birleşiminden bir ses duyarsınız [A].

Ana kesici kilitlemek ve itme[POWER OFF].

Tork (4) SHCS [1]. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri. Alüminyum için değeri kullanın.

Bu parçaları rulmansız TSC birleşimine bağlayın:

  • yüksek basınçlı örgülü hortum [2]
  • 20' (6096 mm) 1/4" gri tüp [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" gri tüp [4]
  • 3/8” siyah hortum için klamp [5]
  • 3/8" Siyah Hortum [6]

 

Klasik Haas Kontrolü - TSC-300 ve 1K PSI - Test

1

Bu kodu MDI modunda çalıştırın:

  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148;
  • G04 P2.0 ;

P1148 inline İş Milleri içindir.

HS makineleri için, P1124 ve değil P1148.

Kemer tahrik mili için, kullanım P1120 ve değil P1148.

Makine bir yataksız TSC birleşimi varsa, 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.

Çizim 40-konikli [1], 40-konikli (CALM) [2] ve 50-konikli [3] makineleri için yukarı ve aşağı hareketlerini gösterir.

2

TSC takım tutucusunu [1] miline koyun. Itme [AUX CLNT] TSC başlatmak için.

Doğru işlem aşağıdaki gibidir:

  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].

[RESET] itin.

İş mili kafası kapak panellerini takın.

Yeni Nesil Kontrol - TSC-300 ve 1K PSI - Test

1

Bu kodu MDI modunda çalıştırın:

  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26;
  • G04 P2.0 ;
  • M99

P26 inline İş Milleri içindir.

Kemer tahrik mili için, kullanım P35 ve değil P26.

Yataksız TSC birleşimi 7 saniyelik aralıklarla yukarı ve aşağı hareket eder. Yukarı ve aşağı hareketi küçüktür.

Çizim 40-konikli [1], 40-konikli (CALM) [2] ve 50-konikli [3] makineleri için yukarı ve aşağı hareketlerini gösterir.

2

TSC takım tutucusunu [1] miline koyun. Itme [AUX CLNT] TSC başlatmak için.

Doğru işlem aşağıdaki gibidir:

  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].

[RESET] itin.

İş mili kafası kapak panellerini takın.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.