My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Domov servisu Postupy VMC – Kužeľ 40 – Spriahnutý – Spojka TSC bez ložiska – Výmena – AD0344
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC – Kužeľ 40 – Spriahnutý – Spojka TSC bez ložiska* – Výmena


AD0344

VMC – Kužeľ 40 – Spriahnutý – Spojka TSC bez ložiska – Výmena – AD0344

– Preskočiť na sekciu – 1. Úvod (5 kroky) 2. VMC – Kužeľ 40 – Spriahnutý – Spojka TSC bez ložiska – Výmena (1 krok) 3. Klasické ovládanie Haas – TSC – 300 a 1K PSI – Test (2 kroky) 4. Ovládanie ďalšej generácie – TSC – 300 a 1K PSI – Test (2 kroky) Back to Top

Úvod

Vykonajte tento postup pre tieto TSC konfigurácie:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Táto konfigurácia má vozík s čerpadlom chladiacej kvapaliny.)
  • TSC 1K psi
  1. Spojka bez ložiska TSC

Dokument sa vzťahuje na tieto diely:

  • PN SADA: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. MNOŽSTVO: 1:

Vyžadované nástroje:

  • Nástroj na zaistenie vretena (T-1635)
  • Mazivo Red-I
  • Číselníkový odchýlkomer (meranie 0,0001") s magnetickou základňou

VMC – Kužeľ 40 – Spriahnutý – Spojka TSC bez ložiska – Výmena

1

Stlačte tlačidlo[POWER OFF].

Nastavte hlavný istič do polohy [OFF]. Uzamknite hlavný istič. Použite schválený zámok so schváleným bezpečnostným štítkom.

Nebezpečenstvo: Ak svieti kontrolka napätia vektorového pohonu, nedotýkajte sa elektrických komponentov. Vysoké napätie v ovládacej skrinke vás môže usmrtiť. Počkajte, kým LED indikátor napätia na vektorovom pohone úplne nezhasne.

Zatvorte primárny ventil vzduchu. Potiahnite krúžok na odvzdušňovacom ventile vo vzduchovom rozvode. Robte to, kým sa neuvoľní všetok tlak vzduchu.

Pozrite sa na meradlo tlaku v rozvode. Uistite sa, že tlak vzduchu je 0 psi.

Odstráňte kryty hlavy vretena.

Nainštalujte nástroj na zaistenie vretena (T-1635) na vreteno.

2

Odstráňte a zaznamenajte polohu týchto dielov zo spojky TSC bez ložiska:

  • vysokotlaková opletená hadica [1]
  • 20' (6 096 mm) 1/4" sivá trubica [2]
  • 5' (1524 mm) 1/4" sivé potrubie [3]
  • úpinka pre 3/8" čiernu hadicu [4]
  • 3/8" čierna hadica [5]

Odstráňte tieto diely z motora vretena:

  • (4) 1/4-20 skrutky s vnútorným šesťhranom (SHCS) [6]
  • spojka bez ložiska TSC [7]
  • (4) podložky [8]
  • hriadeľ [9]

     

    Poznámka: Hriadeľ odstránite jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek.

3

Tento krok vykonajte, ak ste odstránili spojku TSC bez ložiska, ktorá má nainštalovanú zostavu regulátora [3].

Demontujte montážnu zostavu [2] z náhradnej spojky TSC bez ložiska [A].

Uvoľnite (4) 1/4-20 skrutky s vnútorným šesťhranom (SHCS) [4], aby ste odstránili zostavu regulátora [3] z demontovanej spojky TSC bez ložiska.

Uvoľnite (4) 1/4-20 skrutky s vnútorným šesťhranom (SHCS) [5], aby ste nainštalovali zostavu regulátora [3] na náhradnú spojku TSC bez ložiska [A].

Utiahnite (4) skrutky s vnútorným šesťhranom (SHCS) [5]. Pozrite si: Špecifikácie krútiaceho momentu upínacieho prvku Haas. Použite hodnotu pre hliník.

4

Pri montáži hriadeľa [2] postupujte nasledovne:

  • Skontrolujte, či sú závity a tesniaci krúžok na hriadeli [2] čisté.
  • Aplikujte mazivo Red-I [1] na tesniaci krúžok hriadeľa [2].
  • Otočte hriadeľ [2] proti smeru hodinových ručičiek a namontujte ho na motor vretena.
  • Utiahnite hriadeľ [2] na 30 ft-lb (41 Nm).
  • Vyberte nástroj na zaistenie vretena.
  • Použite číselníkový odchýlkomer [3] na meranie celkového indikovaného hádzania (TIR) hriadeľa [2].

     

    Poznámka: TIR musí byť menšie ako 0.001" (0,025 mm). Ak je TIR viac ako 0,001" (0,025 mm), kontaktujte servis spoločnosti Haas.

5

Nainštalujte tieto diely na motor vretena:

  • (4) podložky [1] (použite podložky z odstránenej spojky TSC bez ložiska.)
  • náhradná spojka TSC bez ložiska [A]
  • (4) náhradné podložky [B]
  • (4) náhradné 1/4-20 x 2" 1/4" skrutky s vnútorným šesťhranom (SHCS) [C]

Odomknite hlavný istič a stlačte [POWER ON].

Spustite vreteno pri 50 rpm. Skontrolujte, či sa hriadeľ správne otáča v spojke TSC bez ložiska [A]. Ak sa hriadeľ otáča nesprávne, budete počuť hluk zo spojky TSC bez ložiska [A].

Zablokujte hlavný istič a stlačte [POWER OFF].

Utiahnite (4) skrutky s v vnútorným šesťhranom [1]. Pozrite si Špecifikácie krútiaceho momentu upínacích prvkov spoločnosti Haas. Použite hodnotu pre hliník.

Pripojte tieto diely k spojke TSC bez ložiska:

  • vysokotlaková opletená hadica [2]
  • 20' (6 096 mm) 1/4" sivá trubica [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" sivé potrubie [4]
  • úpinka pre 3/8" čiernu hadicu [5]
  • 3/8" čierna hadica [6]

 

Klasické ovládanie Haas – TSC – 300 a 1K PSI – Test

1

Tento kód použite v režime MDI :

  • M59 P1148;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148 je určený pre vretená v rade.

Pre stroje HS, použitie P1124 a nie P1148.

Pre vretená s remeňovým pohonom použite P1120 a nie P1148.

Ak má stroj spojku bez ložiska, spojka sa pohybuje v 7-sekundových intervaloch nahor a nadol. Pohyb hore a dole je malý.

Ilustrácia ukazuje pohyby hore a dole pre kužeľ 40 [1], kužeľ 40 (CALM) [2] a stroje [3] s kužeľom 50.

2

Do vretena vložte držiak nástroja TSC [1]. Stlačte [AUX CLNT] na spustenie TSC.

Správna prevádzka je nasledovná:

  1. Chladiaca kvapalina tečie správne z držiaka nástroja TSC.
  2. Z hadice na generátora podtlaku [2] tečie niekoľko kvapiek.

Stlačte tlačidlo[RESET].

Nainštalujte panely krytu hlavy vretena.

Ovládanie ďalšej generácie – TSC – 300 a 1K PSI – Test

1

Použite tento kód v režime MDI:

  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;

P26 je určený pre vretená v rade.

Pre vretená s remeňovým pohonom použite P35 a nie P26.

Spoj TSC bez ložiska sa pohybuje v 7-sekundových intervaloch nahor a nadol. Pohyb hore a dole je malý.

Ilustrácia ukazuje pohyby hore a dole pre kužeľ 40 [1], kužeľ 40 (CALM) [2] a stroje [3] s kužeľom 50.

2

Do vretena vložte držiak nástroja TSC [1]. Stlačte [AUX CLNT] na spustenie TSC.

Správna prevádzka je nasledovná:

  1. Chladiaca kvapalina tečie správne z držiaka nástroja TSC.
  2. Z hadice na generátora podtlaku [2] tečie niekoľko kvapiek.

Stlačte tlačidlo[RESET].

Nainštalujte panely krytu hlavy vretena.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.