VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

服务主页 方法程序 VMC - 40 锥度 - 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC - 40 锥度 - 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换


AD0344

VMC - 40 锥度 - 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - AD0344

- 跳至部分 - 1. 简介 (5 步骤) 2. VMC -40 锥度 - 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 (1 步骤) 3. 经典 Haas 控制器 - TSC-300 和 1K PSI - 测试 (2 步骤) 4. 新一代控制器 - TSC - 300和 1K PSI - 测试 (2 步骤) Back to Top

简介

请执行此程序,以配置 TSC:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi(此配置具有冷却液泵车。
  • TSC 1K psi
  1. 无轴承 TSC 单元

文档适用于以下部件:

  • 套件 PN: 93-2128A,HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000 数量:1.

所需工具:

  • 主轴锁定工具 (T-1635)
  • 红-I 润滑脂
  • 带磁力座的百分表(可测量 0.0001")

VMC -40 锥度 - 内联 - 无轴承 TSC 单元 - 更换

1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为 [OFF] 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气零件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。

关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。

查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。

拆下主轴头盖。

将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。

2

从无轴承单元上拆下并记录这些零件的位置:

  • 高压编织软管 [1]
  • 20' (6096 毫米) 1/4" 灰色管 [2]
  • 5' (1524 毫米) 1/4" 灰色管 [3]
  • 3/8 夹具" 黑色软管 [4]
  • 3/8" 黑色软管 [5]

从主轴电机上拆下这些零件:

  • (4) 1/4-20 插座头螺钉 (SHCS) [6]
  • 无轴承 TSC 单元 [7]
  • (4) 支架 [8]
  • 轴 [9]

     

    注意: 顺时针转动轴以将其拆下。

3

如果卸下了已安装调节器组件[3]的无轴承 TSC 单元,请执行此步骤。

从备用的无轴承 TSC 单元[A]中卸下配件组件[2]。

松开(4) 1/4-20 SHCS [4],以从已移除无轴承 TSC 单元中移除调节器组件[3]。

松开(4) 1/4-20 SHCS [5],将调节器组件[3]安装至备用的无轴承 TSC 接头[A]上。

拧紧 (4) SHCS [5]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用铝的值。

4

请执行以下步骤以安装联接轴[2]:

  • 确保轴上 [2] 的螺纹和 o 型环清洁。
  • 将 Red-I 润滑脂[1]涂到轴的 O 型环 [2]。
  • 逆时针转动轴 [2],将其安装到主轴电机上。
  • 将轴 [2] 扭矩扭矩拧至 30 ft-lb (41 Nm)。
  • 拆下主轴锁工具。
  • 使用百分表[3] 测量联接轴[2]的总指示跳动值(TIR)。

     

    注意:TIR 必须小于 0.001" (0.025 mm)。如果 TIR 大于 0.001" (0.025 毫米),请联系Haas服务。

5

将这些零件安装至主轴电机:

  • (4) 支脚[1](使用从卸下的无轴承 TSC 单元中得到的支脚。)
  • 更换无轴承 TSC 单元[A]
  • (4) 备用垫圈[B]
  • (4) 更换 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]

解锁主断路器并推[POWER ON].

以 50 rpm 转速运行主轴。确保联接轴在无轴承 TSC 单元[A]内适当旋转。如果联接轴旋转不当,则无轴承 TSC 单元[A]将发出噪音。

锁定主断路器并推[POWER OFF]。

拧紧 (4) SHCS [1]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用铝的值。

将这些零件连接至无轴承 TSC 单元:

  • 高压编织软管 [2]
  • 20"(6096 毫米)1/4" 灰色管 [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" 灰管 [4]
  • 3/8 夹具" 黑色软管 [5]
  • 3/8" 黑色软管 [6]

 

经典 Haas 控制器 - TSC-300 和 1K PSI - 测试

1

在  MDI  模式中运行此代码:

  • M59 P1148;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148 用于内联主轴。

对于 HS 机器,请使用 P1124 而不是 P1148.

对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而不是 P1148。

无轴承 TSC 单元以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。

该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。

2

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。推 [AUX CLNT] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

推 [RESET]。

安装主轴盖面板。

新一代控制器 - TSC - 300和 1K PSI - 测试

1

在  MDI 模式中运行此代码:

  • M59 P26;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99

P26 用于内联主轴。

对于皮带驱动主轴,请使用 P35 而不是 P26。

无轴承 TSC 单元以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。

该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。

2

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。推 [AUX CLNT] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

推 [RESET]。

安装主轴盖面板。