My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-inline-bezložisková spojka TSC-náhrada-AD0344
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC -kužel 40 - Inline - bezložisková TSC spojka - výměna


AD0344

Kužel 40-inline-bezložisková spojka TSC-náhrada-AD0344

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod (5 kroky) 2. Kužel 40-inline-bezložisková spojka TSC-výměna (1 krok) 3. Klasické řízení Haas - TSC - 300 a 1K PSI - test (2 kroky) 4. Řízení příští generace - TSC - 300 a 1K PSI - test (2 kroky) Back to Top

Úvod

Tento postup proveďte u těchto TSC konfigurací:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Tato konfigurace má vozík s čerpadlem s chladicí kapalinou.)
  • TSC 1K psi
  1. bezložisková spojka TSC

Dokument se vztahuje na tyto části:

  • V TOMTO PŘÍPADĚ. 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. Množství: 1.

Požadované nástroje:

    Nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635)
  • Mastnota červená-I
  • Indikátor vytáčení (který může měřit 0,0001) s magnetickou základnou

Kužel 40-inline-bezložisková spojka TSC-výměna

1

Stiskněte [POWER OFF].

Nastavte hlavní jistič na [OFF] Pozici. Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.

Nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vysoké napětí v řídící skříni vás může zabít. Vyčkejte, až kontrolka napětí na vektoru pohonu zcela zhasne.

Uzavřete primární vzduchový ventil. Kroužek na spadávku na odvzdušňovací ventil. Počkejte, až se uvolní všechen tlak vzduchu.

Koukněte na ten kalibr. Ujistěte se, že tlak vzduchu je 0 psi.

Sejměte kryty vřetene.

Nasaďte na vřeteno nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635).

2

Odstraňte a poznamenejte si umístění následujících části z bezložiskové jednotky TSC:
  • Vysokotlaká hadicová hadice [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [3]
  • svorka pro 3/8" černá hadice [4]
  • 3/8" černá hadice [5]

Odstraňte tyto části z vřetenovitého motoru:

  • (4) 1/4-20 šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [6]
  • bezložisková spojka TSC [7]
  • 4. [8]
  • hřídel [9]

     

    Poznámka: Hřídel sejměte otočením po směru hodinových ručiček.

3

Tento krok

proveďte, pokud jste odstranili bezložiskovou spojku TSC, která má nainstalovanou sestavu regulátoru [3].

Odstraňte armaturní sestavu [2] z náhradní bezložiskové spojky TSC [A].

Povolte (4) 1/4-20 SHCS [4] a vyjměte sestavu regulátoru [3] z demontované bezložiskové spojky TSC.

Povolte (4) 1/4-20 SHCS [5] a namontujte sestavu regulátoru [3] na náhradní bezložiskovou spojku TSC [A].

Točivý moment (4) SHCS [5]. Informace naleznete v Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro hliník.

4

Při instalaci hřídele [2] postupujte takto:

  • Ujistěte se, že závit a o-kroužek na hřídeli [2] jsou čisté.
  • Aplikujte mazivo Red-I [1] o-kroužku hřídele [2].
  • Otočte hřídel [2] proti směru hodinových ručiček a nainstalujte jej na hřídel motoru.
  • Točivý moment na šachtě [2] až 30 ft-lb (41 nm).
  • Sejměte Nástroj pro zamknutí vřetene.
  • Pomocí indikátoru počtu měření [3] můžete měřit celkový indikant (TIR) hřídele [2].

     

    Chyba musí být menší než 0,001 palce (0,025 mm). Je-li TIR více než 0,001" (0.025 mm), kontaktujte službu Haas.

5

Tyto části namontujte na hřídel motoru:

  • (4) montážní šrouby [1] (použijte montážní šrouby z vyjmuté bezložiskové spojky TSC).
  • náhradní bezložisková spojka TSC [A]
  • (4) náhradní podložky [B]
  • (4) náhradní 1/4-20 x 2 " 1/4 " SHCS [C]

Odemkněte hlavní jistič a zatlačte [POWER ON].

Spusťte vřeteno při 50 ot./min. Ujistěte se, že se hřídel v bezložiskové spojce TSC [A] otáčí správně. Pokud se hřídel otáčí nesprávně, uslyšíte hluk z bezložiskové spojky TSC [A].

Zablokte hlavní jistič a zatlačte[POWER OFF].

Točivý moment (4) SHCS [1]. Viz Haas - specifikace utahovacího momentu. Použijte hodnotu pro hliník.

Připojte tyto části k bezložisková spojce TSC:

  • Vysokotlaká opletená hadice [2]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" šedá hadička [4]
  • svorka pro 3/8" černou hadičku [5]
  • 3/8" černá hadice [6]

 

Klasické řízení Haas - TSC - 300 a 1K PSI - test

1

Tento kód spusťte v režimu MDI:

  • M59 P1148 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P 2.0;

P1148 je pro vložené číselně.

U strojů na HS použijte P1124 a ne P1148.

U opasků s pásovým pohonem použijte P1120 a ne P1148.

Je-li přístroj v odborech TSC bez ložisek, pohybuje se v 7sekundových intervalech nahoru a dolů. Pohyb nahoru a dolů je malý.

Na obrázku je znázorněn pohyb nahoru a dolů v případě kuželu 40 [1], kuželu 40 (klidný) [2] a 50-kuželer [3] strojů.

2

Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [1]. Push [AUX CLNT] spustíte nástroj TSC.

Správná operace je následující:

  1. Chladicí kapalina teče správně z držáku nástroje TSC.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [2].

Stiskněte [RESET].

Namontujte krycí desku vřetena.

Řízení příští generace - TSC - 300 a 1K PSI - test

1

Tento kód spusťte v režimu MDI:

  • M59 P26 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P26 ;
  • G04 P 2.0;
  • M99

P26 je pro vložené číselně.

U opasků s pásovým pohonem použijte P35 a ne P26.

V 7 vteřinných intervalech se pohybuje nahoru a dolů bez vzbouřovací unie TSC. Pohyb nahoru a dolů je malý.

Na obrázku je znázorněn pohyb nahoru a dolů v případě kuželu 40 [1], kuželu 40 (klidný) [2] a 50-kuželer [3] strojů.

2

Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [1]. Push [AUX CLNT] spustíte nástroj TSC.

Správná operace je následující:

  1. Chladicí kapalina teče správně z držáku nástroje TSC.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [2].

Stiskněte [RESET].

Namontujte krycí desku vřetena.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.