My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Accueil du service Procédures d’aide VMC - Cône-40 - En série - Raccord TSC sans roulement - Remplacement - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

VMC - Cône-40 - En série - Raccord TSC sans roulement - Remplacement


AD0344

VMC - Cône-40 - En série - Raccord TSC sans roulement - Remplacement - AD0344

- Aller à la section - 1. Introduction (5 étapes) 2. VMC - Cône-40 - En série - Raccord TSC sans roulement* - Remplacement (1 étape) 3. Commande Haas classique - TSC - 300 et 1K PSI - Test (2 étapes) 4. Commande nouvelle génération - TSC - 300 et 1K PSI - Test (2 étapes) Back to Top

Introduction

Effectuez cette procédure pour les configurations TSC :

  • TSC 300 psi
  • TS 1 000 psi (Cette configuration dispose du chariot de pompe d’arrosage.)
  • TSC 1 000 psi
  1. Raccord TSC sans roulement

Le document s'applique aux éléments suivants :

  • RÉFÉRENCE DU KIT : 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. QTÉ : 1

Outils requis :

  • Outil de verrouillage de broche (T-1635)
  • Graisse Red-I
  • Indicateur à cadran (ayant une capacité de mesure de 0.0001") avec embase magnétique

VMC - Cône-40 - En série - Raccord TSC sans roulement* - Remplacement

1

Appuyez sur[POWER OFF].

Mettez le disjoncteur principal en position [OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.

Danger : Si le voyant de l’indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle est allumé, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de la commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.

Fermez la soupape d'air principal. Tirez l’anneau sur la soupape de purge dans le manifold d’air. Attendez que toute la pression d’air soit libérée.

Regardez le calibre de pression du manifold. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi.

Retirez les protections de tête de broche.

Installez l'outil de verrouillage de broche (T-1635) sur la broche.

2

Enlevez et enregistrez l'emplacement de ces pièces sur le raccord TSC sans roulement :

  • Tuyau tressé haute pression [1]
  • Tuyau gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [2]
  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3]
  • Bride pour le tuyau noir 3/8" [4]
  • tuyau noir 3/8" [5]

Retirez ces pièces du moteur de broche :

  • (4) vis à chapeau à tête creuse 1/4-20 (SHCS) [6]
  • raccord TSC sans roulement [7]
  • (4) entretoises [8]
  • arbre [9]

     

    Remarque :  tournez l’arbre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer.

3

Effectuez cette étape si vous avez retiré un raccord TSC sans palier sur lequel un ensemble régulateur est installé [3].

Retirez l'ensemble de raccord [2] du raccord TSC sans palier de remplacement [A].

Desserrez le (4) 1/4-20 SHCS [4] pour retirer l'ensemble régulateur [3] du raccord TSC sans palier déposé.

Desserrez le (4) 1/4-20 SHCS [5] pour installer l'ensemble régulateur [3] sur le raccord TSC sans palier de remplacement [A].

Couplez le (4) SHCS [5]. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur de l'aluminium.

4

Procédez comme suit pour installer l'arbre [2] :

  • Assurez-vous que les fils et le joint torique sur l’arbre [2] sont propres.
  • Appliquez de la graisse Red-I [1] sur le joint torique de l’arbre [2].
  • Tournez l’arbre [2] dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’installer sur le moteur de broche.
  • Serrez l’arbre [2] à 30 ft-lb (41 Nm).
  • Retirez l'outil de verrouillage de broche.
  • Utilisez l’indicateur à cadran [3] pour mesurer le faux-rond total indiqué de l’arbre [2].

     

    Remarque :  l’erreur doit être inférieure à 0,001" (0,025 mm). Si le TIR est supérieur à 0,001" (0.025mm), contactez le service Haas.

5

Installez ces pièces sur le moteur de broche :

  • (4) entretoises [1] (utilisez les entretoises du raccord TSC sans roulement retiré.)
  • raccord TSC sans roulement de rechange [A]
  • (4) rondelles de remplacement [B]
  • (4) SHCS [C] 1/4-20 x 2" 1/4" de remplacement

Débloquez le sectionneur principal et appuyez sur [POWER ON].

Faites tourner la broche à 50 RPM. Assurez-vous que l'arbre tourne correctement dans le raccord TSC sans roulement [A]. Si l'arbre ne tourne pas correctement, vous entendrez un bruit provenant du raccord TSC sans roulement [A].

Verrouillez le sectionneur principal et appuyez sur[POWER OFF].

Serrez les (4) SHCS [1]. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour l’aluminium.

Connectez les pièces suivantes au raccord TSC sans roulement :

  • Tuyau tressé haute pression [2]
  • Tuyau gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [3]
  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [4]
  • Bride pour le tuyau noir 3/8" [5]
  • Tuyau noir 3/8" [6]

 

Commande Haas classique - TSC - 300 et 1K PSI - Test

1

Utiliser ce code en mode MDI :

  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148 concerne les broches en série.

Pour les machines HS, utilisez P1124 et non P1148.

Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P1120 et non P1148.

Si la machine dispose d’un assemblage TSC sans roulement, elle se déplace de haut en bas à des intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.

L'illustration montre les mouvements de haut en bas pour les machines de cône 40 [1], cône 40 (CALM) [2], et cône 50 [3].

2

Mettez un porte-outil TSC [1] dans la broche. Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.

Le fonctionnement correct est le suivant :

  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement du porte-outil TSC.
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau du générateur de vide [2].

Appuyer sur [RESET].

Installez les panneaux de couverture de tête de broche.

Commande nouvelle génération - TSC - 300 et 1K PSI - Test

1

Utiliser ce code en mode MDI :

  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99

P26 concerne les broches en série.

Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P35 et non P26.

L’assemblage TSC sans roulement se déplace de haut en bas à des intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.

L'illustration montre les mouvements de haut en bas pour les machines de cône 40 [1], cône 40 (CALM) [2], et cône 50 [3].

2

Mettez un porte-outil TSC [1] dans la broche. Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.

Le fonctionnement correct est le suivant :

  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement du porte-outil TSC.
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau du générateur de vide [2].

Appuyer sur [RESET].

Installez les panneaux de couverture de tête de broche.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.