VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

서비스 홈 방법 절차 VMC - 40 테이퍼 - 인라인 - 무베어링 TSC 유니언 - 교체 - AD0344
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

VMC - 40 테이퍼 - 인라인 - 무베어링 TSC 유니언 - 교체


AD0344

VMC - 40 테이퍼 - 인라인 - 무베어링 TSC 유니언 - 교체 - AD0344

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 (5 단계) 2. VMC - 40 테이퍼 - 인라인 - 무베어링 TSC 유니언 - 교체 (1 단계) 3. 클래식 Haas 제어 장치 - TSC - 300 및 1K PSI - 테스트 (2 단계) 4. 차세대 제어 장치 - TSC - 300 및 1K PSI - 테스트 (2 단계) Back to Top

개요

다음과 같은 TSC 구성에 대해 이 절차를 수행하십시오.

  • TSC 300psi
  • TS 1000psi(이 구성에는 절삭유 펌프 카트가 있습니다.)
  • TSC 1Kpsi
  1. 무베어링 TSC 유니언

문서가 적용되는 부품:

  • 키트 PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. 수량: 1

필요한 도구:

  • 스핀들 잠금 공구(T-1635)
  • Red-I 그리스
  • 매그네틱 베이스가 있는 다이얼 인디케이터(0.0001" 측정 가능)

VMC - 40 테이퍼 - 인라인 - 무베어링 TSC 유니언 - 교체

1

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 [OFF] 위치로 설정하십시오. 주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

위험: 벡터 드라이브 전압 표시등이 켜져 있으면 전기 부품을 만지지 마십시오. 제어 캐비닛의 고전압으로 인해 사망할 수 있습니다. 벡터 드라이브의 전압 표시기 LED가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오.

1차 공기 밸브를 닫습니다. 에어 매니폴드에서 블리드 밸브의 링을 당깁니다. 모든 공기 압력이 해제될 때까지 이 작업을 수행합니다.

매니폴드 게이지를 확인하십시오. 공기 압력이 0psi인지 확인합니다.

스핀들 헤드 커버를 제거하십시오.

스핀들 잠금 도구(T-1635)를 스핀들에 설치하십시오.

2

무베어링 TSC 유니언에서 다음과 같은 부품을 제거하고 위치를 기록하십시오.

  • 고압 편조 호스[1]
  • 20'(6096mm) 1/4" 회색 튜브[2]
  • 5'(1524mm) 1/4" 회색 튜브[3]
  • 3/8" 흑색 호스[4]용 클램프
  • 3/8" 흑색 호스[5]

스핀들 모터에서 다음 부품을 제거하십시오.

  • (4)개의 1/4-20 소켓 헤드 캡 나사(SHCS) [6]
  • 무베어링 TSC 유니언 [7]
  • (4) 스탠드오프[8]
  • 샤프트[9]

     

    참고: 샤프트를 시계 방향으로 돌려 분리하십시오.

3

레귤레이터 어셈블리 [3]가 설치된 무베어링 TSC 유니언을 제거한 경우 이 단계를 수행하십시오.

교체용 무베어링 TSC 유니언 [A]에서 피팅 어셈블리 [2]를 제거합니다.

(4)개의 1/4-20 SHCS [4]를 풀어 제거된 무베어링 TSC 유니언에서 레귤레어터 어셈블리 [3]를 제거합니다.

(4)개의 1/4-20 SHCS [5]를 풀어 교체용 무베어링 TSC 유니언 [A]에 레귤레이터 어셈블리 [3]를 설치합니다.

(4)개의 SHCS [5]를 조입니다.  Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오. 알루미늄의 값을 사용하십시오.

4

샤프트 [2]를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

  • 샤프트[2]의 나사산과 O-링이 깨끗한 지 확인하십시오.
  • 샤프트 [2]의 O-링에 Red-I 그리스 [1]를 바릅니다.
  • 샤프트[2]를 시계 반대 방향으로 돌려 스핀들 모터에 설치하십시오.
  • 샤프트[2]를 30 ft-lb(41Nm)로 조입니다.
  • 스핀들 잠금 도구를 제거하십시오.
  • 다이얼 인디케이터 [3]를 사용하여 샤프트 [2]에 대해 표시된 총 런아웃(TIR)을 측정합니다.

     

    참고: TIR은 0.001"(0.025mm) 미만이어야 합니다. TIR이 0.001"(0.025mm)보다 큰 경우, Haas 서비스에 문의하십시오.

5

스핀들 모터 상단에 다음과 같은 부품을 설치합니다.

  • (4)개의 스탠드오프 [1](제거된 무베어링 TSC 유니언의 스탠드오프를 사용하십시오.)
  • 교체용 무베이링 TSC 유니언 [A]
  • (4)개의 교체용 와셔 [B]
  • (4)개의 교체용 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]

주차단기를 잠금 해제하고 [POWER ON]을 누르십시오.

스핀들을 50rpm으로 실행하십시오. 무베어링 TSC 유니언 [A]에서 샤프트가 올바르게 회전하는지 확인하십시오. 샤프트가 잘못 회전하면 무베어링 TSC 유니언 [A]에서 소음이 들립니다.

주차단기를 잠금 해제하고 [POWER OFF]를 누르십시오.

(4)개의 SHCS[1]를 조이십시오.  Hass 패스너 토크 사양을 참조하십시오. 알루미늄의 값을 사용하십시오.

다음 부품을 무베어링 TSC 유니언에 연결하십시오.

  • 고압 편조 호스 [2]
  • 20'(6096mm) 1/4" 회색 튜브[3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" 회색 튜브 [4]
  • 3/8" 검은색 호스 [5]용 클램프
  • 3/8" 흑색 호스[6]

 

클래식 Haas 제어 장치 - TSC - 300 및 1K PSI - 테스트

1

 MDI 모드에서 이 코드를 작동하십시오.

  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148 은 인라인 스핀들 용입니다.

HS 기계의 경우 P1148이 아니라 P1124를 사용하십시오.

벨트 구동 스핀들의 경우 P1148이 아니라 P1120을 사용하십시오.

기계에 베어링리스 TSC 유니언이 있는 경우 7초 간격으로 위 아래로 이동합니다. 상하 운동은 작습니다.

그림은 40 테이퍼[1], 40 테이퍼(CALM)[2] 및 50 테이퍼[3] 기계의 상하 이동을 보여줍니다.

2

TSC 공구 홀더[1]를 스핀들에 놓습니다. [AUX CLNT]를 눌러 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[2]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

[RESET]을 누르십시오.

스핀들 헤드 커버 패널을 설치합니다.

차세대 제어 장치 - TSC - 300 및 1K PSI - 테스트

1

 MDI모드에서 이 코드를 작동하십시오.

  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;

P26 은 인라인 스핀들 용입니다.

벨트 구동 스핀들의 경우 P26이 아니라 P35를 사용하십시오.

베어링리스 TSC 유니언은 7초 간격으로 위 아래로 이동합니다. 상하 운동은 작습니다.

그림은 40 테이퍼[1], 40 테이퍼(CALM)[2] 및 50 테이퍼[3] 기계의 상하 이동을 보여줍니다.

2

TSC 공구 홀더[1]를 스핀들에 놓습니다. [AUX CLNT]를 눌러 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[2]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

[RESET]을 누르십시오.

스핀들 헤드 커버 패널을 설치합니다.