VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

サービス ホーム 手順 VMC - 40テーパー - インライン - ベアリングレスTSCユニオン - 交換 - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC - 40テーパー - インライン - ベアリングレスTSCユニオン - 交換


AD0344

VMC - 40テーパー - インライン - ベアリングレスTSCユニオン - 交換 - AD0344

- セクションに移動 - 1. はじめに (5 ステップ) 2. VMC - 40テーパー - インライン - ベアリングレスTSCユニオン - 交換 (1 ステップ) 3. クラシックHaasコントロール - TSC - 300および1K PSI - テスト (2 ステップ) 4. 次世代制御 - TSC - 300および1K PSI - テスト (2 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順を実行して、これらのTSC設定を行います。

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi(この設定にはクーラントポンプカートがあります。)
  • TSC 1K psi
  1. ベアリングレスTSCユニオン

ドキュメントはこれらの部品に適用されます:

  • キット PN:93-2128A、HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000(Haasベアリングレスロータリーユニオン、SER 40T 300/1000)。数量:1.

必要な工具:

  • スピンドルロック工具(T-1635)
  • Red-Iグリース
  • 磁気ベース付きダイヤルインジケータ(0.0001インチを測定可能)

VMC - 40テーパー - インライン - ベアリングレスTSCユニオン - 交換

1

[POWER OFF] を押します。

メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。

一次空気バルブを閉じます。エアマニホールドのブリードバルブのリングを引きます。すべての空気圧が解放されるまで待ちます。

マニホールド圧力ゲージを見ます。空気圧が 0 psi であることを確認します。

スピンドルヘッドカバーを取り外します。

スピンドルにスピンドルロック工具(T-1635)を取り付けます。

2

ベアリングレスTSCユニオンからこれらの部品を取り外して位置を記録します。

  • 高圧編組ホース [1]
  • 20 フィート(6096 mm)1/4" の灰色のチューブ [2]
  • 5フィート(1524 mm) 1/4" の灰色のチューブ [3]
  • 3/8" の黒いホース用のクランプ [4]
  • 3/8" 黒いホース [5]

これらの部品をスピンドルモーターから取り外します。

  • 4本の1/4-20六角穴付きボルト(SHCS)[6]
  • ベアリングレスTSCユニオン[7]
  • 4 本のスタンドオフ [8]
  • シャフト [9]

     

    注意:シャフトを取り外す際は、時計回りに回してください。

3

レギュレータアセンブリ[3]が取り付けられているベアリングレスTSCユニオンを取り外した場合は、この手順を実行します。

交換用のベアリングレスTSCユニオン[A]からフィッティングアセンブリ[2]を取り外します。

取り外したベアリングレスTSCユニオンの4本の1/4-20 SHCS [4]を緩めて、レギュレータアセンブリ[3]を取り外します。

4本の1/4-20 SHCS [5]を緩めて、レギュレータアセンブリ[3]を交換用のベアリングレスTSCユニオン[A]に取り付けます。

4本のSHCS [5]を締めます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。アルミニウム用の値を使用します。

4

シャフト[2]を取り付けるには、次の手順を実行します。

  • シャフト [2] のねじ切りと O リングがきれいであることを確認します。
  • シャフト[2]のOリングにRed-Iグリース[1]を塗布します。
  • シャフト [2] を反時計回りに回して、スピンドルモーターに取り付けます。
  • シャフト [2] を 30  ft-lb(41 Nm)のトルクで締めます。
  • スピンドルロック工具を取り外します。
  • ダイヤルインジケータ[3]を使用して、シャフト[2]の合計インジケータランアウト(TIR)を測定します。

    注意:TIRは0.001インチ(0.025mm)未満である必要があります。TIR が 0.001" (0.025mm)より大きい場合、Haas サービスにご連絡ください。

5

次の部品をスピンドルモーターに取り付けます。

  • スタンドオフ[1] 4個(取り外したベアリングレスTSCユニオンのスタンドオフを使用します。)
  • 交換用ベアリングレスTSCユニオン[A]
  • 交換用ワッシャ[B] 4個
  • 交換用1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C] 4本

メインブレーカーのロックを解除して押します[POWER ON]。

スピンドルを 50 rpmで作動させます。ベアリングレスTSCユニオン[A]でシャフトが正しく回転することを確認してください。シャフトが正しく回転しないと、ベアリングレスTSCユニオン[A]からノイズが聞こえるようになります。

メインブレーカーをロックして押します[POWER OFF]。

4 本の SHCS [1] にトルクをかけます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。アルミニウム用の値を使用します。

次の部品をベアリングレスTSCユニオンに接続します。

  • 高圧編組ホース[2]
  • 20 フィート(6096 mm)1/4" の灰色のチューブ [3]
  • 5フィート(1,524mm)1/4"灰色チューブ [4]
  • 3/8"黒ホース用クランプ [5]
  • 3/8" の黒いホース [6]

 

クラシックHaasコントロール - TSC - 300および1K PSI - テスト

1

このコードは MDI モードで操作します。

  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148 は、 インラインスピンドル用です。

HS 機械の場合は、 P1148 ではなく P1124 を使用します。

ベルト駆動スピンドルの場合は、 P1148 ではなく P1120 を使用します。

機械にベアリングレス TSC ユニオンがある場合、7 秒間隔で上下します。上下の動きは小さいです。

この図は、40 テーパー [1]、40 テーパー(CALM) [2]、および 50 テーパー [3] 機械の上下の動きを示しています。

2

TSC 工具ホルダ [1] をスピンドルに取り付けます。[AUX CLNT] を押して TSC を起動します。

正しい操作は次のとおりです:

  1. TSC 工具ホルダーからクーラントが正しく流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。

[RESET] を押します。

スピンドルヘッドカバーパネルを取り付けます。

次世代制御 - TSC - 300および1K PSI - テスト

1

このコードは MDI モードで操作します。

  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;

P26 は、 インラインスピンドル用です。

ベルト駆動スピンドルの場合は、 P26 ではなく P35 を使用します。

ベアリングレス TSC ユニオンは、7 秒間隔で上下します。上下の動きは小さいです。

この図は、40 テーパー [1]、40 テーパー(CALM) [2]、および 50 テーパー [3] 機械の上下の動きを示しています。

2

TSC 工具ホルダ [1] をスピンドルに取り付けます。[AUX CLNT] を押して TSC を起動します。

正しい操作は次のとおりです:

  1. TSC 工具ホルダーからクーラントが正しく流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。

[RESET] を押します。

スピンドルヘッドカバーパネルを取り付けます。