MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire VMC - cu 40 de conuri - În linie - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

VMC - cu 40 de conuri - În linie - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire


AD0344

VMC - cu 40 de conuri - În linie - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire - AD0344

- Salt la secțiune - 1. Prezentare (5 pași) 2. VMC - cu 40 de conuri - În linie - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire (1 pas) 3. Unitatea de comandă Haas clasică - TSC - 300 şi 1K PSI - Test (2 pași) 4. Unitate de comandă Next Generation - TSC - 300 şi 1K PSI - Test (2 pași) Back to Top

Prezentare

Efectuaţi această procedură pentru aceste configurări TSC:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Această configurare are căruciorul pentru pompa de lichid de răcire.)
  • TSC 1K psi
  1. racord TSC fără lagăr

Documentul este valabil pentru aceste piese:

  • KIT PN: 93-2128A, RACORD ROT FĂRĂ LAGĂR SER 40T 300/1000. CANT: 1.

Scule necesare:

  • Dispozitiv de blocare a arborelui principal (T-1635)
  • Vaselină Red-I
  • Ceas comparator (care poate măsura 0,0001") cu suport magnetic

VMC - cu 40 de conuri - În linie - Racord TSC fără lagăr - Înlocuire

1

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuitului principal în poziția [OFF]. Blocaţi întrerupătorul circuitului principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Pericol: Dacă indicatorul de tensiune a acționării vectoriale este aprins, nu atingeți componentele electrice. Tensiunea înaltă din compartimentul unității de comandă vă poate ucide. Așteptați ca LED-ul indicatorului de tensiune pe acționarea vectorială să se stingă complet.

Închideți supapa de aer principală. Trageți inelul de pe valva de evacuare din colectorul de aer. Aşteptaţi până când se eliberează toată presiunea aerului.

Verificați indicatorul de presiune al colectorului. Asiguraţi-vă că presiunea aerului este de 0 psi.

Scoateți capacele păpușii portsculă.

Instalați dispozitivul de blocare a arborelui principal (T-1635) pe arborele principal.

2

Îndepărtaţi şi înregistraţi locaţia acestor piese de la racordul TSC fără lagăre:

  • furtun de înaltă presiune cu țesătură metalică [1]
  • tub gri 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • 5' (1524 mm) tub gri 1/4" [3]
  • fixați furtunul negru de 3/8" [4]
  • furtun negru de 3/8" [5]

Scoateți aceste piese de pe motorul arborelui principal:

  • (4) șuruburi cu cap tubular 1/4-20 (SHCS) [6]
  • racord TSC fără lagăr [7]
  • (4) distanțiere [8]
  • ax [9]

     

    Notă: Rotiţi axul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l scoate.

3

Faceți acest pas dacă ați scos un racord TSC fără lagăr, care are un ansamblu pentru regulator instalat [3].

Demontați ansamblul de fixare [2] de pe racordul TSC fără lagăr de înlocuire [A].

Slăbiţi cele (4) 1/4-20 SHCS [4] pentru a scoate ansamblul regulatorului [3] de la racordul TSC fără lagăr eliminat.

Slăbiţi cele (4) 1/4-20 SHCS [5] pentru a instala ansamblul regulatorului [3] pe racordul TSC fără lagăr de schimb [A].

Strângeți cele (4) șuruburi SHCS [5]. Consultați Specificații cuplu bridă Haas. Utilizaţi valoarea pentru aluminiu.

4

Urmați acești pași pentru a instala axul [2]:

  • Asigurați-vă că filetele și garnitura inelară de pe axul [2] sunt curate.
  • Aplicați lubrifiant Red-I [1] pe garnitura inelară a axului [2].
  • Rotiți axul [2] în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l instala pe motorul arborelui principal.
  • Strângeți axul [2] la un cuplu de 30 ft-lb (41 Nm).
  • Îndepărtați dispozitivul de blocare a arborelui principal.
  • Utilizaţi ceasul comparator [3] pentru a măsura excentricitatea totală indicată (TIR) a axului [2].

     

    Note: TIR trebuie să fie mai mică de 0,001" (0,025 mm). Dacă TIR este mai mare de 0,001" (0,025 mm), contactaţi serviciul Haas.

5

Instalați aceste piese pe motorul arborelui principal:

  • (4) protecții [1] (utilizaţi protecțiile de la racordul TSC fără lagăr scos.)
  • racord TSC fără lagăr de schimb [A]
  • (4) şaibe de schimb [B]
  • (4) 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS de schimb [C]

Deblocaţi întrerupătorul principal de rețea şi apăsați[POWER ON].

Rulaţi arborele principal la 50 rpm. Asiguraţi-vă că axul se roteşte corect în racordul TSC fără lagăr [A]. Dacă axul se rotește incorect, veți auzi un zgomot de la racordul TSC fără lagăr [A].

Blocaţi întrerupătorul principal de rețea şi apăsați[POWER OFF].

Strângeți la cuplu cele (4) SHCS [1]. Consultați Specificații cuplu bridă Haas. Utilizaţi valoarea pentru aluminiu.

Conectați aceste piese la racordul TSC fără lagăr:

  • furtun de înaltă presiune cu țesătură metalică [2]
  • 20' (6096 mm) tub gri 1/4" [3]
  • 5' (1524 mm) tub gri 1/4" [4]
  • colier pentru furtunul negru 3/8" [5]
  • furtun negru de 3/8" [6]

 

Unitatea de comandă Haas clasică - TSC - 300 şi 1K PSI - Test

1

Utilizați acest cod în modul MDI :

  • M59 P1148;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148 este pentru arbori principali în linie.

Pentru maşinile HS, utilizaţi P1124 şi nu P1148.

Pentru arborii principali cu acționare curea de transmisie, utilizaţi P1120 şi nu P1148.

Dacă maşina are un racord TSC fără lagăr, se mişcă în sus şi în jos la intervale de 7 secunde. Mișcarea în sus și în jos este mică.

Ilustraţia prezintă mişcările sus şi jos pentru mașini cu 40 de conuri [1], cu 40 de conuri (CALM) [2] şi cu 50 de conuri [3].

2

Puneţi suportul portscule TSC [1] în arborele principal. Apăsați [AUX CLNT] pentru a porni TSC.

Funcționarea corectă se face după cum urmează:

  1. Lichidul de răcire curge corect din suportul portscule TSC.
  2. Câteva picături curg din furtunul generator de vacuum [2].

Apăsați [RESET].

Montați panourile de protecție ale păpușii portsculă.

Unitate de comandă Next Generation - TSC - 300 şi 1K PSI - Test

1

Utilizați acest cod în modul MDI:

  • M59 P26;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;

P26 este pentru arbori principali în linie.

Pentru arborii principali cu acționare curea de transmisie, utilizaţi P35 şi nu P26.

Racordul TSC fără lagăre, se mişcă în sus şi în jos la intervale de 7 secunde. Mișcarea în sus și în jos este mică.

Ilustraţia prezintă mişcările sus şi jos pentru mașini cu 40 de conuri [1], cu 40 de conuri (CALM) [2] şi cu 50 de conuri [3].

2

Puneţi suportul portscule TSC [1] în arborele principal. Apăsați [AUX CLNT] pentru a porni TSC.

Funcționarea corectă se face după cum urmează:

  1. Lichidul de răcire curge corect din suportul portscule TSC.
  2. Câteva picături curg din furtunul generator de vacuum [2].

Apăsați [RESET].

Montați panourile de protecție ale păpușii portsculă.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.