MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Service Home Instructieprocedure VMC - 40-opname - -inline - lagerloze TSC-verbinding - Vervanging - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC - 40-opname - Inline - Lagerloze TSC–verbinding - Vervanging


AD0344

VMC - 40-opname - -inline - lagerloze TSC-verbinding - Vervanging - AD0344

- Spring naar sectie - 1. Inleiding (5 stappen) 2. VMC - 40-conus - Inline - lagerloze TSC-verbinding - Vervanging (1 stap) 3. Klassieke Haas besturing - TSC - 300 en 1K PSI - Test (2 stappen) 4. Besturing van de volgende generatie - TSC - 300 en 1K PSI - Test (2 stappen) Back to Top

Inleiding

Voer deze procedure uit voor deze TSC-configuraties:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (deze configuratie heeft de koelmiddel-Pompwagen.)
  • TSC 1K psi
  1. lagerloze TSC verbinding

Document is van toepassing op deze onderdelen:

  • KIT PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. AANTAL: 1.

Benodigde gereedschappen:

  • Spilvergrendelingsgereedschap (T-1635)
  • Rood-ik vet
  • Klokindicator (die 0,0001 " kan meten) met magnetische voet

VMC - 40-conus - Inline - lagerloze TSC-verbinding - Vervanging

1

Druk op [POWER OFF].

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.

Sluit de primaire LUCHTKLEP. Trek de ring op de Ontluchtingsklep in de lucht variëteit. Wacht tot alle luchtdruk is losgelaten.

Kijk naar de veelvuldige manometer. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi is.

Verwijder de hoofddeksels van de spil.

Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635) op de spil.

2

Verwijder en noteer de locatie van deze delen van de lagerloze TSC-verbinding:

  • Hogedruk-gevlochten slang [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grijze buis [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3]
  • klem voor de 3/8" zwarte slang [4]
  • 3/8" zwarte slang [5]

Verwijder deze onderdelen van de spilmotor:

  • (4) 1/4-20 schroefdopschroeven (SHC'S) [6]
  • lagerloze TSC-verbinding [7]
  • (4) afstandhouders [8]
  • schacht [9]

     

    Opmerking: Draai de as rechtsom om deze te verwijderen.

3

Voer deze stap uit als u een lagerloze TSC-verbinding met een geïnstalleerde regelaarmontage hebt verwijderd [3].

Verwijder de montageconstructie [2] van de vervangende lagerloze TSC-verbinding [A].

Maak de (4) 1 / 4-20 SHCS [4] los om de regelaarconstructie [3] uit de verwijderde lagerloze TSC-verbinding te verwijderen.

Draai de (4) 1 / 4-20 SHCS [5] los om de regelaar [3] op de vervangende lagerloze TSC-verbinding [A] te installeren.

Koppel de (4) SHCS [5]. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor aluminium.

4

Voer deze stappen uit om de as te installeren [2]:

  • Zorg ervoor dat de draden en de o-ring op de as [2] schoon zijn.
  • Breng Red-I vet [1] aan op de o-ring van de as [2].
  • Draai de as [2] linksom om deze op de spilmotor te installeren.
  • Koppel de as [2] tot 30 ft-lb (41 nm).
  • Verwijder het spilvergrendelingsgereedschap.
  • Gebruik de wijzerplaat [3] om de totale aangegeven uitloop (TIR) van de as te meten [2].

     

    Opmerking: De foutmarge moet kleiner zijn dan 0,001" (0,025 mm). Als de TIR meer dan 0,001" (0,025 mm), neem contact op met Haas service.

5

Installeer deze onderdelen boven op de spilmotor:

  • (4) afstandhouders [1] (gebruik de afstandhouders die afkomstig zijn van de verwijderde lagerloze TSC-verbinding.)
  • vervangende lagerloze TSC-verbinding [A]
  • (4) vervangende ringen [B]
  • (4) vervanging 1 / 4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]

Ontgrendel de hoofd breker en duw[POWER ON].

Voer de spil uit bij 50 rpm. Zorg ervoor dat de as correct draait in de lagerloze TSC-verbinding [A]. Als de as niet goed draait, hoort u een geluid uit de lagerloze TSC-verbinding [A] komen.

Vergrendel de hoofdschakelaar en druk[POWER OFF].

Koppel de (4) SHCS [1]. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarde voor aluminium.

Verbind deze onderdelen met de lagerloze TSC-verbinding:

  • Hogedruk-gevlochten slang [2]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grijze buis [3]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [4]
  • klem voor de 3/8" zwarte slang [5]
  • 3/8" zwarte slang [6]

 

Klassieke Haas besturing - TSC - 300 en 1K PSI - Test

1

Gebruik deze code in MDI-modus:

  • M59 P1148;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P1148;
  • G04 P 2.0;

P1148 is voor inline spillen.

Gebruik voor HS-machines P1124 en niet P1148.

Gebruik voor spillen met riemaandrijving P1120 en niet P1148.

Als de machine een draagloze TSC Union heeft, beweegt deze met intervallen van 7 seconden omhoog en omlaag. De omhoog en omlaag beweging is klein.

De afbeelding toont de omhoog en omlaag bewegingen voor 40-opname SK-40 [1], 40-opname SK-40 (CALM) [2], en 50-opname SK-50 [3] machines.

2

Zet een TSC gereedschapshouder [1] in de spil. Push [AUX CLNT] om de TSC te starten.

De juiste werking is als volgt:

  1. Koelvloeistof stroomt correct van de TSC-Gereedschapshouder.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].

Druk op [RESET].

Installeer de afdekpanelen van het spilhoofd.

Besturing van de volgende generatie - TSC - 300 en 1K PSI - Test

1

Gebruik deze code in MDI-modus:

  • M59 P26;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P26;
  • G04 P 2.0;
  • M99

P26 is voor inline spillen.

Gebruik voor spillen met riemaandrijving P35 en niet P26.

De draagloze TSC Union beweegt op en neer met intervallen van 7 seconden. De omhoog en omlaag beweging is klein.

De afbeelding toont de omhoog en omlaag bewegingen voor 40-opname SK-40 [1], 40-opname SK-40 (CALM) [2], en 50-opname SK-50 [3] machines.

2

Zet een TSC gereedschapshouder [1] in de spil. Push [AUX CLNT] om de TSC te starten.

De juiste werking is als volgt:

  1. Koelvloeistof stroomt correct van de TSC-Gereedschapshouder.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].

Druk op [RESET].

Installeer de afdekpanelen van het spilhoofd.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.