My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Stożek 40 - Rzędowy - Bezłożyskowy zespół TSC - Wymiana - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

VMC - Stożek 40 - Rzędowy - Bezłożyskowy zespół TSC - Wymiana


AD0344

VMC - Stożek 40 - Rzędowy - Bezłożyskowy zespół TSC - Wymiana - AD0344

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (5 kroki) 2. VMC - Stożek 40 - Rzędowy - Bezłożyskowy zespół TSC - Wymiana (1 krok) 3. Klasyczne sterowanie Haas - TSC - 300 i 1K PSI - Test (2 kroki) 4. Sterowanie Next Generation - TSC - 300 i 1K PSI - test (2 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Tę procedurę należy wykonać w tych konfiguracjach TSC:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Ta konfiguracja ma koszyk pompy płynu chłodzącego.)
  • TSC 1K psi
  1. Zespół bezłożyskowy TSC

Dokument dotyczy tych części:

    ZESTAW PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. Ilość: 1.

Wymagane narzędzia:

  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
  • Smar czerwony-I
  • Wskaźnik wybierania (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną

VMC - Stożek 40 - Rzędowy - Bezłożyskowy zespół TSC - Wymiana

1

Nacisnąć [POWER OFF].

Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.

Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.

Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.

Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.

Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.

2

Usuń i zanotuj lokalizację tych części z zespołu bezłożyskowego TSC:

  • wąż pleciony wysokociśnieniowy [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szara rura [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [3]
  • zacisk do 3/8" wąż czarny [4]
  • 3/8" wąż czarny [5]

Wyjąć te części z silnika wrzeciona:

  • (4) Śruba z łbem gniazdowym (SHCS) 1/4-20 [6]
  • Zespół bezłożyskowy TSC [7]
  • (4) Tuleje dystansowe [8]
  • wał [9]

     

    Uwaga:Obróć wał w prawo, aby go wyjąć.

3

Wykonaj ten krok, jeśli usunąłeś bezłożyskowe złącze TSC, które ma zainstalowany zespół regulatora [3].

Usuń zespół mocujący [2] z zamiennego bezłożyskowego złącza TSC [A].

Poluzuj (4) śruby 1/4-20 SHCS [4], aby usunąć zespół regulatora [3] ze zdemontowanego bezłożyskowego zespołu TSC.

Poluzuj (4) śruby 1/4-20 SHCS [5], aby zainstalować zespół regulatora [3] na zamiennym bezłożyskowym złączu TSC [A].

Dokręć (4) śruby SHCS [5] odpowiednim momentem. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla aluminium.

4

Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować wał [2]:

  • Upewnij się, że gwint i pierścień uszczelkowy na wale [2] są czyste.
  • Nanieś czerwony [1] środek I na o-ring wału [2].
  • Obrócić wał [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamontować go na silniku wrzeciona.
  • Dokręć wał [2] do 30 FT-lb (41 nm).
  • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
  • Wskaźnik zegarowy [3] służy do pomiaru całkowitego wskazanego bicia (TIR) wału [2].

     

    Uwaga: TIR musi być mniejszy niż 0,001" (0,025 mm). Jeżeli TIR jest więcej niż 0,001" (0,025 mm), skontaktuj się z serwisem Haas.

5

Zamontuj te części na silniku wrzeciona:

  • (4) odciągi [1] (użyj odciągów z usuniętego bezłożyskowego złącza TSC).
  • zamienne złącze bezłożyskowe TSC [A]
  • (4) zamienne podkładki [B]
  • (4) zamienna śruba 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]

Odblokuj Główny wyłącznik i wciśnij [POWER ON].

Uruchomić wrzeciono przy 50 obr/min. Upewnij się, że wał obraca się prawidłowo w bezłożyskowym złączu TSC [A]. Jeśli wał obraca się nieprawidłowo, usłyszysz hałas z bezłożyskowego złącza TSC [A].

Zablokuj wyłącznik główny i wciśnij[POWER OFF].

Moment obrotowy (4) SHCS [1]. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla aluminium.

Połącz te części ze złączem bezłożyskowym TSC:

  • wąż wysokociśnieniowy z oplotem [2]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szara rura [3]
  • szary wąż 5' (1524 mm) 1/4" [4]
  • zacisk do czarnego węża 3/8" [5]
  • 3/8" wąż czarny [6]

 

Klasyczne sterowanie Haas - TSC - 300 i 1K PSI - Test

1

Ten kod powinien działać w trybie MDI:

  • M59 P1148 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P1148;
  • G04 P 2.0;

P1148 jest dla wrzecion inline.

W przypadku maszyn HS należy użyć P1124 i nie P1148.

W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P1120 i nie P1148.

Jeśli maszyna ma znośną Unię TSC, porusza się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.

Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla maszyn 40-stożka [1], 40-stożka (CALM) [2] i 50-stożka [3].

2

Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [1] w wrzecionie. Push [AUX CLNT] , aby rozpocząć TSC.

Poprawne działanie jest następujące:

  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z uchwytu narzędziowego TSC.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].

Nacisnąć [RESET].

Zamontuj panele pokrywy głowicy wrzeciona.

Sterowanie Next Generation - TSC - 300 i 1K PSI - test

1

Ten kod powinien działać w trybie MDI:

  • M59 P26 ;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P26;
  • G04 P 2.0;
  • M99

P26 jest dla wrzecion inline.

W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P35 i nie P26.

Znośna Unia TSC porusza się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.

Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla maszyn 40-stożka [1], 40-stożka (CALM) [2] i 50-stożka [3].

2

Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [1] w wrzecionie. Push [AUX CLNT] , aby rozpocząć TSC.

Poprawne działanie jest następujące:

  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z uchwytu narzędziowego TSC.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].

Nacisnąć [RESET].

Zamontuj panele pokrywy głowicy wrzeciona.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.