Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Servisna domača stran Kako poteka postopek VMC - 40-konusni - vrstni - TSC povezava brez ležajev - zamenjava - AD0344
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

VMC - 40-konusni - Vrstni - TSC povezava brez ležajev - Zamenjava


AD0344

VMC - 40-konusni - vrstni - TSC povezava brez ležajev - zamenjava - AD0344

- Skok na razdelek - 1. Uvod (5 koraki) 2. VMC - Konus 40 - vrstni - TSC povezava brez ležajev - zamenjava (1 korak) 3. Klasično krmiljenje Haas - TSC - 300 in 1K PSI - Test (2 koraki) 4. Krmilje naslednje generacije - TSC - 300 in 1K PSI - Test (2 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek izvedite za naslednje konfiguracije:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Ta konfiguracija ima voziček črpalke hladilne tekočine.)
  • TSC 1K psi
  1. TSC povezava brez ležajev

Dokument velja za naslednje dele:

  • ŠT. DELA KOMPLETA: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. KOL.: 1:

Potrebna orodja:

    Orodje za zaklepanje vretena (T-1635)
  • Rdeče-I mazivo
  • Številčnica (ki lahko meri 0,0001") z magnetno bazo

VMC - Konus 40 - vrstni - TSC povezava brez ležajev - zamenjava

1

Potisnite [POWER OFF].

Glavni odklopnik nastavite v položaj [OFF]. Zaklenite glavni odklopnik. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Nevarnost: Če je luč indikatorja napetosti vector drive vključa, se električnih komponent ne dotikajte. Visoka napetost v krmilni omarici vas lahko ubije. Počakajte, da se indikator napetosti na vektorskem pogonu popolnoma ugasne.

Zaprite primarni zračni ventil. Potegnite obroč na ventilu za odzračevanje v razdelilniku zraka. Počakajte, dokler se ne sprosti ves zračni tlak.

Poglejte manometer tlaka v razdelilniku. Prepričajte se, da je zračni tlak 0 psi.

Odstranite pokrov glave vretena.

Na vreteno namestite prpdke za zaklep vretena (T-1635).

2

Odstranite in zabeležite lokacijo teh delov iz TSC povezave brez ležajev:

  • visokotlačna pletena cev [1]
  • siva cev 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • siva cev 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • objemka za črno cev 3/8" [4]
  • črna cev 3/8" [5]

Odstranite te dele iz motorja vretena:

  • (4) 1 / 4-20 vijaki z imbus glavo (SHCS) [6]
  • TSC povezava brez ležajev [7]
  • (4) distančnike [8]
  • gred [9]

     

    Opomba: Gred obrnite v smeri urinega kazalca, da jo odstranite.

3

Naredite ta korak, če ste odstranili TSC zvezo brez ležajev, ki ima nameščen regulator[3].

Odstranite vgradni sklop [2] z nadomestne TSC zveze brez ležajev [A]

Odvijte (4) 1 / 4-20 SHCS [4], da odstranite sklop regulatorja [3] iz odstranjene TSC zveze brez ležajev.

Odvijte (4) 1 / 4-20 SHCS [5], da namestite sklop regulatorja [3] na nadomestnoTSC zvezo brez ležajev [A].

Z navornim ključem privijte (4) SHCS [5]. Glejte Specifikacije navora za pritrdilne elemente Haas. Uporabite vrednost za aluminij.

4

Naredite naslednje korake za namestitev gredi [2]:

  • Prepričajte se, da so navoji in O-obroč na gredi [2] čisti.
  • Na tesnilo o-obroča gredi [2] nanesite Rdeče-I mazivo[1].
  • Gred [2] obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo namestite na vreteno.
  • Z navornim ključem privijte gred [2] z zateznim momentom 30 ft-lb (41 Nm).
  • Odstranite orodje za zaklepanje vretena.
  • Z indikatorjem številčnice [3] izmerite skupno navedeno iztekanje (TIR) gredi [2].

     

    Opomba: TIR mora biti manj kot 0,001" (0,025 mm). Če je TIR " več kot 0,001 (0,025 mm), se obrnite na servis Haas.

5

Te dele namestite na motor vretena:

  • (4) odmiki [1] (uporabite odmike od odstranjene TSC zveze brez ležajev.)
  • nadomestna TSC zveza brez ležajev[A]
  • (4) nadomestne podložke [B]
  • (4) zamenjava 1/4-20 x 2 " 1/4 " SHCS [C]

Odklenite glavni odklopnik in pritisnite [POWER ON].

Vreteno zaženite pri 50 RPM. Prepričajte se, da se gred pravilno vrti v TSC zvezi brez ležajev [A]. Če se gred vrti nepravilno, boste zaslišali hrup TSC zveze brez ležajev[A].

Zaklenite glavni odklopnik in pritisnite [POWER OFF].

Z navorom zategnite (4) SHCS [1]. Glejte Specifikacije navora pritrdilnih elementov Haas. Uporabite vrednost za aluminij.

Spojite te dele s TSC zvezo brez ležajev:

  • visokotlačna pletena cev [2]
  • siva cev 20' (6096 mm) 1/4" [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4"siva cev [4]
  • objemka za 3/8" črna cev [5]
  • črna cev 3/8" [6]

 

Klasično krmiljenje Haas - TSC - 300 in 1K PSI - Test

1

To kodo upravljajte v  MDI načinu:

  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148 je za notranja vretena.

Za stroje HS   uporabite P1124 in neP1148.

Za pogon jermena vreten uporabite P1120 in ne P1148.

Če ima stroj brezležajno zvezo za TSC, se premika gor in dol v intervalih 7 sekund. Gibanje navzgor in navzdol je majhno.

Na sliki so prikazani premiki navzgor in navzdol za stroje s 40 konusi [1], 40-konusi (CALM) [2] in 50 konusi [3].

2

Vstavite držalo za orodje TSC v vreteno [1]. Pritisnite [AUX CLNT] za zagon TSC.

Pravilno delovanje je naslednje:

  1. Hladilna tekočina pravilno teče iz držala za orodje
  2. .
  3. Nekaj kapljic izteče iz cevi vakuumskega generatorja [2].

Potisnite [RESET].

Namestite pokrovne plošče glave vretena.

Krmilje naslednje generacije - TSC - 300 in 1K PSI - Test

1

To kodo upravljajte v načinu  MDI:

  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99;

P26 je za notranja vretena.

Za vretena z jermenskim pogonom uporabite P35 in ne P26.

Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno, se premika gor in dol v intervalih 7 sekund. Gibanje navzgor in navzdol je majhno.

Na sliki so prikazani premiki navzgor in navzdol za stroje s 40 konusi [1], 40-konusi (CALM) [2] in 50 konusi [3].

2

Vstavite držalo za orodje TSC v vreteno [1]. Pritisnite [AUX CLNT] za zagon TSC.

Pravilno delovanje je naslednje:

  1. Hladilna tekočina pravilno teče iz držala za orodje
  2. .
  3. Nekaj kapljic izteče iz cevi vakuumskega generatorja [2].

Potisnite [RESET].

Namestite pokrovne plošče glave vretena.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.