My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Service Home How-To-Verfahren VMC – SK 40 – Inline – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch – AD0344
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

VMC – SK 40 – Inline – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch


AD0344

VMC – SK 40 – Inline – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch – AD0344

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (5 Schritte) 2. VMC – SK 40 – Inline – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch (1 Schritt) 3. Klassische Haas-Steuerung - TSC - 300 und 1K PSI - Test (2 Schritte) 4. Steuerung der nächsten Generation - TSC - 300 und 1K PSI - Test (2 Schritte) Back to Top

Einführung

Führen Sie dieses Verfahren bei folgenden TSC-Konfigurationen durch:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (diese Konfiguration verfügt über den Kühlmittel-Pumpenwagen)
  • TSC 1K psi
  1. Lagerlose TSC-Verbindung

Dokument Gilt für diese Teile:

  • KIT PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. QTY: 1

Erforderliche Werkzeuge:

  • Werkzeug zum Verriegeln der Spindel (T-1635)
  • Red-I Fett
  • Messuhr (die 0,0001" messen kann) mit Magnetsockel

VMC – SK 40 – Inline – Lagerlose TSC-Verbindung – Austausch

1

Drücken Sie[POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Gefahr: Wenn die Anzeige für die Vektorantriebsspannung leuchtet, berühren Sie nicht die elektrischen Komponenten. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.

Schließen Sie das primäre Luftventil. Ziehen Sie den Ring am Entlüftungsventil im Luftverteiler. Warten Sie, bis der gesamte Luftdruck abgebaut ist.

Beobachten Sie das Messgerät des Verteilers. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 bar (0 psi) beträgt.

Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen.

Montieren Sie das Werkzeug zur Verriegelung der Spindel (T-1635) auf die Spindel.

2

Entfernen und notieren Sie die Position dieser Teile aus der lagerlosen TSC-Verbindung:

  • Hochdruck-Geflechtschlauch [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" grauer Schlauch [2]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grauer Schlauch [3]
  • Klemme für den 3/8" schwarzen Schlauch [4]
  • 3/8" schwarzer Schlauch [5]

Entfernen Sie diese Teile vom Spindelmotor:

  • (4) 1/4-20 Zylinderkopfschrauben (SHCS) [6]
  • Lagerlose TSC-Verbindung [7]
  • (4) Abstandshalter [8]
  • Welle [9]

     

    Hinweis :Drehen Sie die Welle im Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

3

Führen Sie diesen Schritt aus, wenn Sie eine lagerlose TSC-Verbindung entfernt haben, in der eine Reglerbaugruppe installiert ist [3].

Entfernen Sie die Montagebaugruppe [2] von der lagerlosen TSC-Ersatzverbindung [A].

Lösen Sie das (4) 1/4-20 SHCS [4], um die Reglerbaugruppe [3] von der entfernten lagerlosen TSC-Verbindung zu entfernen.

Lösen Sie das (4) 1/4-20 SHCS [5], um die Reglerbaugruppe [3] an der ersatzlosen TSC-Ersatzverbindung [A] anzubringen.

Ziehen Sie die (4) SHCS [5] an. Siehe die Haas Fastener Torque Spezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Aluminium.

4

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Welle [2] zu installieren:

  • Stellen Sie sicher, dass die Gewinde und der O-Ring an der Welle [2] sauber sind.
  • Tragen Sie das Red-I-Fett [1] auf den O-Ring der Welle [2] auf.
  • Drehen Sie die Welle [2] gegen den Uhrzeigersinn, um sie auf den Spindelmotor zu montieren.
  • Ziehen Sie die Welle [2] mit einem Drehmoment von 41 Nm (30 ft-lb) an.
  • Entfernen Sie das Spindelverriegelungswerkzeug.
  • Verwenden Sie die Messuhr [3], um den gesamten angezeigten Unrundheit (TIR) der Welle [2] zu messen.

     

    Hinweis: Die TIR muss kleiner als 0,025 mm (0,001") sein. Wenn die TIR mehr als 0,001 beträgt" (0,025mm), wenden Sie sich an den Haas-Service.

5

Montieren Sie diese Teile auf dem Spindelmotor:

  • (4) Abstandshalter [1] (Verwenden Sie die Abstandshalter von der entfernten lagerlosen TSC-Verbindung.)
  • Ersatz lagerlose TSC-Verbindung [A]
  • (4) Ersatzscheiben [B]
  • (4) Ersatz 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS [C]

Entsperren Sie den Hauptschalter und drücken Sie[POWER ON].

Führen Sie die Spindel bei 50 rpm. Stellen Sie sicher, dass sich die Welle in der lagerlosen TSC-Verbindung [A] richtig dreht. Wenn sich die Welle falsch dreht, hören Sie ein Geräusch von der lagerlosen TSC-Verbindung [A].

Sperren Sie den Hauptschalter und drücken Sie[POWER OFF].

Drehmoment der (4) SHCS [1]. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Aluminium.

Schließen Sie diese Teile an die lagerlose TSC-Verbindung an:

  • Hochdruck-Geflechtschlauch [2]
  • 20' (6096 mm) 1/4" graue Röhre [3]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grauer Schlauch [4]
  • Klemme für den 3/8" schwarzen Schlauch [5]
  • 3/8" schwarzer Schlauch [6]

 

Klassische Haas-Steuerung - TSC - 300 und 1K PSI - Test

1

Diesen Code im MDI-Modus bedienen:

  • M59 P1148 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148 ist für Inline-Spindeln.

Verwenden Sie bei HS-Maschinen P1124 und nicht P1148.

Verwenden Sie bei riemengetriebenen Spindeln P1120 und nicht P1148.

Wenn die Maschine über eine lagerlose TSC-Verbindung verfügt, bewegt sie sich im 7-Sekunden-Takt auf und ab. Die Auf- und Abbewegung ist gering.

Die Abbildung zeigt die Auf- und Abbewegungen bei SK 40 [1], SK 40 (CALM) [2] und SK 50 [3] Maschinen.

2

Platzieren Sie einen TSC-Werkzeughalter [1] in der Spindel. Drücken Sie[AUX CLNT], um den TSC zu starten.

Der richtige Vorgang ist wie folgt:

  1. Das Kühlmittel fließt korrekt aus dem TSC-Werkzeughalter.
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [2].

Drücken Sie[RESET].

Installieren Sie die Spindelkopfabdeckungsplatte.

Steuerung der nächsten Generation - TSC - 300 und 1K PSI - Test

1

Führen Sie diesen Code im MDI-Modus aus:

  • M59 P26 ;
  • G04 P5.0 ;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99;

P26 ist für Inline-Spindeln.

Für Riemenantriebsspindeln P35 und nicht P26.

Die lagerlose TSC-Verbindung bewegt sich im 7-Sekunden-Takt auf und ab. Die Auf- und Abwärtsbewegung ist klein.

Die Abbildung zeigt die Auf- und Abbewegungen bei SK 40 [1], SK 40 (CALM) [2] und SK 50 [3] Maschinen.

2

Platzieren Sie einen TSC-Werkzeughalter [1] in der Spindel. Drücken Sie[AUX CLNT], um den TSC zu starten.

Der richtige Vorgang ist wie folgt:

  1. Das Kühlmittel fließt korrekt aus dem TSC-Werkzeughalter.
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [2].

Drücken Sie[RESET].

Installieren Sie die Spindelkopfabdeckungsplatte.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.